피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
Series OG | Industrial Handles - Bow handles / machine handles for industrial equipment: aluminum, plastic / polyamide, brass, oval
Rohde
Handles
Bow type handles
Powered by
CAD모델 선택
{rohde/industriegriffe/03_buegelgriffe/og.prj},{NB=03_buegelgriffe - OG - OG-16_250_S14},{BEST=OG-16.250.S14},{NAME=OG-16_250_S14},{INAME=OG2d16_250_S14},{SHA256=QCSwW0kfWnZKLd/00lVbIltxMJpJuYjcn5vzXBKAY6o=},{BA=250},{M=M6},{T=6},{H=52},{B=16},{MAT=Steg: Aluminium | Schenkel: Polyamid PA6},{O=eloxiert},{FARBE=schwarz},{AUS=Befestigung rückseitig},{N=500},{PDF=39},{NT1=Bügelgriffe / Bogengriffe / Maschinengriffe für Industrieanlagen: Aluminium, Kunststoff, Messing, Oval},{NN1=Serie OG | Industriegriffe},{BESTSTP=OG-16_250_S14},{NTTEXT=Griffe aus Einzelelementen},{NNTEXT=Griffserie OG},{SYN=Griffe, Griff, Bügelgriff, Bogengriff, Maschinen, Maschine, Industrie, Anlagen, Ovalaluminium, Ovalprofil}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
BEST
Order no.
ⁿ/ₐ
BA
Drilling distance
ⁿ/ₐ
M
Thread
ⁿ/ₐ
T
Depth
ⁿ/ₐ
H
Height
ⁿ/ₐ
B
Width
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
O
Surface
ⁿ/ₐ
FARBE
Colour
ⁿ/ₐ
AUS
Version
ⁿ/ₐ
N
Load capacity
ⁿ/ₐ
PDF
Catalog page
ⁿ/ₐ
BESTSTP
Artikel wie STEP
[mm]
NTTEXT
Normtitel
[mm]
NNTEXT
Normnummer
[mm]
03_buegelgriffe - OG - OG...
OG-16.150.S11
150
M6
6
52
16
ledge: aluminium | shank:...
anodized
black, silver
attachment from behind
500
39
OG-16_150_S11
Griffe aus Einzelelemente...
Griffserie OG
03_buegelgriffe - OG - OG...
OG-16.150.S14
150
M6
6
52
16
ledge: aluminium | shank:...
anodized
black
attachment from behind
500
39
OG-16_150_S14
Griffe aus Einzelelemente...
Griffserie OG
03_buegelgriffe - OG - OG...
OG-16.200.S11
200
M6
6
52
16
ledge: aluminium | shank:...
anodized
black, silver
attachment from behind
500
39
OG-16_200_S11
Griffe aus Einzelelemente...
Griffserie OG
03_buegelgriffe - OG - OG...
OG-16.200.S14
200
M6
6
52
16
ledge: aluminium | shank:...
anodized
black
attachment from behind
500
39
OG-16_200_S14
Griffe aus Einzelelemente...
Griffserie OG
03_buegelgriffe - OG - OG...
OG-16.250.S11
250
M6
6
52
16
ledge: aluminium | shank:...
anodized
black, silver
attachment from behind
500
39
OG-16_250_S11
Griffe aus Einzelelemente...
Griffserie OG
03_buegelgriffe - OG - OG...
OG-16.250.S14
250
M6
6
52
16
ledge: aluminium | shank:...
anodized
black
attachment from behind
500
39
OG-16_250_S14
Griffe aus Einzelelemente...
Griffserie OG
03_buegelgriffe - OG - OG...
OG-26.250.S11
250
M8
10
76
26
ledge: aluminium | shank:...
anodized
black, silver
attachment from behind
500
39
OG-26_250_S11
Griffe aus Einzelelemente...
Griffserie OG
03_buegelgriffe - OG - OG...
OG-26.250.S14
250
M8
10
76
26
ledge: aluminium | shank:...
anodized
black
attachment from behind
500
39
OG-26_250_S14
Griffe aus Einzelelemente...
Griffserie OG
03_buegelgriffe - OG - OG...
OG-26.300.S11
300
M8
10
76
26
ledge: aluminium | shank:...
anodized
black, silver
attachment from behind
500
39
OG-26_300_S11
Griffe aus Einzelelemente...
Griffserie OG
03_buegelgriffe - OG - OG...
OG-26.300.S14
300
M8
10
76
26
ledge: aluminium | shank:...
anodized
black
attachment from behind
500
39
OG-26_300_S14
Griffe aus Einzelelemente...
Griffserie OG
03_buegelgriffe - OG - OG...
OG-26.400.S11
400
M8
10
76
26
ledge: aluminium | shank:...
anodized
black, silver
attachment from behind
500
39
OG-26_400_S11
Griffe aus Einzelelemente...
Griffserie OG
03_buegelgriffe - OG - OG...
OG-26.400.S14
400
M8
10
76
26
ledge: aluminium | shank:...
anodized
black
attachment from behind
500
39
OG-26_400_S14
Griffe aus Einzelelemente...
Griffserie OG
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성