피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
Series A7 | Industrial Handles - Bow handles / tube handles / machine handles for industrial equipment: aluminum, stainless steel, front or rear mounting
Rohde
Handles
Bow type handles
Powered by
CAD모델 선택
{rohde/industriegriffe/03_buegelgriffe/a7.prj},{NB=03_buegelgriffe - A7 - A7-13_R140_S33},{BEST=A7-13.R140.S33},{NAME=A7-13_R140_S33},{INAME=A72d13_R140_S33},{SHA256=kB7rQY6eN4/dASls0dizBliVgIikA+GLEpkUvZRWI5c=},{BA=140},{L=170},{H=39},{B=20},{MAT=Steg: Edelstahl | Schenkel: Aluminium},{O=gebürstet, eloxiert},{FARBE=silber, schwarz},{AUS=Befestigung rückseitig},{N=1000},{PDF=27},{ZTN=83024900},{M=M8},{T=16},{NT1=Bügelgriffe / Rohrgriffe / Maschinengriffe: Aluminium, Edelstahl, rückseitige o. frontseitige Befestigung},{NN1=Serie A7 | Industriegriffe},{BESTSTP=A7-13_R140_S33},{NTTEXT=Griffe aus Einzelelementen},{NNTEXT=Griffserie A7}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
BEST
Order no.
ⁿ/ₐ
BA
Drilling distance
ⁿ/ₐ
L
Total length
ⁿ/ₐ
H
Height
ⁿ/ₐ
B
Width
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
O
Surface
ⁿ/ₐ
FARBE
Colour
ⁿ/ₐ
AUS
Version
ⁿ/ₐ
N
Load capacity
ⁿ/ₐ
PDF
Catalog page
ⁿ/ₐ
ZTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
M
Thread
ⁿ/ₐ
T
Depth
ⁿ/ₐ
BESTSTP
Artikel wie STEP
[mm]
NTTEXT
Normtitel
[mm]
NNTEXT
Normnummer
[mm]
03_buegelgriffe - A7 - A7...
A7-13.F100.11
100
130
39
20
Aluminium
anodized
silver
attachment from the front
1000
26
83024900
A7-13_F100_11
Griffe aus Einzelelemente...
Griffserie A7
03_buegelgriffe - A7 - A7...
A7-13.F100.14
100
130
39
20
Aluminium
anodized
black
attachment from the front
1000
26
83024900
A7-13_F100_14
Griffe aus Einzelelemente...
Griffserie A7
03_buegelgriffe - A7 - A7...
A7-13.F100.N33
100
130
39
20
ledge: stainless steel | ...
brushed, anodized
silver
attachment from the front
1000
26
83024900
A7-13_F100_N33
Griffe aus Einzelelemente...
Griffserie A7
03_buegelgriffe - A7 - A7...
A7-13.F100.S33
100
130
39
20
ledge: stainless steel | ...
brushed, anodized
silver, black
attachment from the front
1000
26
83024900
A7-13_F100_S33
Griffe aus Einzelelemente...
Griffserie A7
03_buegelgriffe - A7 - A7...
A7-13.F120.11
120
150
39
20
Aluminium
anodized
silver
attachment from the front
1000
26
83024900
A7-13_F120_11
Griffe aus Einzelelemente...
Griffserie A7
03_buegelgriffe - A7 - A7...
A7-13.F120.14
120
150
39
20
Aluminium
anodized
black
attachment from the front
1000
26
83024900
A7-13_F120_14
Griffe aus Einzelelemente...
Griffserie A7
03_buegelgriffe - A7 - A7...
A7-13.F120.N33
120
150
39
20
ledge: stainless steel | ...
brushed, anodized
silver
attachment from the front
1000
26
83024900
A7-13_F120_N33
Griffe aus Einzelelemente...
Griffserie A7
03_buegelgriffe - A7 - A7...
A7-13.F120.S33
120
150
39
20
ledge: stainless steel | ...
brushed, anodized
silver, black
attachment from the front
1000
26
83024900
A7-13_F120_S33
Griffe aus Einzelelemente...
Griffserie A7
03_buegelgriffe - A7 - A7...
A7-13.F140.11
140
170
39
20
Aluminium
anodized
silver
attachment from the front
1000
26
83024900
A7-13_F140_11
Griffe aus Einzelelemente...
Griffserie A7
03_buegelgriffe - A7 - A7...
A7-13.F140.14
140
170
39
20
Aluminium
anodized
black
attachment from the front
1000
26
83024900
A7-13_F140_14
Griffe aus Einzelelemente...
Griffserie A7
03_buegelgriffe - A7 - A7...
A7-13.F140.N33
140
170
39
20
ledge: stainless steel | ...
brushed, anodized
silver
attachment from the front
1000
26
83024900
A7-13_F140_N33
Griffe aus Einzelelemente...
Griffserie A7
03_buegelgriffe - A7 - A7...
A7-13.F140.S33
140
170
39
20
ledge: stainless steel | ...
brushed, anodized
silver, black
attachment from the front
1000
26
83024900
A7-13_F140_S33
Griffe aus Einzelelemente...
Griffserie A7
03_buegelgriffe - A7 - A7...
A7-13.R100.11
100
130
39
20
Aluminium
anodized
silver
attachment from behind
1000
27
83024900
M8
16
A7-13_R100_11
Griffe aus Einzelelemente...
Griffserie A7
03_buegelgriffe - A7 - A7...
A7-13.R100.14
100
130
39
20
Aluminium
anodized
black
attachment from behind
1000
27
83024900
M8
16
A7-13_R100_14
Griffe aus Einzelelemente...
Griffserie A7
03_buegelgriffe - A7 - A7...
A7-13.R100.N33
100
130
39
20
ledge: stainless steel | ...
brushed, anodized
silver
attachment from behind
1000
27
83024900
M8
16
A7-13_R100_N33
Griffe aus Einzelelemente...
Griffserie A7
03_buegelgriffe - A7 - A7...
A7-13.R100.S33
100
130
39
20
ledge: stainless steel | ...
brushed, anodized
silver, black
attachment from behind
1000
27
83024900
M8
16
A7-13_R100_S33
Griffe aus Einzelelemente...
Griffserie A7
03_buegelgriffe - A7 - A7...
A7-13.R120.11
120
150
39
20
Aluminium
anodized
silver
attachment from behind
1000
27
83024900
M8
16
A7-13_R120_11
Griffe aus Einzelelemente...
Griffserie A7
03_buegelgriffe - A7 - A7...
A7-13.R120.14
120
150
39
20
Aluminium
anodized
black
attachment from behind
1000
27
83024900
M8
16
A7-13_R120_14
Griffe aus Einzelelemente...
Griffserie A7
03_buegelgriffe - A7 - A7...
A7-13.R120.N33
120
150
39
20
ledge: stainless steel | ...
brushed, anodized
silver
attachment from behind
1000
27
83024900
M8
16
A7-13_R120_N33
Griffe aus Einzelelemente...
Griffserie A7
03_buegelgriffe - A7 - A7...
A7-13.R120.S33
120
150
39
20
ledge: stainless steel | ...
brushed, anodized
silver, black
attachment from behind
1000
27
83024900
M8
16
A7-13_R120_S33
Griffe aus Einzelelemente...
Griffserie A7
03_buegelgriffe - A7 - A7...
A7-13.R140.11
140
170
39
20
Aluminium
anodized
silver
attachment from behind
1000
27
83024900
M8
16
A7-13_R140_11
Griffe aus Einzelelemente...
Griffserie A7
03_buegelgriffe - A7 - A7...
A7-13.R140.14
140
170
39
20
Aluminium
anodized
black
attachment from behind
1000
27
83024900
M8
16
A7-13_R140_14
Griffe aus Einzelelemente...
Griffserie A7
03_buegelgriffe - A7 - A7...
A7-13.R140.9003A
140
170
39
20
Aluminium
antibacterial
RAL 9003
attachment from behind
1000
27
83024900
M8
16
A7-13_R140_9003A
Griffe aus Einzelelemente...
Griffserie A7
03_buegelgriffe - A7 - A7...
A7-13.R140.N33
140
170
39
20
ledge: stainless steel | ...
brushed, anodized
silver
attachment from behind
1000
27
83024900
M8
16
A7-13_R140_N33
Griffe aus Einzelelemente...
Griffserie A7
03_buegelgriffe - A7 - A7...
A7-13.R140.S33
140
170
39
20
ledge: stainless steel | ...
brushed, anodized
silver, black
attachment from behind
1000
27
83024900
M8
16
A7-13_R140_S33
Griffe aus Einzelelemente...
Griffserie A7
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
GN 425.3 - Bügelgriffe, ohne Gewinde, zum Anschweißen
JW Winco
25.06.2024
GN 425.3 - Stainless Steel-Cabinet "U" handles, without thread, for welding
Elesa+Ganter
21.06.2024
1973701 - Rear mounted grab handles 95 to 150 mm
Pinet
22.02.2024
VPH-855 - Metal Pull Handles - Female Right Angle
Essentra Components
01.08.2014
AN-106 - Metal Pull Handles - Female Right Angle
Essentra Components
31.07.2014
GN 425.3 - Bügelgriffe, ohne Gewinde, zum Anschweißen
Ganter
19.06.2024
2888, 2889 - 1/2 Inch Round Aluminum Handles
80/20
09.11.2023
자세히 보기
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성