目錄: SPAX
Created: 277.02.2018
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
SPAX
Holzbauschraube - Teilgewinde, Tellerkopf, T-STAR plus, 4CUT, WIROX, Durchmesser Ø 8 mm und 10 mm
SPAX
Holzbau
Tellerkopf
Powered by
CAD模型選擇
{spax/holzbau/holzbau_tellerkopf/15487.prj},{NB=0251010804005(350)},{IDNR=0251010804005},{DURCHMESSER=8},{KOPFDURCHMESSER=20},{LAENGE=400},{GEWINDELAENGE=80},{MPA=pwfs://file:file:file://de-ess-nas-02/ecat/2019/Projekte/Spax/Quelldaten/export_all_0819/export/SPAX_Katalog_retail_20190722.xml/UE_LOGO_01.JPG},{BEZ=Holzbauschraube, Teilgewinde, Tellerkopf, T-STAR plus, 4CUT, WIROX, Durchmesser Ø 8 mm und 10 mm},{GR=8x400},{EUROPAEISCH_TECHNISCHE_BEWERTUNG=pwfs://file:file:file://de-ess-nas-02/ecat/2019/Projekte/Spax/Quelldaten/export_all_0819/export/SPAX_Katalog_retail_20190722.xml/CE_13_DOP1_LOGO_01.JPG},{LOD=350}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
IDNR
ⁿ/ₐ
BEZ
ⁿ/ₐ
GR
ⁿ/ₐ
INTERNATIONALPI
Internationale Produkt ID
ⁿ/ₐ
BIT
ⁿ/ₐ
DURCHMESSER
Zylinderkopf
[mm]
ANTRIEB
Antrieb
ⁿ/ₐ
KOPFDURCHMESSER
Kopfdurchmesser
[mm]
LAENGE
Länge
[mm]
MATERIAL
Material
ⁿ/ₐ
KOPFFORM
Kopfform
ⁿ/ₐ
OBERFLAECHE
Oberfläche
ⁿ/ₐ
GEWINDE
Gewinde
ⁿ/ₐ
GEWINDELAENGE
Gewindelänge
[mm]
SPITZE
Spitze
ⁿ/ₐ
0251010805005
0251010805005
Holzbauschraube, Teilgewi...
8x500
4003530257254
T40
8
T-STAR plus
20
500
Stahl
Tellerkopf
WIROX
Teilgewinde
80
4CUT
0251010805505
0251010805505
Holzbauschraube, Teilgewi...
8x550
4003530257261
T40
8
T-STAR plus
20
550
Stahl
Tellerkopf
WIROX
Teilgewinde
80
4CUT
0251010801405
0251010801405
Holzbauschraube, Teilgewi...
8x140
4003530245664
T40
8
T-STAR plus
20
140
Stahl
Tellerkopf
WIROX
Teilgewinde
80
4CUT
0251010801605
0251010801605
Holzbauschraube, Teilgewi...
8x160
4003530245671
T40
8
T-STAR plus
20
160
Stahl
Tellerkopf
WIROX
Teilgewinde
80
4CUT
0251010801805
0251010801805
Holzbauschraube, Teilgewi...
8x180
4003530245688
T40
8
T-STAR plus
20
180
Stahl
Tellerkopf
WIROX
Teilgewinde
80
4CUT
0251010802005
0251010802005
Holzbauschraube, Teilgewi...
8x200
4003530245695
T40
8
T-STAR plus
20
200
Stahl
Tellerkopf
WIROX
Teilgewinde
80
4CUT
0251010802205
0251010802205
Holzbauschraube, Teilgewi...
8x220
4003530245701
T40
8
T-STAR plus
20
220
Stahl
Tellerkopf
WIROX
Teilgewinde
80
4CUT
0251010802405
0251010802405
Holzbauschraube, Teilgewi...
8x240
4003530245718
T40
8
T-STAR plus
20
240
Stahl
Tellerkopf
WIROX
Teilgewinde
80
4CUT
0251010802605
0251010802605
Holzbauschraube, Teilgewi...
8x260
4003530245725
T40
8
T-STAR plus
20
260
Stahl
Tellerkopf
WIROX
Teilgewinde
80
4CUT
0251010802805
0251010802805
Holzbauschraube, Teilgewi...
8x280
4003530245732
T40
8
T-STAR plus
20
280
Stahl
Tellerkopf
WIROX
Teilgewinde
80
4CUT
0251010803005
0251010803005
Holzbauschraube, Teilgewi...
8x300
4003530245749
T40
8
T-STAR plus
20
300
Stahl
Tellerkopf
WIROX
Teilgewinde
80
4CUT
0251010803205
0251010803205
Holzbauschraube, Teilgewi...
8x320
4003530245756
T40
8
T-STAR plus
20
320
Stahl
Tellerkopf
WIROX
Teilgewinde
80
4CUT
0251010803405
0251010803405
Holzbauschraube, Teilgewi...
8x340
4003530245763
T40
8
T-STAR plus
20
340
Stahl
Tellerkopf
WIROX
Teilgewinde
80
4CUT
0251010803605
0251010803605
Holzbauschraube, Teilgewi...
8x360
4003530245770
T40
8
T-STAR plus
20
360
Stahl
Tellerkopf
WIROX
Teilgewinde
80
4CUT
0251010803805
0251010803805
Holzbauschraube, Teilgewi...
8x380
4003530245787
T40
8
T-STAR plus
20
380
Stahl
Tellerkopf
WIROX
Teilgewinde
80
4CUT
0251010804005
0251010804005
Holzbauschraube, Teilgewi...
8x400
4003530245794
T40
8
T-STAR plus
20
400
Stahl
Tellerkopf
WIROX
Teilgewinde
80
4CUT
0251010804505
0251010804505
Holzbauschraube, Teilgewi...
8x450
4003530245800
T40
8
T-STAR plus
20
450
Stahl
Tellerkopf
WIROX
Teilgewinde
80
4CUT
0251011001405
0251011001405
Holzbauschraube, Teilgewi...
10x140
4003530245848
T50
10
T-STAR plus
25
140
Stahl
Tellerkopf
WIROX
Teilgewinde
80
4CUT
0251011001605
0251011001605
Holzbauschraube, Teilgewi...
10x160
4003530165207
T50
10
T-STAR plus
25
160
Stahl
Tellerkopf
WIROX
Teilgewinde
80
4CUT
0251011001805
0251011001805
Holzbauschraube, Teilgewi...
10x180
4003530245862
T50
10
T-STAR plus
25
180
Stahl
Tellerkopf
WIROX
Teilgewinde
80
4CUT
0251011002005
0251011002005
Holzbauschraube, Teilgewi...
10x200
4003530245879
T50
10
T-STAR plus
25
200
Stahl
Tellerkopf
WIROX
Teilgewinde
80
4CUT
0251011002205
0251011002205
Holzbauschraube, Teilgewi...
10x220
4003530165214
T50
10
T-STAR plus
25
220
Stahl
Tellerkopf
WIROX
Teilgewinde
80
4CUT
0251011002405
0251011002405
Holzbauschraube, Teilgewi...
10x240
4003530245893
T50
10
T-STAR plus
25
240
Stahl
Tellerkopf
WIROX
Teilgewinde
80
4CUT
0251011002605
0251011002605
Holzbauschraube, Teilgewi...
10x260
4003530245909
T50
10
T-STAR plus
25
260
Stahl
Tellerkopf
WIROX
Teilgewinde
80
4CUT
0251011002805
0251011002805
Holzbauschraube, Teilgewi...
10x280
4003530245916
T50
10
T-STAR plus
25
280
Stahl
Tellerkopf
WIROX
Teilgewinde
80
4CUT
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表