您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
español
français
italiano
русский
中文
中文
QA認證資訊
目錄: VOSS
Created: 13.03.2009
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
VOSS
EVL型插入式结构可调节T型管接头,备件 - 备件,预安装有套管
VOSS
产品目录
管接头件,24° 套管接头产品和备件/附件
带套管的可调节管接头
Powered by
CAD模型選擇
{voss/1_din_sae/3_din_programm/6_einst_verschr_rohr/einst_t_verschr_einsteck_03.prj},{NB=0160482007},{DT=1.000},{VK=24-SWT-L42},{BZ=0160482007},{INFO=Katalog},{REIHE1=L 42},{D1=42.000},{PN=PN 160},{L1=63},{L2=40.0},{L5=56.0},{SW2=50},{R=12.000},{X=16.000},{Y=27.000},{SW3=60},{FORM=EVT},{PAGE=132},{KONUSD=42.000},{KONUST=11.000},{KONUSAD=45.000},{KGEW=M52x2},{D3H=17.000},{D3H1=12.000},{NDMKONUS=52.000},{PKONUS=2.000},{I1=16.000},{F1=4.000},{KBOHRUNG=36.000},{H=24.000},{RAL1=30.500},{RAL2=23.000},{BOHRD=35.000}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
LINA
明細表
VK
為了指定
ⁿ/ₐ
BZ
订货号
ⁿ/ₐ
REIHE1
管道外径 d1
[mm]
PN
压力
[bar]
FORM
ⁿ/ₐ
0160032007
24-SWT-L6
0160032007
L 6
PN 315
EVT
0160082007
24-SWT-L8
0160082007
L 8
PN 315
EVT
0160132007
24-SWT-L10
0160132007
L 10
PN 315
EVT
0160182007
24-SWT-L12
0160182007
L 12
PN 315
EVT
0160232007
24-SWT-L15
0160232007
L 15
PN 315
EVT
0160282007
24-SWT-L18
0160282007
L 18
PN 315
EVT
0160332007
24-SWT-L22
0160332007
L 22
PN 160
EVT
0160382007
24-SWT-L28
0160382007
L 28
PN 160
EVT
0160432007
24-SWT-L35
0160432007
L 35
PN 160
EVT
0160482007
24-SWT-L42
0160482007
L 42
PN 160
EVT
0160532007
24-SWT-S6
0160532007
S 6
PN 630
EVT
0160582007
24-SWT-S8
0160582007
S 8
PN 630
EVT
0160632007
24-SWT-S10
0160632007
S 10
PN 630
EVT
0160682007
24-SWT-S12
0160682007
S 12
PN 630
EVT
0160732007
24-SWT-S14
0160732007
S 14
PN 630
EVT
0160782007
24-SWT-S16
0160782007
S 16
PN 400
EVT
0160832007
24-SWT-S20
0160832007
S 20
PN 400
EVT
0160882007
24-SWT-S25
0160882007
S 25
PN 400
EVT
0160932007
24-SWT-S30
0160932007
S 30
PN 400
EVT
0160982007
24-SWT-S38
0160982007
S 38
PN 315
EVT
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表