피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
italiano
русский
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: VOSS
생성됨: 13.03.2009
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
VOSS
Elbow bulkhead coupling, ISO 8434-1-BHE LN - Tube connector on both sides according to DIN 2353 / ISO 8434-1
VOSS
Catalogue Tube Connectors
Tube connection, 24° stud program and single parts / accessories
Bulkhead couplings
Powered by
CAD모델 선택
{voss/1_din_sae/3_din_programm/4_schottverschr/winkel_schottverschr.prj},{NB=0138502009},{DT=1.000},{VK=24-BHELNC-S6-ES4},{BZ=0138502009},{INFO=Katalog},{INFO3=},{REIHE1=S 6},{ROHRAD=6.000},{RHR=-},{PN=PN 630},{L1=31},{L2=16.0},{L3=17},{L4=44},{L5=29.0},{SW2=12},{R=3.000},{XX=4.000},{Y=6.000},{SW3=17},{SW4=19},{KONUSD=0.000},{KONUST=7.000},{KONUSAD=0.000},{KGEW=M14x1,5},{NDMKONUS=14.000},{PKONUS=1.500},{I1=12.000},{F1=3.000},{KBOHRUNG=4.000},{H=16.500},{H4=6.000},{BD=19.000},{HB=4.300},{CTRL=2.000},{BOD=0.000},{D3=0.000},{D4=0.000},{KBH=0.000},{X=0.000},{RANLP=0.000},{KBOEH=0.000},{PPATH=assemblies/winkel_schottverschr_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
VK
Order designation
ⁿ/ₐ
BZ
Order no.
ⁿ/ₐ
REIHE1
Tube OD d1
[mm]
RHR
d1 x s
[mm]
PN
Pressure
[bar]
L1
Length l1, approximate
[mm]
L2
Lenght l2
[mm]
L3
Length l3
[mm]
L4
Length l4
[mm]
L5
Length l5
[mm]
SW2
Width across flats SW2
[mm]
SW3
Width across flats for union nut
[mm]
SW4
Width across flats SW4
[mm]
0138002066
24-BHELN-L6
0138002066
L 6
-
PN 315
27
12.0
14
42
27.0
12
14
17
0138052066
24-BHELN-L8
0138052066
L 8
-
PN 315
29
14.0
17
42
27.0
12
17
19
0138102066
24-BHELN-L10
0138102066
L 10
-
PN 315
30
15.0
18
43
28.0
14
19
22
0138152066
24-BHELN-L12
0138152066
L 12
-
PN 315
32
17.0
20
44
29.0
17
22
24
0138202066
24-BHELN-L15
0138202066
L 15
-
PN 315
36
21.0
23
46
31.0
19
27
30
0138252066
24-BHELN-L18
0138252066
L 18
-
PN 315
40
23.5
24
49
32.5
24
32
36
0138302066
24-BHELN-L22
0138302066
L 22
-
PN 160
44
27.5
30
51
34.5
27
36
41
0138352066
24-BHELN-L28
0138352066
L 28
-
PN 160
47
30.5
34
52
35.5
36
41
46
0138402066
24-BHELN-L35
0138402066
L 35
-
PN 160
56
34.5
39
58
36.5
41
50
55
0138452066
24-BHELN-L42
0138452066
L 42
-
PN 160
63
40.0
43
59
36.0
50
60
65
0138502066
24-BHELN-S6
0138502066
S 6
-
PN 630
31
16.0
17
44
29.0
12
17
19
0138552066
24-BHELN-S8
0138552066
S 8
-
PN 630
32
17.0
18
44
29.0
14
19
22
0138602066
24-BHELN-S10
0138602066
S 10
-
PN 630
34
17.5
20
46
29.5
17
22
24
0138652066
24-BHELN-S12
0138652066
S 12
-
PN 630
38
21.5
21
47
30.5
17
24
27
0138702066
24-BHELN-S14
0138702066
S 14
-
PN 630
40
22.0
23
50
32.0
19
27
30
0138752066
24-BHELN-S16
0138752066
S 16
-
PN 400
43
24.5
24
50
31.5
24
30
32
0138802066
24-BHELN-S20
0138802066
S 20
-
PN 400
48
26.5
30
55
33.5
27
36
41
0138852066
24-BHELN-S25
0138852066
S 25
-
PN 400
54
30.0
34
59
35.0
36
46
46
0138902066
24-BHELN-S30
0138902066
S 30
-
PN 400
62
35.5
39
64
37.5
41
50
50
0138952066
24-BHELN-S38
0138952066
S 38
-
PN 315
72
41.0
43
68
37.0
50
60
65
0138002007
24-BHELNC-L6
0138002007
L 6
-
PN 315
27
12.0
14
42
27.0
12
14
17
0138052007
24-BHELNC-L8
0138052007
L 8
-
PN 315
29
14.0
17
42
27.0
12
17
19
0138102007
24-BHELNC-L10
0138102007
L 10
-
PN 315
30
15.0
18
43
28.0
14
19
22
0138152007
24-BHELNC-L12
0138152007
L 12
-
PN 315
32
17.0
20
44
29.0
17
22
24
0138202007
24-BHELNC-L15
0138202007
L 15
-
PN 315
36
21.0
23
46
31.0
19
27
30
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성