0130060000vr - Machine Screws - Round
Essentra Components
Fasteners
Screws & Bolts
Screws
Machine Screws
Machine Screws - Round
Powered by
CAD모델 선택
{essentra/l1_k00000000/l2_k08000000/l3_k08020000/l4_k08020800/p090635/0130060000vr.prj},{NB=0130210000VR},{PN=0130210000VR},{AMERSID=1130768},{APACID=-},{EMEAID=-},{MAT=Nylon 6.6},{COLOR=Natural},{D=M4 x 0.7},{L=16.0},{D1=7.0},{L1=3.5},{D2=1.0},{L2=1.3},{PITCH=0.700},{TS=4.000},{SL=16.000},{SW=1.000},{SLOC=2.200},{HD=7.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
PN
ⁿ/ₐ
AMERSID
Americas ID
ⁿ/ₐ
APACID
Asia Austrailia Pacific ID
ⁿ/ₐ
EMEAID
Europe Middle East Africa ID
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
COLOR
Color
ⁿ/ₐ
D
d Thread Size
[mm]
L
l Stud Length
[mm]
D1
D Head Diameter
[mm]
L1
l1 Head Height
[mm]
D2
d1 Slot Width
[mm]
L2
l2 Slot Depth
[mm]
0130060000VR
0130060000VR
1130756
-
-
Nylon 6.6
Natural
M3 x 0.5
4.0
5.5
2.7
0.8
0.9
0130050000VR
0130050000VR
1130755
-
-
Nylon 6.6
Natural
M3 x 0.5
5.0
5.5
2.7
0.8
0.9
0130070000VR
0130070000VR
1130757
-
-
Nylon 6.6
Natural
M3 x 0.5
6.0
5.5
2.7
0.8
0.9
0130080000VR
0130080000VR
1130758
-
-
Nylon 6.6
Natural
M3 x 0.5
8.0
5.5
2.7
0.8
0.9
0130090000VR
0130090000VR
1130759
-
-
Nylon 6.6
Natural
M3 x 0.5
10.0
5.5
2.7
0.8
0.9
0130100000VR
0130100000VR
1130760
-
-
Nylon 6.6
Natural
M3 x 0.5
12.0
5.5
2.7
0.8
0.9
0130120000VR
0130120000VR
1130761
-
-
Nylon 6.6
Natural
M3 x 0.5
16.0
5.5
2.7
0.8
0.9
0130130000VR
0130130000VR
1130762
-
-
Nylon 6.6
Natural
M3 x 0.5
20.0
5.5
2.7
0.8
0.9
0130140000VR
0130140000VR
1130763
-
-
Nylon 6.6
Natural
M3 x 0.5
25.0
5.5
2.7
0.8
0.9
0130160000VR
0130160000VR
1130764
-
-
Nylon 6.6
Natural
M4 x 0.7
6.0
7.0
3.5
1.0
1.3
0130170000VR
0130170000VR
1130765
-
-
Nylon 6.6
Natural
M4 x 0.7
8.0
7.0
3.5
1.0
1.3
0130180000VR
0130180000VR
1130766
-
-
Nylon 6.6
Natural
M4 x 0.7
10.0
7.0
3.5
1.0
1.3
0130190000VR
0130190000VR
1130767
-
-
Nylon 6.6
Natural
M4 x 0.7
12
7.0
3.5
1.0
1.3
0130210000VR
0130210000VR
1130768
-
-
Nylon 6.6
Natural
M4 x 0.7
16.0
7.0
3.5
1.0
1.3
0130220000VR
0130220000VR
1130769
-
-
Nylon 6.6
Natural
M4 x 0.7
20.0
7.0
3.5
1.0
1.3
0130270000VR
0130270000VR
1130770
-
-
Nylon 6.6
Natural
M5 x 0.8
8.0
9.0
4.5
1.1
1.4
0130280000VR
0130280000VR
1130771
-
-
Nylon 6.6
Natural
M5 x 0.8
10.0
9.0
4.5
1.1
1.4
0130290000VR
0130290000VR
1130772
-
-
Nylon 6.6
Natural
M5 x 0.8
12.0
9.0
4.5
1.1
1.4
0130310000VR
0130310000VR
1130773
-
-
Nylon 6.6
Natural
M5 x 0.8
16.0
9.0
4.5
1.1
1.4
0130330000VR
0130330000VR
1130774
-
-
Nylon 6.6
Natural
M5 x 0.8
20.0
9.0
4.5
1.1
1.4
0130390000VR
0130390000VR
1130775
-
-
Nylon 6.6
Natural
M6 x 1.0
6.5
10.0
5.0
1.6
1.6
0130410000VR
0130410000VR
1130776
-
-
Nylon 6.6
Natural
M6 x 1.0
8.0
10.0
5.0
1.6
1.6
0130420000VR
0130420000VR
1130777
-
-
Nylon 6.6
Natural
M6 x 1.0
10.0
10.0
5.0
1.6
1.6
0130430000VR
0130430000VR
1130778
-
-
Nylon 6.6
Natural
M6 x 1.0
12.0
10.0
5.0
1.6
1.6
0130450000VR
0130450000VR
1130779
-
-
Nylon 6.6
Natural
M6 x 1.0
16.0
10.0
5.0
1.6
1.6
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성