피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
01000318000 - Grub screw with thrust pin
SToxxparts
01 Standard parts according to DIN
01000318000
Powered by
CAD모델 선택
{stoxxparts/01_normteile_nach_din/01000318000/01000318000.prj},{NB=01000318034},{ARTNR=01000318034},{V=Druckzapfen ungehärtet},{D1=M16},{L=75},{D2=12},{D3=11},{SW=8},{Z1=12},{Z2=5},{MAT=Stahl Festigkeitsklasse 5.8, brüniert},{GEW=90},{INFO=https://api.meleven.de/out/SToxxparts/ec.84.c4.010003180009.pdf},{PREVIEW=01000318000.png},{DEFAULTSORTATTR=1068248}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
ARTNR
Article No.
ⁿ/ₐ
V
Variant
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
L
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
SW
[mm]
Z1
[mm]
Z2
[mm]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
GEW
Weight
[g]
01000318001
01000318001
Druckzapfen gehärtet
M10
45
8
7.2
5
9
4.5
Stahl Festigkeitsklasse 5...
19
01000318002
01000318002
Druckzapfen ungehärtet
M10
45
8
7.2
5
9
4.5
Stahl Festigkeitsklasse 5...
20
01000318003
01000318003
Druckzapfen gehärtet
M10
50
8
7.2
5
9
4.5
Stahl Festigkeitsklasse 5...
23
01000318004
01000318004
Druckzapfen ungehärtet
M10
50
8
7.2
5
9
4.5
Stahl Festigkeitsklasse 5...
23
01000318005
01000318005
Druckzapfen gehärtet
M10
55
8
7.2
5
9
4.5
Stahl Festigkeitsklasse 5...
23
01000318006
01000318006
Druckzapfen ungehärtet
M10
55
8
7.2
5
9
4.5
Stahl Festigkeitsklasse 5...
20
01000318007
01000318007
Druckzapfen gehärtet
M10
60
8
7.2
5
9
4.5
Stahl Festigkeitsklasse 5...
25
01000318008
01000318008
Druckzapfen ungehärtet
M10
60
8
7.2
5
9
4.5
Stahl Festigkeitsklasse 5...
28
01000318009
01000318009
Druckzapfen gehärtet
M10
65
8
7.2
5
9
4.5
Stahl Festigkeitsklasse 5...
29
01000318010
01000318010
Druckzapfen ungehärtet
M10
65
8
7.2
5
9
4.5
Stahl Festigkeitsklasse 5...
30
01000318011
01000318011
Druckzapfen gehärtet
M10
80
8
7.2
5
9
4.5
Stahl Festigkeitsklasse 5...
36.5
01000318012
01000318012
Druckzapfen ungehärtet
M10
80
8
7.2
5
9
4.5
Stahl Festigkeitsklasse 5...
35
01000318013
01000318013
Druckzapfen gehärtet
M12
100
8
7.2
6
10
4.5
Stahl Festigkeitsklasse 5...
66
01000318014
01000318014
Druckzapfen ungehärtet
M12
100
8
7.2
6
10
4.5
Stahl Festigkeitsklasse 5...
64
01000318015
01000318015
Druckzapfen gehärtet
M12
50
8
7.2
6
10
4.5
Stahl Festigkeitsklasse 5...
28
01000318016
01000318016
Druckzapfen ungehärtet
M12
50
8
7.2
6
10
4.5
Stahl Festigkeitsklasse 5...
30
01000318017
01000318017
Druckzapfen gehärtet
M12
60
8
7.2
6
10
4.5
Stahl Festigkeitsklasse 5...
35
01000318018
01000318018
Druckzapfen ungehärtet
M12
60
8
7.2
6
10
4.5
Stahl Festigkeitsklasse 5...
35
01000318019
01000318019
Druckzapfen gehärtet
M12
65
8
7.2
6
10
4.5
Stahl Festigkeitsklasse 5...
42
01000318020
01000318020
Druckzapfen ungehärtet
M12
65
8
7.2
6
10
4.5
Stahl Festigkeitsklasse 5...
40
01000318021
01000318021
Druckzapfen gehärtet
M12
70
8
7.2
6
10
4.5
Stahl Festigkeitsklasse 5...
43.2
01000318022
01000318022
Druckzapfen ungehärtet
M12
70
8
7.2
6
10
4.5
Stahl Festigkeitsklasse 5...
43.2
01000318023
01000318023
Druckzapfen gehärtet
M12
80
8
7.2
6
10
4.5
Stahl Festigkeitsklasse 5...
50
01000318024
01000318024
Druckzapfen ungehärtet
M12
80
8
7.2
6
10
4.5
Stahl Festigkeitsklasse 5...
53
01000318025
01000318025
Druckzapfen gehärtet
M16
100
12
11
8
12
5
Stahl Festigkeitsklasse 5...
115
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Shaft
Baart Industrial Group
02.11.2023
P-X / P-DX - Output shaft - For P-type and PF-type gearboxes
HPC
17.02.2022
Shaft extensions
Schneider Electric
02.08.2022
Shaft collar ''ABC'' - black oxide - Shaft collars with one side hub - blac...
BEA Ingranaggi
06.07.2020
K0390 - Grub screws with thrust point to DIN 6332
KIPP
27.05.2024
SGTS - Grub Screw Sets - Thrust Point Type
Misumi
30.06.2021
EH 22540. - Grub Screws with thrust point DIN 6332 / with internal hexagon
Halder
22.12.2022
GN913.2 A - Grub screws, Type A, with ball point
Berger Tools
02.05.2023
01000334000 - Grub screw with thrust pin
SToxxparts
31.05.2022
01000292000 - Grub screw with thrust pin
SToxxparts
31.05.2022
EH 22540. - Grub Screws, DIN 6332 with thrust point form S / with internal ...
Halder
04.08.2022
07120 - Grub screws with thrust point to DIN 6332
norelem
30.05.2024
DIN 914 (ISO 4027) - FN 134 - 45 H, schwarz - Hexagon socket set screws wit...
SFS Group Schweiz AG
17.06.2024
Grub screw + Thrust pad - Assembly DIN 6311 / DIN 6332
SDN Präzisionstechnik
28.07.2022
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성