피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
01000256000 - Eyebolt
SToxxparts
01 Standard parts according to DIN
01000256000
Powered by
CAD모델 선택
{stoxxparts/01_normteile_nach_din/01000256000/01000256000.prj},{NB=01000256009},{ARTNR=01000256009},{D1=M16},{L1=75},{L2=50},{D2=16},{D3=32},{S=17},{D4=16},{MAT=Stahl, brüniert},{GEW=146},{INFO=https://api.meleven.de/out/SToxxparts/69.d0.a4.010002560009.pdf},{PREVIEW=01000256000.png},{DEFAULTSORTATTR=3222}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
LINA
BOM
ARTNR
Article No.
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
D2
H7
[mm]
D3
-0.3
[mm]
S
-0.15
[mm]
D4
[mm]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
GEW
Weight
[g]
01000256001
01000256001
M10
100
40
10
20
12
10
Stahl, brüniert
68
01000256002
01000256002
M10
50
40
10
20
12
10
Stahl, brüniert
32
01000256003
01000256003
M10
75
40
10
20
12
10
Stahl, brüniert
50
01000256004
01000256004
M12
100
40
12
25
14
12
Stahl, brüniert
106
01000256005
01000256005
M12
130
40
12
25
14
12
Stahl, brüniert
110
01000256006
01000256006
M12
75
40
12
25
14
12
Stahl, brüniert
80
01000256007
01000256007
M16
100
50
16
32
17
16
Stahl, brüniert
183
01000256008
01000256008
M16
130
50
16
32
17
16
Stahl, brüniert
220
01000256009
01000256009
M16
75
50
16
32
17
16
Stahl, brüniert
146
01000256010
01000256010
M20
100
63
18
40
22
20
Stahl, brüniert
320
01000256011
01000256011
M20
130
63
18
40
22
20
Stahl, brüniert
366
01000256012
01000256012
M20
160
63
18
40
22
20
Stahl, brüniert
477
01000256013
01000256013
M5
50
32
5
12
6
5
Stahl, brüniert
9
01000256014
01000256014
M5
75
32
5
12
6
5
Stahl, brüniert
10
01000256015
01000256015
M6
50
32
6
14
7
6
Stahl, brüniert
14
01000256016
01000256016
M6
75
32
6
14
7
6
Stahl, brüniert
19
01000256017
01000256017
M8
50
32
8
18
9
8
Stahl, brüniert
26
01000256018
01000256018
M8
75
32
8
18
9
8
Stahl, brüniert
34
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성