01000256000 - Eyebolt
SToxxparts
01 Standard parts according to DIN
01000256000
Powered by
CAD模型選擇
{stoxxparts/01_normteile_nach_din/01000256000/01000256000.prj},{NB=01000256009},{ARTNR=01000256009},{D1=M16},{L1=75},{L2=50},{D2=16},{D3=32},{S=17},{D4=16},{MAT=Stahl, brüniert},{GEW=146},{INFO=https://api.meleven.de/out/SToxxparts/69.d0.a4.010002560009.pdf},{PREVIEW=01000256000.png},{DEFAULTSORTATTR=3222}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
LINA
明細表
ARTNR
Article No.
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
D2
H7
[mm]
D3
-0.3
[mm]
S
-0.15
[mm]
D4
[mm]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
GEW
Weight
[g]
01000256001
01000256001
M10
100
40
10
20
12
10
Stahl, brüniert
68
01000256002
01000256002
M10
50
40
10
20
12
10
Stahl, brüniert
32
01000256003
01000256003
M10
75
40
10
20
12
10
Stahl, brüniert
50
01000256004
01000256004
M12
100
40
12
25
14
12
Stahl, brüniert
106
01000256005
01000256005
M12
130
40
12
25
14
12
Stahl, brüniert
110
01000256006
01000256006
M12
75
40
12
25
14
12
Stahl, brüniert
80
01000256007
01000256007
M16
100
50
16
32
17
16
Stahl, brüniert
183
01000256008
01000256008
M16
130
50
16
32
17
16
Stahl, brüniert
220
01000256009
01000256009
M16
75
50
16
32
17
16
Stahl, brüniert
146
01000256010
01000256010
M20
100
63
18
40
22
20
Stahl, brüniert
320
01000256011
01000256011
M20
130
63
18
40
22
20
Stahl, brüniert
366
01000256012
01000256012
M20
160
63
18
40
22
20
Stahl, brüniert
477
01000256013
01000256013
M5
50
32
5
12
6
5
Stahl, brüniert
9
01000256014
01000256014
M5
75
32
5
12
6
5
Stahl, brüniert
10
01000256015
01000256015
M6
50
32
6
14
7
6
Stahl, brüniert
14
01000256016
01000256016
M6
75
32
6
14
7
6
Stahl, brüniert
19
01000256017
01000256017
M8
50
32
8
18
9
8
Stahl, brüniert
26
01000256018
01000256018
M8
75
32
8
18
9
8
Stahl, brüniert
34
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表