피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
Series FG19 | Functional Handles - Automation: curved handles, push buttons, LED indicator light, aluminum, black or natural color
Rohde
Handles
Function handles
Powered by
CAD모델 선택
{rohde/industriegriffe/01_funktionsgriffe/fg19.prj},{NB=01_funktionsgriffe - FG19 - FG19-01_400_14},{NAME=FG19-01_400_14},{INAME=FG192d01_400_14},{SHA256=AE6Pks+WfWQJnEzZhUAFqec/UKD06gklK9UsKZPaP+g=},{BEST=FG19-01.400.14},{NT1=Automatisierung: Gebogene Griffe, Drucktaster, Status-LED, Aluminium, naturfarben o. schwarz},{NN1=Serie FG19 | Funktionsgriffe},{BA=400},{M=M8},{T=10},{H=75},{MAT=Aluminium},{O=eloxiert},{FARBE=schwarz},{AUS=Befestigung rückseitig},{SYN=Gebogener Griff, Taster, Anzeige-LED, Automatisierungstechnik, Automation, SPS, Schalter, Steuerung},{SYNEN=curved handle, bow, LED indicator light, automation technology engineering, automation, switch, control system}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
BEST
Order no.
ⁿ/ₐ
BA
Drilling distance
ⁿ/ₐ
M
Thread
ⁿ/ₐ
T
Depth
ⁿ/ₐ
H
Height
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
O
Surface
ⁿ/ₐ
FARBE
Colour
ⁿ/ₐ
AUS
Version
ⁿ/ₐ
01_funktionsgriffe - FG19...
FG19-00.400.11
400
M8
10
75
Aluminium
anodized
silver
attachment from behind
01_funktionsgriffe - FG19...
FG19-00.400.14
400
M8
10
75
Aluminium
anodized
black
attachment from behind
01_funktionsgriffe - FG19...
FG19-00.600.11
600
M8
10
75
Aluminium
anodized
silver
attachment from behind
01_funktionsgriffe - FG19...
FG19-00.600.14
600
M8
10
75
Aluminium
anodized
black
attachment from behind
01_funktionsgriffe - FG19...
FG19-01.400.11
400
M8
10
75
Aluminium
anodized
silver
attachment from behind
01_funktionsgriffe - FG19...
FG19-01.400.14
400
M8
10
75
Aluminium
anodized
black
attachment from behind
01_funktionsgriffe - FG19...
FG19-01.600.11
600
M8
10
75
Aluminium
anodized
silver
attachment from behind
01_funktionsgriffe - FG19...
FG19-01.600.14
600
M8
10
75
Aluminium
anodized
black
attachment from behind
01_funktionsgriffe - FG19...
FG19-02.400.11
400
M8
10
75
Aluminium
anodized
silver
attachment from behind
01_funktionsgriffe - FG19...
FG19-02.400.14
400
M8
10
75
Aluminium
anodized
black
attachment from behind
01_funktionsgriffe - FG19...
FG19-02.600.11
600
M8
10
75
Aluminium
anodized
silver
attachment from behind
01_funktionsgriffe - FG19...
FG19-02.600.14
600
M8
10
75
Aluminium
anodized
black
attachment from behind
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Series FG7 | Functional Handles - Automation: tubular handles, push buttons...
Rohde
08.06.2023
Series TG1 | Switch Housing - Automation: compact switch housing, push butt...
Rohde
08.06.2023
Series FG16 | Functional Handles - Automation: tubular handles, push button...
Rohde
08.06.2023
Series TG6 | Switch Housing - Automation: switch housing, membrane keypad, ...
Rohde
08.06.2023
Series FG18-P5 | Functional Handles - Automation: pneumatic handles with 5/...
Rohde
08.06.2023
Series DG1 | Display Housing - Automation: display housing, HMI touch panel...
Rohde
08.06.2023
Series TG2 | Switch Housing - Automation: ledge handle switch housing with ...
Rohde
08.06.2023
Series FG17 | Functional Handles - Automation: tubular handles, circle LED ...
Rohde
08.06.2023
Series TG3 | Switch Housing - Automation: Clamping rings with push buttons,...
Rohde
08.06.2023
Series TG8 | Switch Housing - Automation: switch housing with piezo technol...
Rohde
08.06.2023
Series TG7 | Switch Housing - Automation: switch housing, membrane keypad, ...
Rohde
08.06.2023
Series TG | Switch Housing - Automation: switch housing, push buttons with ...
Rohde
08.06.2023
Series FG9 | Functional Handles - Automation: handle lever with locking mec...
Rohde
08.06.2023
AES-25-2086 Hinge Aluminum Extrusion Metric - Leaf Hinge for Structural Sys...
Reid Supply
20.01.2022
자세히 보기
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성