您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
English
Filter BG3 - Multi-Fix series
Knocks Fluid-Technik
Multi-Fix
Filter
Powered by
CAD模型選擇
{knocks/multi_fix_series/filter/filter_multi_bg3_asmtab.prj},{NB=007778},{CNSORDERNO=007778},{TYP=F.34-5-H-HA},{CNSORDERNO1=9.1334.053},{ARTNR=F 34 M-SR},{DESC1=Filter G3/4 5µm mit Metallbehälter/Sichtanzeige und halbautomatischem Ablass},{DESC2=Filter G3/4 5μm with metal bowl/visual display and semi automatic drain},{INFO=Info pdf},{KA=HA},{MATERIAL=M},{BTYP=0},{SCH=0},{DN=10013564},{PRA=4},{PPATH=assemblies/filter_multifix_bg3_v3_asmtpl.prj},{CNSMASSEXACT=1.029}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
LINA
明細表
CNSORDERNO
Article-number
ⁿ/ₐ
TYP
Type
ⁿ/ₐ
DESC
Description
ⁿ/ₐ
CNSMASSEXACT
Weight
[kg]
003227
003227
F.33-5-PC-HA
error
0.780
018916
018916
F.33-5-PC-HA
error
0.731
004749
004749
F.34-5-PC-HA
error
0.695
004696
004696
F.33-5-B-HA
error
0.868
020614
020614
F.34-5-B-HA
error
0.783
9.1334.054/1
9.1334.054/1
F.34 HA4 B
error
0.794
010194
010194
F.33-5-M-HA
error
1.088
003234
003234
F.33-5-H-HA
error
1.114
007778
007778
F.34-5-H-HA
error
1.029
9.1334.053/2
9.1334.053/2
F.34 H HA3
error
1.040
003228
003228
F.33-5-PC-AM
error
0.816
020812
020812
F.33-5-PC-AM
error
0.769
003239
003239
F.34-5-PC-AM
error
0.731
003233
003233
F.33-5-B-AM
error
0.905
031387
031387
F.34-5-B-AM
error
0.820
003237
003237
F.33-5-M-AM
error
1.101
9.1333.102/1
9.1333.102/1
F.33 M AM10
error
1.054
007157
007157
F.33-5-H-AM
error
1.127
020913
020913
F.34-5-H-AM
error
1.042
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表