피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
English
000331 - FABA-A Façade building screw Self-tapping screw, Ø 6.5 mm, Sealing washer E16
REISSER
Roof & facade
Façade screws
Façade building screws
FABA-A
FABA-A-6,5
Powered by
CAD모델 선택
{reisser/roof202620facade/fae7ade20screws/fae7ade20building20screws/faba-a/faba-a-62c5/000331.prj},{NB=000331V020-0650642-1},{ARTNR=000331V020-0650642-1},{D=6,5},{L=64},{MAT=Stainless steel A2},{DRTYP=AF},{DRSIZE=3/8\"},{HEAD=Hexagon head},{SEAL=E16},{SEALTYP=Sealing washer},{SEALMAT=Stainless steel A2/EPDM},{AREASTEEL=1 - 54},{AREAWOOD=1 - 34},{ROP=Open website},{LINKTOOPEN=https://portal.reisser-screws.com/---item-REISSER_EN_000331V020-0650642-1}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
LINA
BOM
ARTNR
Partnumber
ⁿ/ₐ
D
Diameter
[mm]
L
Length
[mm]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
DRTYP
Drive type
ⁿ/ₐ
DRSIZE
Drive size
ⁿ/ₐ
HEAD
Head shape
ⁿ/ₐ
SEAL
Seal: Abbreviation
ⁿ/ₐ
SEALTYP
Seal: Type
ⁿ/ₐ
SEALMAT
Seal: Material
ⁿ/ₐ
AREASTEEL
Clamping area on steel
[mm]
AREAWOOD
Clamping area on wood
[mm]
000331V020-0652002-1
000331V020-0652002-1
6,5
200
Stainless steel A2
AF
3/8"
Hexagon head
E16
Sealing washer
Stainless steel A2/EPDM
135 - 190
1 - 170
000331V020-0651752-1
000331V020-0651752-1
6,5
175
Stainless steel A2
AF
3/8"
Hexagon head
E16
Sealing washer
Stainless steel A2/EPDM
110 - 165
1 - 145
000331V020-0651502-1
000331V020-0651502-1
6,5
150
Stainless steel A2
AF
3/8"
Hexagon head
E16
Sealing washer
Stainless steel A2/EPDM
85 - 140
1 - 120
000331V020-0651302-1
000331V020-0651302-1
6,5
130
Stainless steel A2
AF
3/8"
Hexagon head
E16
Sealing washer
Stainless steel A2/EPDM
65 - 120
1 - 100
000331V020-0651152-1
000331V020-0651152-1
6,5
115
Stainless steel A2
AF
3/8"
Hexagon head
E16
Sealing washer
Stainless steel A2/EPDM
50 - 105
1 - 85
000331V020-0651002-1
000331V020-0651002-1
6,5
100
Stainless steel A2
AF
3/8"
Hexagon head
E16
Sealing washer
Stainless steel A2/EPDM
35 - 90
1 - 70
000331V020-0650902-1
000331V020-0650902-1
6,5
90
Stainless steel A2
AF
3/8"
Hexagon head
E16
Sealing washer
Stainless steel A2/EPDM
25 - 80
1 - 60
000331V020-065075E-1
000331V020-065075E-1
6,5
75
Stainless steel A2
AF
3/8"
Hexagon head
E16
Sealing washer
Stainless steel A2/EPDM
1 - 65
1 - 45
000331V020-0650752-1
000331V020-0650752-1
6,5
75
Stainless steel A2
AF
3/8"
Hexagon head
E16
Sealing washer
Stainless steel A2/EPDM
1 - 65
1 - 45
000331V020-065064E-1
000331V020-065064E-1
6,5
64
Stainless steel A2
AF
3/8"
Hexagon head
E16
Sealing washer
Stainless steel A2/EPDM
1 - 54
1 - 34
000331V020-0650642-1
000331V020-0650642-1
6,5
64
Stainless steel A2
AF
3/8"
Hexagon head
E16
Sealing washer
Stainless steel A2/EPDM
1 - 54
1 - 34
000331V020-065050E-1
000331V020-065050E-1
6,5
50
Stainless steel A2
AF
3/8"
Hexagon head
E16
Sealing washer
Stainless steel A2/EPDM
1 - 40
1 - 20
000331V020-0650502-1
000331V020-0650502-1
6,5
50
Stainless steel A2
AF
3/8"
Hexagon head
E16
Sealing washer
Stainless steel A2/EPDM
1 - 40
1 - 20
000331V020-065045E-1
000331V020-065045E-1
6,5
45
Stainless steel A2
AF
3/8"
Hexagon head
E16
Sealing washer
Stainless steel A2/EPDM
1 - 35
1 - 15
000331V020-0650452-1
000331V020-0650452-1
6,5
45
Stainless steel A2
AF
3/8"
Hexagon head
E16
Sealing washer
Stainless steel A2/EPDM
1 - 35
1 - 15
000331V020-0650386-1
000331V020-0650386-1
6,5
38
Stainless steel A2
AF
3/8"
Hexagon head
E16
Sealing washer
Stainless steel A2/EPDM
1 - 28
1 - 8
000331V020-0650382-1
000331V020-0650382-1
6,5
38
Stainless steel A2
AF
3/8"
Hexagon head
E16
Sealing washer
Stainless steel A2/EPDM
1 - 28
1 - 8
000331V020-0650326-1
000331V020-0650326-1
6,5
32
Stainless steel A2
AF
3/8"
Hexagon head
E16
Sealing washer
Stainless steel A2/EPDM
1 - 22
1 - 2
000331V020-0650322-1
000331V020-0650322-1
6,5
32
Stainless steel A2
AF
3/8"
Hexagon head
E16
Sealing washer
Stainless steel A2/EPDM
1 - 22
1 - 2
000331V020-0650256-1
000331V020-0650256-1
6,5
25
Stainless steel A2
AF
3/8"
Hexagon head
E16
Sealing washer
Stainless steel A2/EPDM
1 - 15
000331V020-0650252-1
000331V020-0650252-1
6,5
25
Stainless steel A2
AF
3/8"
Hexagon head
E16
Sealing washer
Stainless steel A2/EPDM
1 - 15
000331V020-0650196-1
000331V020-0650196-1
6,5
19
Stainless steel A2
AF
3/8"
Hexagon head
E16
Sealing washer
Stainless steel A2/EPDM
1 - 9
000331V020-0650192-1
000331V020-0650192-1
6,5
19
Stainless steel A2
AF
3/8"
Hexagon head
E16
Sealing washer
Stainless steel A2/EPDM
1 - 9
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
002331 - FABA-A Façade building screw Self-tapping screw, Ø 6.5 mm, Sealing...
REISSER
22.06.2023
Reference 62441 - Hexagon head with flange self drilling screw - DIN 7504 K...
Visserie - Boulonnerie - Acier Inoxydable
02.08.2019
BN 20547 - Hexalobular (6 Lobe) socket oval countersunk head building screw...
Bossard Catalog
15.12.2023
Reference 62434 - Hexagon head with flange self drilling screw - DIN 7504 K...
Visserie - Boulonnerie - Acier Inoxydable
25.06.2018
DIN 571 - Hexagon wood screws
Fabory
13.02.2023
BN 972 - Eyelet wood screws, zinc plated blue
Bossard Catalog
31.10.2023
DIN 97 - Slotted countersunk flat head wood screws
Fabory
13.02.2023
DIN 7996 Z - Cross recessed half round head wood screws, form Z
Fabory
13.02.2023
SDTS14 - A self drilling profile sheets fastener
SFS
20.02.2024
V.2T82 - Self tapping screws POZIDRIVE CSK HEAD SELF TAPPING SCREWS DIN 798...
FG INOX
25.04.2023
SDC2-S - SFS Bohrschrauben SDC2-S
SFS Group Schweiz AG
17.06.2024
000812 - FPS façade panel screw, Ø 5.5 mm
REISSER
22.06.2023
BN 6033 - Building screws self drilling type (JT-8), zinc plated blue
Bossard Catalog
31.10.2023
BN 10319 - Hex head self-drilling screws with sealing ring, fully threaded ...
Bossard Catalog
03.05.2024
자세히 보기
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성