目錄: PRiCi FA
Created: 27.09.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
PRiCi FA
ZZ45CB,ZZ47CB - 轉軸-一端臺階外螺紋一端內螺紋型-標準型
PRiCi FA
旋轉運動部品
轉軸·懸臂銷
Powered by
CAD模型選擇
{prici/bbb/b14/zz45cb.prj},{NB=ZZ45CB8-20-F5-B2-P3-N3},{LV1=h7},{MAT=Equivalent to S45C},{MAT2=S45C},{SUR=Blackening treatment},{SUR2=fahei},{CODE=ZZ45CB},{MYCODE=M_SFRHD},{VAR02=8},{VAR04=},{VAR06=20.0},{VAR08=5.0},{VAR10=2},{VAR12=P},{VAR14=3},{VAR16=0},{VAR18=3},{VAR20=},{VAR22=0},{VAR24=0},{VAR26=},{VAR28=0},{VAR30=0},{VAR32=0},{VAR34=0},{VAR36=},{VAR38=0},{VAR40=},{VAR42=0},{VAR44=0},{VAR46=0},{VAR48=0},{VAR50=0},{VAR52=0},{VAR54=},{VAR56=0},{FIX95=PDF},{FIX97=PS},{AF971=xia liao},{AF972=che tai jie he duan mian},{AF973=xi nei luo wen di kong},{AF974=xi ban shou cao},{AF975=che wai luo wen},{AF976=gong nei luo wen},{AF977=dao jiao}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
LINA
明細表
MODEL
型號
ⁿ/ₐ
LV1
D公差選擇
ⁿ/ₐ
MAT
材質
ⁿ/ₐ
SUR
表面處理
ⁿ/ₐ
CODE
型號
ⁿ/ₐ
FIX02
D公差
ⁿ/ₐ
FIX04
(Y)max.
[mm]
FIX06
b 基準尺寸
[mm]
FIX08
b 容差
[mm]
FIX10
t 基準尺寸
[mm]
FIX12
t 容差
[mm]
FIX14
b 基準尺寸
[mm]
FIX16
b 容差
[mm]
FIX18
t 基準尺寸
[mm]
FIX20
t 容差
[mm]
FIX22
H
[mm]
FIX24
d
[mm]
FIX26
l1
[mm]
ZZ45CB8-20-F5-B2-P3-N3
ZZ45CB8-20-F5-B2-P3-N3
h7
相當於S45C
發黑處理
ZZ45CB
0/-0.015
400
0
-
0.0
-
0
-
0.0
-
0.0
0
0
ZZ47CB8-20-F5-B2-P3-N3
ZZ47CB8-20-F5-B2-P3-N3
g6
相當於S45C
發黑處理
ZZ47CB
-0.005/-0.014
400
0
-
0.0
-
0
-
0.0
-
0.0
0
0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表