피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD Modelle
Anmelden
Registrieren
Passwort vergessen?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Werbung
Catalog navigation
Alle Kataloge
Geometrische Suche
Skizzensuche
Variablen-Suche
Zertifizierte Kataloge
Nach Kategorien
Nach Ländern
Nach Standard
Unterstützte Katalogsprachen:
Deutsch
English
français
English (United States)
Zwischenhülse SK 50-2-60 DIN 69871 A
KEMMLER
DIN69871
Adaptor sleeves
50
Powered by
CAD-Modellauswahl
{kemmler/din69871/adaptor20sleeves/50/zwischenhuelse20sk2050-2-6020din206987120a.prj},{NB=502.08.02},{PREVIEW=502.08.02_1.png},{IDNR=502.08.02},{PRODDES=Zwischenhülse SK 50-2-60 für MK mit Anzugsgewinde DIN 6364 DIN 69871 A},{NSM=ISO/TS 13399 | DIN 4000-89},{STDNO___STDLET=DIN69871},{BD1=32},{DF=97.5},{LPR=60},{OAL=161.75},{CCTMS=SKG},{CCFMS=10},{THSZMS=M24},{DMM=50},{CCTWS=MKG},{CZCWS=0020},{TCDCON=AT5},{WT=2.8},{BLQ=6.3},{RPMX=15000},{COMPC=KEMMLER},{EAN=4250001011147},{TARIC=84669360}
Filtereinstellungen
Filter anwenden
Filter löschen
Abbrechen
1
LINA
Stückliste
IDNR
identifizierende Bestellnummer
ⁿ/ₐ
PRODDES
Produktbezeichnung
ⁿ/ₐ
NSM
Normnummer Sachmerkmal
ⁿ/ₐ
STDNO___STDLET
Normnummer und Formbuchstabe
ⁿ/ₐ
BD1
Körperdurchmesser 1
[mm]
DF
Bunddurchmesser
[mm]
LPR
Kraglänge
[mm]
OAL
Gesamtlänge
[mm]
CCTMS
Aufnahmetyp, maschinenseitig
ⁿ/ₐ
CCFMS
Aufnahmeform, maschinenseitig
ⁿ/ₐ
THSZMS
Aufnahmegewindenenngröße, maschinenseitig
ⁿ/ₐ
DMM
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig
ⁿ/ₐ
CCTWS
Aufnahmetyp, werkstückseitig
ⁿ/ₐ
CZCWS
Aufnahmegröße, werkstückseitig
ⁿ/ₐ
TCDCON
Aufnahmedurchmesser, min., werkstückseitig, ISO-Toleranzklasse
ⁿ/ₐ
WT
Masse (Gewicht)
[kg]
BLQ
Auswuchtgüte
ⁿ/ₐ
RPMX
Drehzahl, max.
ⁿ/ₐ
COMPC
Firmenkennung
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nummer
ⁿ/ₐ
TARIC
Zolltarifnummer
ⁿ/ₐ
502.08.02
502.08.02
Zwischenhülse SK 50-2-60 ...
ISO/TS 13399 | DIN 4000-8...
DIN69871
32
97.5
60
161.75
SKG
10
M24
50
MKG
0020
AT5
2.8
6.3
15000
KEMMLER
4250001011147
84669360
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Keine Empfehlungen verfügbar.
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen
Download CAD MODELL
Generiere PDF-Datenblatt