Zurcon® Scraper ASW - Single acting Scraper from Zurcon® Polyurethan material
Trelleborg
Industrial Sealing Systems
Fluid Sealing Systems
Scraper
Zurcon® Scraper ASW
Powered by
CAD모델 선택
{trelleborg_sealing_solutions/industrial_sealing_systems/fluid-dichtsysteme/abstreifer/asw/asw_ass_tab.prj},{NB=WSW000360-Z201 (0)},{PARTNO=WSW000360},{DN=36.0},{D3=44.0},{L3=4.0},{D4=42.0},{A=1.0},{B=7.0},{NUT=0},{MC=Polyurethan, 92 Shore A},{PPATH=asw_tpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
PARTNO
Part No.
ⁿ/ₐ
DN
Rod Diameter f8/h9
[mm]
D3
Groove Diameter H9
[mm]
L3
Groove Width +0.2
[mm]
D4
Bore Diameter H11
[mm]
A
Step width min.
[mm]
B
Ring width
[mm]
MC
Scarper Ring Material
ⁿ/ₐ
WSW000060-Z201
WSW000060
6.0
10.0
2.0
9.0
1.0
4.0
Polyurethane, 92 Shore A
WSW000080-Z201
WSW000080
8.0
14.0
2.6
12.0
1.0
5.0
Polyurethane, 92 Shore A
WSW000100-Z201
WSW000100
10.0
16.0
2.6
14.0
1.0
5.0
Polyurethane, 92 Shore A
WSW100100-Z201
WSW100100
10.0
18.0
4.0
16.0
1.0
7.0
Polyurethane, 92 Shore A
WSW000120-Z201
WSW000120
12.0
18.0
2.6
16.0
1.0
5.0
Polyurethane, 92 Shore A
WSW100120-Z201
WSW100120
12.0
20.0
4.0
18.0
1.0
7.0
Polyurethane, 92 Shore A
WSW000140-Z201
WSW000140
14.0
20.0
2.6
18.0
1.0
5.0
Polyurethane, 92 Shore A
WSW100140-Z201
WSW100140
14.0
22.0
4.0
20.0
1.0
7.0
Polyurethane, 92 Shore A
WSW000150-Z201
WSW000150
15.0
23.0
4.0
21.0
1.0
7.0
Polyurethane, 92 Shore A
WSW000160-Z201
WSW000160
16.0
24.0
4.0
22.0
1.0
7.0
Polyurethane, 92 Shore A
WSW000180-Z201
WSW000180
18.0
26.0
4.0
24.0
1.0
7.0
Polyurethane, 92 Shore A
WSW100200-Z201
WSW100200
20.0
26.0
2.6
24.0
1.0
5.0
Polyurethane, 92 Shore A
WSW000200-Z201
WSW000200
20.0
28.0
4.0
26.0
1.0
7.0
Polyurethane, 92 Shore A
WSW000220-Z201
WSW000220
22.0
30.0
4.0
28.0
1.0
7.0
Polyurethane, 92 Shore A
WSW000240-Z201
WSW000240
24.0
32.0
4.0
30.0
1.0
7.0
Polyurethane, 92 Shore A
WSW100250-Z201
WSW100250
25.0
31.0
2.6
29.0
1.0
5.0
Polyurethane, 92 Shore A
WSW000250-Z201
WSW000250
25.0
33.0
4.0
31.0
1.0
7.0
Polyurethane, 92 Shore A
WSW000280-Z201
WSW000280
28.0
36.0
4.0
34.0
1.0
7.0
Polyurethane, 92 Shore A
WSW100300-Z201
WSW100300
30.0
36.0
2.6
34.0
1.0
5.0
Polyurethane, 92 Shore A
WSW000300-Z201
WSW000300
30.0
38.0
4.0
36.0
1.0
7.0
Polyurethane, 92 Shore A
WSW000320-Z201
WSW000320
32.0
40.0
4.0
38.0
1.0
7.0
Polyurethane, 92 Shore A
WSW000340-Z201
WSW000340
34.0
42.0
4.0
40.0
1.0
7.0
Polyurethane, 92 Shore A
WSW000350-Z201
WSW000350
35.0
43.0
4.0
41.0
1.0
7.0
Polyurethane, 92 Shore A
WSW000360-Z201
WSW000360
36.0
44.0
4.0
42.0
1.0
7.0
Polyurethane, 92 Shore A
WSW000380-Z201
WSW000380
38.0
46.0
4.0
44.0
1.0
7.0
Polyurethane, 92 Shore A
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성