Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
ZRR-MAED-FIX®-T5-BR16-AL - 带夹紧轮的T型齿形皮带轮系统MAED-FIX®,间距5毫米,由铝制成,齿形皮带宽度16毫米
MÄDLER
驱动元件
齿形皮带链轮、齿形皮带、夹板和皮带张紧器
齿形皮带轮
齿形皮带轮T型槽
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/zahnriemenraeder_zahnriemen/zahnriemenraeder/t-profil/zrr_t5_br_16_kl-fl_al.prj},{NB=162327K16},{ARTNR=162327K16},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Aluminium},{MAT=Aluminium ähnlich EN AW2017A, Bordscheiben: Stahl verzinkt, Schraube: Stahl 12.9, schwarz},{BZ=ALK 34 T5/27-2},{ZRB=16},{Z=27},{BH7=16},{AUSF=1F},{AZ=42.13},{AB=48.0},{D=42.97},{ND=34},{B=21},{L=34},{R=37.4},{B1=10.0},{SCHR=M4x16},{TA=4.60},{T=19.70},{GEW=93.5},{CTN=84835080},{G=4.0},{LL=12.0},{A=12.50},{A2=4.75},{SB1=1.2},{ASB1=0.75},{ASB2=8.0},{RSB1=30.0},{SB2=1.2},{BB1=11.2},{D1H13=4.5},{DHH13=8.0},{DK=7.0},{K=4.0},{V=0.4},{SW=3.0},{SWT=2.00},{ZTL=5},{OZB=3.32},{ZT=1.95},{R1=0.6},{R2=0.4},{BB=1},{KD=43.5},{ID=37.0},{TYP=1}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
WEBSHOP
链接网络商店
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
BZ
名称
ⁿ/ₐ
ZRB
齿带宽度
[mm]
Z
齿数
ⁿ/ₐ
BH7
内孔 B-H7 1) / 砂轮区域 H7 内连续内孔公差;开槽前夹紧区域 H7 内的内孔公差
[mm]
AUSF
版本
ⁿ/ₐ
AZ
外Ø滑轮
[mm]
AB
外直径法兰盘轮
[mm]
D
d
[mm]
ND
[mm]
B
b
[mm]
L
[mm]
R
R 2) - 干涉圆-Ø 螺钉头
[mm]
B1
b1
[mm]
SCHR
螺丝 DIN 912
ⁿ/ₐ
TA
TA - 紧固扭矩
ⁿ/ₐ
T
T - 可传递扭矩 3) / 轮毂的最大摩擦扭矩
ⁿ/ₐ
GEW
重量
[g]
CTN
海关税则号
ⁿ/ₐ
162314K04
162314K04
产品详情 / 目录页 / 装配说明
铝合金
类似于 EN AW2017A 的铝,法兰垫圈:镀锌...
ALK 29 T5/14-2
16
14
4
1F
21.44
25.0
22.28
15
21
29
19.6
5.8
M2.5x8
1.21
1.84
24.3
84835080
162314K05
162314K05
产品详情 / 目录页 / 装配说明
铝合金
类似于 EN AW2017A 的铝,法兰垫圈:镀锌...
ALK 29 T5/14-2
16
14
5
1F
21.44
25.0
22.28
15
21
29
19.6
5.8
M2.5x8
1.21
2.28
23.9
84835080
162314K06
162314K06
产品详情 / 目录页 / 装配说明
铝合金
类似于 EN AW2017A 的铝,法兰垫圈:镀锌...
ALK 29 T5/14-2
16
14
6
1F
21.44
25.0
22.28
15
21
29
19.6
5.8
M2.5x8
1.21
2.64
23.2
84835080
162315K04
162315K04
产品详情 / 目录页 / 装配说明
铝合金
类似于 EN AW2017A 的铝,法兰垫圈:镀锌...
ALK 29 T5/15-2
16
15
4
1F
23.03
28.0
23.87
16
21
29
19.6
5.8
M2.5x8
1.21
1.83
28.8
84835080
162315K05
162315K05
产品详情 / 目录页 / 装配说明
铝合金
类似于 EN AW2017A 的铝,法兰垫圈:镀锌...
ALK 29 T5/15-2
16
15
5
1F
23.03
28.0
23.87
16
21
29
19.6
5.8
M2.5x8
1.21
1.76
28.4
84835080
162315K06
162315K06
产品详情 / 目录页 / 装配说明
铝合金
类似于 EN AW2017A 的铝,法兰垫圈:镀锌...
ALK 29 T5/15-2
16
15
6
1F
23.03
28.0
23.87
16
21
29
19.6
5.8
M2.5x8
1.21
2.61
27.7
84835080
162316K04
162316K04
产品详情 / 目录页 / 装配说明
铝合金
类似于 EN AW2017A 的铝,法兰垫圈:镀锌...
ALK 29 T5/16-2
16
16
4
1F
24.62
32.0
25.45
20
21
29
22.5
5.8
M2.5x8
1.21
1.92
35.7
84835080
162316K05
162316K05
产品详情 / 目录页 / 装配说明
铝合金
类似于 EN AW2017A 的铝,法兰垫圈:镀锌...
ALK 29 T5/16-2
16
16
5
1F
24.62
32.0
25.45
20
21
29
22.5
5.8
M2.5x8
1.21
2.34
35.3
84835080
162316K06
162316K06
产品详情 / 目录页 / 装配说明
铝合金
类似于 EN AW2017A 的铝,法兰垫圈:镀锌...
ALK 29 T5/16-2
16
16
6
1F
24.62
32.0
25.45
20
21
29
22.5
5.8
M2.5x8
1.21
2.76
34.5
84835080
162316K08
162316K08
产品详情 / 目录页 / 装配说明
铝合金
类似于 EN AW2017A 的铝,法兰垫圈:镀锌...
ALK 29 T5/16-2
16
16
8
1F
24.62
32.0
25.45
20
21
29
22.5
5.8
M2.5x8
1.21
3.54
32.9
84835080
162318K04
162318K04
产品详情 / 目录页 / 装配说明
铝合金
类似于 EN AW2017A 的铝,法兰垫圈:镀锌...
ALK 29 T5/18-2
16
18
4
1F
27.81
32.0
28.65
20
21
29
22.5
5.8
M2.5x8
1.21
1.92
42.0
84835080
162318K05
162318K05
产品详情 / 目录页 / 装配说明
铝合金
类似于 EN AW2017A 的铝,法兰垫圈:镀锌...
ALK 29 T5/18-2
16
18
5
1F
27.81
32.0
28.65
20
21
29
22.5
5.8
M2.5x8
1.21
2.34
43.0
84835080
162318K06
162318K06
产品详情 / 目录页 / 装配说明
铝合金
类似于 EN AW2017A 的铝,法兰垫圈:镀锌...
ALK 29 T5/18-2
16
18
6
1F
27.81
32.0
28.65
20
21
29
22.5
5.8
M2.5x8
1.21
2.76
41.0
84835080
162318K08
162318K08
产品详情 / 目录页 / 装配说明
铝合金
类似于 EN AW2017A 的铝,法兰垫圈:镀锌...
ALK 29 T5/18-2
16
18
8
1F
27.81
32.0
28.65
20
21
29
22.5
5.8
M2.5x8
1.21
3.54
39.2
84835080
162319K04
162319K04
产品详情 / 目录页 / 装配说明
铝合金
类似于 EN AW2017A 的铝,法兰垫圈:镀锌...
ALK 31 T5/19-2
16
19
4
1F
29.40
36.0
30.24
24
21
31
27.0
7.3
M3x10
2.10
3.29
52.6
84835080
162319K05
162319K05
产品详情 / 目录页 / 装配说明
铝合金
类似于 EN AW2017A 的铝,法兰垫圈:镀锌...
ALK 31 T5/19-2
16
19
5
1F
29.40
36.0
30.24
24
21
31
27.0
7.3
M3x10
2.10
4.01
52.1
84835080
162319K06
162319K06
产品详情 / 目录页 / 装配说明
铝合金
类似于 EN AW2017A 的铝,法兰垫圈:镀锌...
ALK 31 T5/19-2
16
19
6
1F
29.40
36.0
30.24
24
21
31
27.0
7.3
M3x10
2.10
4.75
51.6
84835080
162319K08
162319K08
产品详情 / 目录页 / 装配说明
铝合金
类似于 EN AW2017A 的铝,法兰垫圈:镀锌...
ALK 31 T5/19-2
16
19
8
1F
29.40
36.0
30.24
24
21
31
27.0
7.3
M3x10
2.10
6.12
49.6
84835080
162319K10
162319K10
产品详情 / 目录页 / 装配说明
铝合金
类似于 EN AW2017A 的铝,法兰垫圈:镀锌...
ALK 31 T5/19-2
16
19
10
1F
29.40
36.0
30.24
24
21
31
27.0
7.3
M3x10
2.10
7.42
47.4
84835080
162320K04
162320K04
产品详情 / 目录页 / 装配说明
铝合金
类似于 EN AW2017A 的铝,法兰垫圈:镀锌...
ALK 31 T5/20-2
16
20
4
1F
30.99
36.0
31.83
24
21
31
27.0
7.3
M3x10
2.10
3.29
56.3
84835080
162320K05
162320K05
产品详情 / 目录页 / 装配说明
铝合金
类似于 EN AW2017A 的铝,法兰垫圈:镀锌...
ALK 31 T5/20-2
16
20
5
1F
30.99
36.0
31.83
24
21
31
27.0
7.3
M3x10
2.10
4.01
55.7
84835080
162320K06
162320K06
产品详情 / 目录页 / 装配说明
铝合金
类似于 EN AW2017A 的铝,法兰垫圈:镀锌...
ALK 31 T5/20-2
16
20
6
1F
30.99
36.0
31.83
24
21
31
27.0
7.3
M3x10
2.10
4.75
55.2
84835080
162320K08
162320K08
产品详情 / 目录页 / 装配说明
铝合金
类似于 EN AW2017A 的铝,法兰垫圈:镀锌...
ALK 31 T5/20-2
16
20
8
1F
30.99
36.0
31.83
24
21
31
27.0
7.3
M3x10
2.10
6.12
53.3
84835080
162320K10
162320K10
产品详情 / 目录页 / 装配说明
铝合金
类似于 EN AW2017A 的铝,法兰垫圈:镀锌...
ALK 31 T5/20-2
16
20
10
1F
30.99
36.0
31.83
24
21
31
27.0
7.3
M3x10
2.10
7.42
51.0
84835080
162322K04
162322K04
产品详情 / 目录页 / 装配说明
铝合金
类似于 EN AW2017A 的铝,法兰垫圈:镀锌...
ALK 31 T5/22-2
16
22
4
1F
34.17
38.0
35.01
27
21
31
29.1
7.3
M3x10
2.10
3.33
65.4
84835080
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表