ZQA21 22 - Convenient adjustable rotary table support, rolling type
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_commom
B6-institutional installation and construction
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_commom/b6/zqa21_22.prj},{NB=ZQA21-80DT},{CODE=ZQA21},{TYPE=Rolling type, standard type},{MAT1=45},{MAT2=S45C},{SUR1=Hard chrome plating},{MAT3=-},{SUR2=-},{ANN=One M3/M10 set screw each},{SPE=80DT},{D=68},{D1=48},{PCD=58},{T=12},{V=23},{V1=25},{L=12},{ML=50},{FR=BPS05-d10},{LINK=webxxx},{PPATH=zqa21_22/assem/zqa21_22_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
LINA
BOM
CODE
code
ⁿ/ₐ
TYPE
type
ⁿ/ₐ
MAT1
The main material of national standard
ⁿ/ₐ
MAT2
Quite body material
ⁿ/ₐ
SUR1
Surface treatment of main body
ⁿ/ₐ
MAT3
Mesh fastening handle material
ⁿ/ₐ
SUR2
Mesh fastening handle surface treatment
ⁿ/ₐ
ANN
Annex
ⁿ/ₐ
H
ⁿ/ₐ
H1
Maximum height H1
ⁿ/ₐ
H2
Minimum height H2
ⁿ/ₐ
D
ⁿ/ₐ
D1
ⁿ/ₐ
PCD
p.c.d
ⁿ/ₐ
T
ⁿ/ₐ
V
ⁿ/ₐ
V1
ⁿ/ₐ
L
Maximum itinerary available L
ⁿ/ₐ
ML
Maximum load
[KG]
FR
Fit roller bearing follower
ⁿ/ₐ
ZQA21-80DT
ZQA21
Rolling type, standard ty...
45
S45C
Hard chrome plating
-
-
One M3/M10 set screw each
95
147
135
68
48
58
12
23
25
12
50
BPS05-d10
ZQA22-80DT
ZQA22
Roll type, handle type
45
S45C
Hard chrome plating
S45C
Black
One M3 fastening screw
95
147
135
68
48
58
12
23
25
12
50
BPS05-d10
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성