ZQ01EW - Mechanism installation component - reinforcement block
HEFA
15-guide_bearing
Powered by
CAD모델 선택
{hefa/15-guide_bearing/zq01ew.prj},{NB=ZQ01EW-D35},{SC=ZQ01EW},{TYPE=Mechanism installation component reinforcement block},{MAT=A6061},{SUR=clear anodizing},{ANNEX=Hexagon socket head cap screw (4 off)},{D=35},{DTOL=+0.06/+0.01},{A=170},{B=40},{H=60},{C=152},{E=24},{G=100},{S=3±0.3},{SS=3.000},{V=15},{M=M6},{M1=6.000},{DD=6.5},{DD1=12.0},{HH=25},{INFOTFXT=website},{DJ=2.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
CNSORDERNO
ⁿ/ₐ
SC
Series code
ⁿ/ₐ
TYPE
ⁿ/ₐ
MAT
material quality
ⁿ/ₐ
SUR
Surface Treatment
ⁿ/ₐ
ANNEX
annex
ⁿ/ₐ
D
[mm]
DTOL
D tolerance
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
H
[mm]
C
[mm]
E
[mm]
G
[mm]
S
[mm]
V
[mm]
M
ⁿ/ₐ
DD
d
[mm]
DD1
d1
[mm]
HH
h
[mm]
ZQ01EW-D25
ZQ01EW-D25
ZQ01EW
Mechanism installation co...
A6061
clear anodizing
Hexagon socket head cap s...
25
+0.06/+0.01
138
40
50
122
20
80
3±0.3
15
M6
6.5
12.0
15
ZQ01EW-D35
ZQ01EW-D35
ZQ01EW
Mechanism installation co...
A6061
clear anodizing
Hexagon socket head cap s...
35
+0.06/+0.01
170
40
60
152
24
100
3±0.3
15
M6
6.5
12.0
25
ZQ01EW-D50
ZQ01EW-D50
ZQ01EW
Mechanism installation co...
A6061
clear anodizing
Hexagon socket head cap s...
50
+0.06/+0.01
190
50
70
172
30
100
3±0.3
20
M6
6.5
12.0
25
ZQ01EW-D75
ZQ01EW-D75
ZQ01EW
Mechanism installation co...
A6061
clear anodizing
Hexagon socket head cap s...
75
+0.06/+0.01
250
65
95
223
40
130
3±0.3
22
M10
11.0
18.0
30
ZQ01EW-D100
ZQ01EW-D100
ZQ01EW
Mechanism installation co...
A6061
clear anodizing
Hexagon socket head cap s...
100
+0.06/+0.01
310
75
120
276
50
150
3±0.3
25
M10
11.0
18.0
30
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성