ZQ01DW - Mechanism installation component - Lock block
HEFA
15-guide_bearing
Powered by
CAD모델 선택
{hefa/15-guide_bearing/zq01dw.prj},{NB=ZQ01DW-D35},{SC=ZQ01DW},{TYPE=Mechanism installation component Lock block},{MAT=A6061},{SUR=clear anodizing},{ANNEX=-},{D=35},{DTOL=+0.06/+0.01},{A=55},{B=75},{H=50},{W=85},{C=70},{E=38},{G=28},{J=15},{K=40},{KTOL=±0.1},{P=1},{Q=8},{S=3±0.3},{SS=3.000},{V=15},{M=M6},{M1=6.000},{DD=6.5},{DD1=12},{DD2=5},{DD2TOL=+0.02/-0.01},{DD3=7},{HH=25},{INFOTFXT=website},{DJ=2.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
CNSORDERNO
ⁿ/ₐ
SC
Series code
ⁿ/ₐ
TYPE
ⁿ/ₐ
MAT
material quality
ⁿ/ₐ
SUR
Surface Treatment
ⁿ/ₐ
ANNEX
annex
ⁿ/ₐ
D
[mm]
DTOL
D tolerance
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
H
[mm]
W
[mm]
C
[mm]
E
[mm]
G
[mm]
J
[mm]
K
[mm]
KTOL
K tolerance
[mm]
P
[mm]
Q
[mm]
S
[mm]
V
[mm]
M
ⁿ/ₐ
DD
d
[mm]
DD1
d1
[mm]
DD2
d2
[mm]
DD2TOL
d2 tolerance
[mm]
DD3
d3
[mm]
HH
h
[mm]
ZQ01DW-D25
ZQ01DW-D25
ZQ01DW
Mechanism installation co...
A6061
clear anodizing
-
25
+0.06/+0.01
45
56
40
75
60
28
18
12
30
±0.1
1
8
3±0.3
12
M6
6.5
12
5
+0.02/-0.01
7
15
ZQ01DW-D35
ZQ01DW-D35
ZQ01DW
Mechanism installation co...
A6061
clear anodizing
-
35
+0.06/+0.01
55
75
50
85
70
38
28
15
40
±0.1
1
8
3±0.3
15
M6
6.5
12
5
+0.02/-0.01
7
25
ZQ01DW-D50
ZQ01DW-D50
ZQ01DW
Mechanism installation co...
A6061
clear anodizing
-
50
+0.06/+0.01
70
80
75
100
85
50
45
15
40
±0.1
1
8
3±0.3
20
M6
6.5
12
5
+0.02/-0.01
7
25
ZQ01DW-D75
ZQ01DW-D75
ZQ01DW
Mechanism installation co...
A6061
clear anodizing
-
75
+0.06/+0.01
95
115
95
135
115
70
50
25
55
±0.1
1
12
3±0.3
25
M10
8.5
15
8
+0.02/-0.01
9
30
ZQ01DW-D100
ZQ01DW-D100
ZQ01DW
Mechanism installation co...
A6061
clear anodizing
-
100
+0.06/+0.01
120
140
105
160
140
80
65
30
70
±0.1
1
12
3±0.3
30
M10
8.5
15
8
+0.02/-0.01
9
30
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
ZCD19 - Mechanism Mounting Component
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
GCY01_08 - Thickened T-Shaped Guide Shaft Support, Open Type
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
ZQ01HW - Mechanism installation component - double hole lock block
HEFA
29.04.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성