ZPF01 12 - Turntable 12 stations
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_commom
B6-institutional installation and construction
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_commom/b6/zpf01_12.prj},{NB=ZPF02-80-D500-T16-R10-S20-P62-d3-M4},{CODE=ZPF02},{TYPE=Twelve stations},{AD=DF flange type},{MAT=A6061},{SUR=Sandblast oxidation},{AS=80},{D=500},{T=16},{R=10},{S=20},{P=62},{DD=3},{M=4},{HDD=N/A},{HD=0},{G=0},{LINK=webxxx}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
CODE
code
ⁿ/ₐ
TYPE
type
ⁿ/ₐ
AD
Applicable divider
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
SUR
Surface treatment
ⁿ/ₐ
DFF
Df(H8)
[mm]
DFFTOL
Df (tolerance)
[mm]
DSS
Ds
[mm]
DD1
d1
[mm]
DD2
d2
[mm]
HH
h
[mm]
SMC
Splitter matching code
ⁿ/ₐ
ZPF01-80-D500-T16-R10-S20...
ZPF01
Twelve stations
DF flange type
S45C
Hard chrome plating
45
+0.039/0
65
8.5
14
8
ZLF07
ZPF02-80-D500-T16-R10-S20...
ZPF02
Twelve stations
DF flange type
A6061
Sandblast oxidation
45
+0.039/0
65
8.5
14
8
ZLF07
ZPF11-80-D500-T16-R10-S20...
ZPF11
Twelve stations
DT platform desktop
S45C
Hard chrome plating
90
+0.054/0
110
6.5
11
6
ZLF21
ZPF12-80-D500-T16-R10-S20...
ZPF12
Twelve stations
DT platform desktop
A6061
Sandblast oxidation
90
+0.054/0
110
6.5
11
6
ZLF21
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성