ZJ01FA - Hollow ball spline - Flange type nut
HEFA
38-ball_spline
Powered by
CAD모델 선택
{hefa/38-ball_spline/zj01fa_asmtab.prj},{NB=ZJ01FA-D8-L50},{SC=ZJ01FA},{LX=Flange type nut},{GBCZ=55},{CZXD=S55C},{HJTCZ1=GCr15},{HJTCZ=SUJ2},{ST=h7},{YD=HRC58~},{D=8},{DT=0/-0.015},{L=50},{DD=3},{GZLS=2},{PCD=8.77},{W=16},{A2=27},{H=32},{E=8},{T=7.5},{Q=1.5},{PCDD=24},{DD1=3.4},{DD2=6.5},{V=4.5},{M01=0.39},{M02=3.80},{CT=0.6},{COTT=0.99},{C=137},{CO=225},{HJZTZL=47},{HJZZL=0.39},{INFOTEXT=website},{ZX1=1.5},{PPATH=zj01fa/../zj01fa/assemblies/zj01fa_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
CNSORDERNO
ⁿ/ₐ
SC
Series code
ⁿ/ₐ
LX
type
ⁿ/ₐ
GBCZ
National standard material of spline shaft
ⁿ/ₐ
CZXD
Equivalent material of spline shaft
ⁿ/ₐ
HJTCZ1
Spline sleeve national standard material
ⁿ/ₐ
HJTCZ
Spline sleeve is of equivalent material
ⁿ/ₐ
ST
D Tolerance
ⁿ/ₐ
YD
hardness
ⁿ/ₐ
D
[mm]
DT
D Tolerance
[mm]
DD
d
[mm]
GZLS
Number of ball rows
ⁿ/ₐ
PCD
p.c.d
[mm]
W
[mm]
A2
[mm]
H
[mm]
E
[mm]
T
[mm]
Q
Q Oil hole
[mm]
PCDD
P.C.D
[mm]
DD1
d1
[mm]
DD2
d2
[mm]
V
[mm]
M01
ⁿ/ₐ
M02
ⁿ/ₐ
CT
Dynamic basic rated torque
[kgf·m]
COTT
Static basic rated torque
[kgf·m]
C
Dynamic load basic rated load
[kgf]
CO
Static load basic rated load
[kgf]
HJZTZL
Spline bushing weight
ⁿ/ₐ
HJZZL
Spline shaft weight
ⁿ/ₐ
ZJ01FA-D6-L50
ZJ01FA-D6-L50
ZJ01FA
Flange type nut
55
S55C
GCr15
SUJ2
h7
HRC58~
6
0/-0.015
2
2
6.75
14
25
30
6
7.5
1.0
22
3.4
6.5
3.5
0.39
3.48
0.46
0.76
137
225
36.7
0.22
ZJ01FA-D8-L50
ZJ01FA-D8-L50
ZJ01FA
Flange type nut
55
S55C
GCr15
SUJ2
h7
HRC58~
8
0/-0.015
3
2
8.77
16
27
32
8
7.5
1.5
24
3.4
6.5
4.5
0.39
3.80
0.6
0.99
137
225
47
0.39
ZJ01FA-D10-L50
ZJ01FA-D10-L50
ZJ01FA
Flange type nut
55
S55C
GCr15
SUJ2
h7
HRC58~
10
0/-0.018
4
2
11.35
21
33
42
9
10.5
1.5
32
4.5
8.0
4.0
0.95
8.53
1.62
2.25
285
397
100
0.6
ZJ01FA-D13-L50
ZJ01FA-D13-L50
ZJ01FA
Flange type nut
55
S55C
GCr15
SUJ2
h7
HRC58~
13
0/-0.018
7
2
14.60
24
36
44
9
11.0
1.5
33
4.5
8.0
4.5
1.50
12.46
2.89
3.94
396
540
117
1.03
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
STRA - ball spline
PMI
07.01.2022
E-BKHM - Economy type ball spline hollow shaft round flange nut female thre...
Misumi
22.03.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성