카탈로그: HPC
생성됨: 16.03.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
HPC
ZG/ZPG 2.5 - Plastic spur gear - Machined Delrin - Module 2.5
HPC
Gears and sprockets
Spur gears
Spur gears 2.5 Mod
Powered by
CAD모델 선택
{hpc/v4/spur_gear/250/zg25.prj},{NB=hpc_ZG2.5-41_S},{DET=S},{TYP=ZG},{MOD=2.5},{Z=41},{P=102.5},{D=107.5},{M=50},{A=17},{MAS=0.213},{INFO=INFO},{MX=50.000},{MODULE=2.500},{HIDDENLINE=}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
REF
Part number
ⁿ/ₐ
TYP
Type
ⁿ/ₐ
MOD
Module
ⁿ/ₐ
Z
N° of teeth
ⁿ/ₐ
P
PCD
[mm]
D
Outside dia.
[mm]
M
Boss dia.
[mm]
A
Bore
[mm]
MAS
Weight
[kg]
HPC - ZG2.5-9
ZG2.5-9
ZG
2.5
9
25.0
30.0
30
10
0.019
HPC - ZG2.5-10
ZG2.5-10
ZG
2.5
10
27.5
32.5
30
10
0.022
HPC - ZG2.5-11
ZG2.5-11
ZG
2.5
11
30.0
35.0
30
10
0.024
HPC - ZG2.5-12
ZG2.5-12
ZG
2.5
12
30.0
35.0
30
12
0.023
HPC - ZG2.5-13
ZG2.5-13
ZG
2.5
13
32.5
37.5
30
12
0.026
HPC - ZG2.5-14
ZG2.5-14
ZG
2.5
14
35.0
40.0
30
12
0.029
HPC - ZG2.5-15
ZG2.5-15
ZG
2.5
15
37.5
42.5
30
12
0.032
HPC - ZG2.5-16
ZG2.5-16
ZG
2.5
16
40.0
45.0
30
12
0.036
HPC - ZG2.5-17
ZG2.5-17
ZG
2.5
17
42.5
47.5
30
12
0.039
HPC - ZG2.5-18
ZG2.5-18
ZG
2.5
18
45.0
50.0
36
12
0.048
HPC - ZG2.5-19
ZG2.5-19
ZG
2.5
19
47.5
52.5
36
12
0.052
HPC - ZG2.5-20
ZG2.5-20
ZG
2.5
20
50.0
55.0
36
12
0.057
HPC - ZG2.5-21
ZG2.5-21
ZG
2.5
21
52.5
57.5
36
12
0.061
HPC - ZG2.5-22
ZG2.5-22
ZG
2.5
22
55.0
60.0
36
12
0.066
HPC - ZG2.5-23
ZG2.5-23
ZG
2.5
23
57.5
62.5
36
12
0.071
HPC - ZG2.5-24
ZG2.5-24
ZG
2.5
24
60.0
65.0
36
12
0.077
HPC - ZG2.5-25
ZG2.5-25
ZG
2.5
25
62.5
67.5
36
12
0.082
HPC - ZG2.5-26
ZG2.5-26
ZG
2.5
26
65.0
70.0
36
12
0.088
HPC - ZG2.5-27
ZG2.5-27
ZG
2.5
27
67.5
72.5
36
12
0.094
HPC - ZG2.5-28
ZG2.5-28
ZG
2.5
28
70.0
75.0
45
15
0.107
HPC - ZG2.5-29
ZG2.5-29
ZG
2.5
29
72.5
77.5
45
15
0.113
HPC - ZG2.5-30
ZG2.5-30
ZG
2.5
30
75.0
80.0
45
15
0.120
HPC - ZG2.5-31
ZG2.5-31
ZG
2.5
31
77.5
82.5
45
15
0.127
HPC - ZG2.5-32
ZG2.5-32
ZG
2.5
32
80.0
85.0
45
15
0.134
HPC - ZG2.5-33
ZG2.5-33
ZG
2.5
33
82.5
87.5
45
15
0.141
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성