ZETAcontrol PN 10
VAG
Knife Gate Valve
ZETAcontrol Knife Gate Valve
handwheel
Powered by
CAD모델 선택
{vag/plattenschieber/zeta_control_plattenschieber/handrad/pn_10_asmtab.prj},{NB=VAG-ZETAcontrol_DN150-PN10_H(400)},{IDNR=},{PN=10},{DN=150},{LODLEVEL=400},{TXT01=VAG ZETAcontrol Plattenschieber},{TXT03=Handrad (H)},{H1=480},{D=285},{DK=240},{L=56},{D1=250},{S=21},{N=8},{NSL=4},{D2=M20},{NL=4},{D3=23},{LG=52.000},{TGSL=15.000},{BDN1=133.000},{RSL1=20.000},{DDL=200.000},{BG1=247.000},{HA1=194.000},{BG2=136.000},{BG3=182.000},{BG4=120.000},{BG5=139.000},{BG6=103.000},{BG7=12.000},{HA3=205.000},{HA4=201.000},{HA5=22.000},{HA6=22.000},{HA7=263.000},{W1=22.500},{W2=45.000},{DHA1=22.000},{DHA2=15.000},{H3=74.000},{HN=38.000},{AS=63.000},{DNA=36.000},{NAS=4.000},{W3=15.000},{PPATH=../../zeta_plattenschieber.asmtpl.prj},{VER=1.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
PN
pressure rate
[mm]
DN
Nominal size
[mm]
TXT01
Product
ⁿ/ₐ
TXT02
DN / PN
ⁿ/ₐ
TXT03
DN / PN
ⁿ/ₐ
H1
height
[mm]
D
outside diameter flange
[mm]
DK
hole circle
[mm]
L
length
[mm]
D1
[mm]
S
[mm]
N
flange connections
[mm]
NSL
number of blind holes
ⁿ/ₐ
D2
thread-blind hole
[mm]
NL
no. of holes
ⁿ/ₐ
D3
bore diameter
[mm]
ZETAcontrol_DN100-PN10_H
10
100
VAG ZETAcontrol Knife Gat...
DN100 PN10
handwheel (H)
387
220
180
52
250
18
8
4
M16
4
19
ZETAcontrol_DN125-PN10_H
10
125
VAG ZETAcontrol Knife Gat...
DN125 PN10
handwheel (H)
430
250
210
56
250
18
8
4
M16
4
19
ZETAcontrol_DN150-PN10_H
10
150
VAG ZETAcontrol Knife Gat...
DN150 PN10
handwheel (H)
480
285
240
56
250
21
8
4
M20
4
23
ZETAcontrol_DN200-PN10_H
10
200
VAG ZETAcontrol Knife Gat...
DN200 PN10
handwheel (H)
580
340
295
60
300
22
8
4
M20
4
23
ZETAcontrol_DN250-PN10_H
10
250
VAG ZETAcontrol Knife Gat...
DN250 PN10
handwheel (H)
740
395
350
68
400
28
12
8
M20
4
23
ZETAcontrol_DN300-PN10_H
10
300
VAG ZETAcontrol Knife Gat...
DN300 PN10
handwheel (H)
830
445
400
78
400
29
12
8
M20
4
23
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성