카탈로그: Elesa
생성됨: 04.05.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
english, italian, french
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.1, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.0
ecological informations
English as original or default language
Elesa
ZCL-2.0-VD - Spur Gears
Elesa
GENERAL CATALOGUE
Machine elements
Transmission elements
ZCL-VD
Powered by
CAD모델 선택
{elesa/general_catalogue/09/7_transmission_elements/zcl_vd/zcl_2_0_vd.prj},{NB=Spur Gears ZCL-2.0-24-VD},{CODE=553525},{DESCRIPTION=ZCL-2.0-24-VD},{DIM01=2.0},{DIM02=24},{DIM03=48.0},{DIM04=52.0},{DIM05=35},{DIM06=10},{DIM07=35},{DIM08=-},{DIM08X=0},{DIM09=20},{DIM10=31.7},{WEIGHT=56},{VER=1}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
DIM01
Module M
ⁿ/ₐ
DIM02
No. of teeth Z
ⁿ/ₐ
DIM03
Dp
[mm]
DIM04
D
[mm]
DIM05
L
[mm]
DIM06
d
[mm]
DIM07
d1
[mm]
DIM08
d2
[mm]
DIM09
l1
[mm]
DIM10
Max. torgue
[Nm]
WEIGHT
Weight
[g]
Spur Gears ZCL-2.0-12-VD
553501
ZCL-2.0-12-VD
2.0
12
24.0
28.0
35
8
18
-
20
15.8
15
Spur Gears ZCL-2.0-15-VD
553507
ZCL-2.0-15-VD
2.0
15
30.0
34.0
35
8
22
-
20
19.8
23
Spur Gears ZCL-2.0-20-VD
553517
ZCL-2.0-20-VD
2.0
20
40.0
44.0
35
10
30
-
20
26.4
42
Spur Gears ZCL-2.0-24-VD
553525
ZCL-2.0-24-VD
2.0
24
48.0
52.0
35
10
35
-
20
31.7
56
Spur Gears ZCL-2.0-30-VD
553537
ZCL-2.0-30-VD
2.0
30
60.0
64.0
35
14
40
-
20
39.6
83
Spur Gears ZCL-2.0-36-VD
553549
ZCL-2.0-36-VD
2.0
36
72.0
76.0
35
16
50
59
20
47.5
115
Spur Gears ZCL-2.0-40-VD
553557
ZCL-2.0-40-VD
2.0
40
80.0
84.0
35
16
55
66
20
52.8
138
Spur Gears ZCL-2.0-48-VD
553573
ZCL-2.0-48-VD
2.0
48
96.0
100.0
35
16
60
75
20
63.3
193
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성