目錄: Elesa+Ganter
Created: 29.01.2018
產品目錄的特殊屬性:
包含可修改的细节级别 (LOD-功能)
german, english
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
定义运动 / 几何依赖关系
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
Elesa+Ganter
ZCL-2.0-VD - 正齿轮
Elesa+Ganter
机械操作件
ZCL-VD
Powered by
CAD模型選擇
{elesa_ganter/machine_elements/zcl_vd/zcl_2_0_vd.prj},{NB=Spur Gears ZCL-2.0-24-VD},{PARTNUMBER=553525},{DESCRIPTION=ZCL-2.0-24-VD},{DIM01=2.0},{DIM02=24},{DIM03=48.0},{DIM04=52.0},{DIM05=35},{DIM06=10},{DIM07=35},{DIM08=-},{DIM08X=0},{DIM09=20},{DIM10=31.7},{WEIGHT=56},{VER=1},{INFOEG=Produktdetails}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
明細表
PARTNUMBER
代码
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION
型号
ⁿ/ₐ
DIM01
Module M
ⁿ/ₐ
DIM02
No. of teeth Z
ⁿ/ₐ
DIM03
Dp
[mm]
DIM04
D
[mm]
DIM05
L
[mm]
DIM06
Ø d G7
[mm]
DIM07
d1
[mm]
DIM08
d2
[mm]
DIM09
l1
[mm]
DIM10
Max. torgue
[Nm]
WEIGHT
重量
[g]
正齿轮 ZCL-2.0-12-VD
553501
ZCL-2.0-12-VD
2.0
12
24.0
28.0
35
8
18
-
20
15.8
15
正齿轮 ZCL-2.0-15-VD
553507
ZCL-2.0-15-VD
2.0
15
30.0
34.0
35
8
22
-
20
19.8
23
正齿轮 ZCL-2.0-20-VD
553517
ZCL-2.0-20-VD
2.0
20
40.0
44.0
35
10
30
-
20
26.4
42
正齿轮 ZCL-2.0-24-VD
553525
ZCL-2.0-24-VD
2.0
24
48.0
52.0
35
10
35
-
20
31.7
56
正齿轮 ZCL-2.0-30-VD
553537
ZCL-2.0-30-VD
2.0
30
60.0
64.0
35
14
40
-
20
39.6
83
正齿轮 ZCL-2.0-36-VD
553549
ZCL-2.0-36-VD
2.0
36
72.0
76.0
35
16
50
59
20
47.5
115
正齿轮 ZCL-2.0-40-VD
553557
ZCL-2.0-40-VD
2.0
40
80.0
84.0
35
16
55
66
20
52.8
138
正齿轮 ZCL-2.0-48-VD
553573
ZCL-2.0-48-VD
2.0
48
96.0
100.0
35
16
60
75
20
63.3
193
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表