카탈로그: Elesa
생성됨: 04.05.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
english, italian, french
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.1, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.0
ecological informations
English as original or default language
Elesa
ZCL-1.0-VD - Spur Gears
Elesa
GENERAL CATALOGUE
Machine elements
Transmission elements
ZCL-VD
Powered by
CAD모델 선택
{elesa/general_catalogue/09/7_transmission_elements/zcl_vd/zcl_1_0_vd.prj},{NB=Spur Gears ZCL-1.0-30-VD},{CODE=553139},{DESCRIPTION=ZCL-1.0-30-VD},{DIM01=1.0},{DIM02=30},{DIM03=30.0},{DIM04=32.0},{DIM05=25},{DIM06=6},{DIM07=25},{DIM08=-},{DIM08X=0},{DIM09=15},{DIM10=6.4},{WEIGHT=18},{VER=1}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
DIM01
Module M
ⁿ/ₐ
DIM02
No. of teeth Z
ⁿ/ₐ
DIM03
Dp
[mm]
DIM04
D
[mm]
DIM05
L
[mm]
DIM06
d
[mm]
DIM07
d1
[mm]
DIM08
d2
[mm]
DIM09
l1
[mm]
DIM10
Max. torgue
[Nm]
WEIGHT
Weight
[g]
Spur Gears ZCL-1.0-12-VD
553103
ZCL-1.0-12-VD
1.0
12
12.0
14.0
25
4
9
-
15
2.6
3
Spur Gears ZCL-1.0-15-VD
553109
ZCL-1.0-15-VD
1.0
15
15.0
17.0
25
4
10
-
15
3.2
4
Spur Gears ZCL-1.0-16-VD
553111
ZCL-1.0-16-VD
1.0
16
16.0
18.0
25
5
13
-
15
3.4
5
Spur Gears ZCL-1.0-20-VD
553119
ZCL-1.0-20-VD
1.0
20
20.0
22.0
25
5
16
-
15
4.3
8
Spur Gears ZCL-1.0-24-VD
553127
ZCL-1.0-24-VD
1.0
24
24.0
26.0
25
6
20
-
15
5.1
12
Spur Gears ZCL-1.0-30-VD
553139
ZCL-1.0-30-VD
1.0
30
30.0
32.0
25
6
25
-
15
6.4
18
Spur Gears ZCL-1.0-32-VD
553143
ZCL-1.0-32-VD
1.0
32
32.0
34.0
25
6
25
-
15
6.8
19
Spur Gears ZCL-1.0-36-VD
553151
ZCL-1.0-36-VD
1.0
36
36.0
38.0
25
8
30
-
15
7.7
28
Spur Gears ZCL-1.0-40-VD
553159
ZCL-1.0-40-VD
1.0
40
40.0
42.0
25
8
30
-
15
8.5
29
Spur Gears ZCL-1.0-45-VD
553169
ZCL-1.0-45-VD
1.0
45
45.0
47.0
25
10
35
-
15
9.6
37
Spur Gears ZCL-1.0-48-VD
553173
ZCL-1.0-48-VD
1.0
48
48.0
50.0
25
10
35
-
15
10.3
42
Spur Gears ZCL-1.0-60-VD
553189
ZCL-1.0-60-VD
1.0
60
60.0
62.0
25
14
40
51
15
12.8
58
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성