ZCK14 - Screw machine adsorption type
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_commom
B7-Feeding functional components
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_commom/b7/zck14.prj},{NB=ZCK14-M1-L2-D2-T2-Y},{CODE=ZCK14},{TYPE=adsorption},{DRIVE=electric},{MAT1=A3 sheet metal},{MAT2=nylon},{MAT3=transparent acrylic},{SUR=spray},{M=1.0},{L=2},{D=2},{T=2},{PLATE=Y(Have)},{DISCHARGE=60~90(adjustable)},{SILO=200ml},{INPUT=AC220V},{OUTPUT=DC15V},{STANDARD=Adjustment wrench, DC power plug},{LINK=webxxx}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
CODE
code
ⁿ/ₐ
TYPE
type
ⁿ/ₐ
DRIVE
drive mode
ⁿ/ₐ
MAT1
mask material
ⁿ/ₐ
MAT2
Side panel material
ⁿ/ₐ
MAT3
Top cover material
ⁿ/ₐ
SUR
surface treatment
ⁿ/ₐ
DISCHARGE
Discharge speed pcs/min
ⁿ/ₐ
SILO
Silo capacity
ⁿ/ₐ
INPUT
Input voltage
ⁿ/ₐ
OUTPUT
The output voltage
ⁿ/ₐ
STANDARD
Standard accessories
ⁿ/ₐ
ZCK14-M1-L2-D2-T2-Y
ZCK14
adsorption
electric
A3 sheet metal
nylon
transparent acrylic
spray
60~90(adjustable)
200ml
AC220V
DC15V
Adjustment wrench, DC pow...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성