ZCG01 06 - 锁螺丝机专用夹头,螺杆型/光杆型
怡合达3D电子图库
FA自动化设备常用功能组件
B6-机构安装组建
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_commom/b6/zcg01_06.prj},{NB=ZCG03-M2},{CODE=ZCG03},{TYPE=Screw type • Casing type},{MAT=Cr steel},{HAR=40~45HRC},{ST=Hard chromium plating},{M=2},{AS=M3min is small head M3 screw; M3 is a standard screw; M4max is big head M4 screw; M4 is standard screw。},{LINK=weblink}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
HAR
硬度
ⁿ/ₐ
ST
表面处理
ⁿ/ₐ
A
[mm]
DD
d
[mm]
H
批头孔H
[mm]
D
适用螺钉尺寸范围D
[mm]
L
适用螺钉尺寸范围L
[mm]
AS
适用螺钉
[mm]
ZCG01-M2
ZCG01
螺杆型 • 标准型
Cr钢
40~45HRC
镀硬铬
M12×1
2.0
3.2
<3.9
6~20
M3min为小头M3螺钉;
ZCG02-M4max
ZCG02
螺杆型 • 加大型
Cr钢
40~45HRC
镀硬铬
M12×1
4.0
5.2
<9.5
13~20
M3min为小头M3螺钉;
ZCG03-M2
ZCG03
螺杆型 • 套管型
Cr钢
40~45HRC
镀硬铬
M12×1
2.0
3.2
<3.9
6~20
M3min为小头M3螺钉;
ZCG04-M2
ZCG04
光杆型 • 标准型
Cr钢
40~45HRC
镀硬铬
φ12
2.0
3.2
<3.9
6~20
M3min为小头M3螺钉;
ZCG05-M4max
ZCG05
光杆型 • 加大型
Cr钢
40~45HRC
镀硬铬
φ12
4.0
5.2
<9.5
13~20
M3min为小头M3螺钉;
ZCG06-M2
ZCG06
光杆型 • 套管型
Cr钢
40~45HRC
镀硬铬
φ12
2.0
3.2
<3.9
6~20
M3min为小头M3螺钉;
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表