ZCD20 - Mechanism mounting component
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_commom
B6-institutional installation and construction
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_commom/b6/zcd20_21.prj},{NB=ZCD20-D25},{CODE=ZCD20},{TYPE=Mechanism installation components/corner block},{MAT=A6061},{SUR=Natural anodizing},{FJ=White hexagon socket head screws (4 pcs)},{D=25},{LINK=webxxx}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
LINA
BOM
CODE
code
ⁿ/ₐ
TYPE
type
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
SUR
Surface treatment
ⁿ/ₐ
FJ
annex
ⁿ/ₐ
DTOL
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L2TOL
L2 tolerance
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
H
[mm]
S
[mm]
DD
d
[mm]
DD1
d2
[mm]
V
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
N
[mm]
M
[mm]
HH
h1
[mm]
ZCD20-D25
ZCD20
Mechanism installation co...
A6061
Natural anodizing
White hexagon socket head...
+0.06/+0.01
92
28.0
36
±0.05
0
0.0
0
45
3±0.3
12.0
6.5
15
25
8
M0
M6
15
ZCD21-D25
ZCD21
Mechanism installation co...
A6061
Natural anodizing
Hexagon socket head screw...
+0.06/+0.01
0
0.0
0
-
45
17.0
36
15
3±0.3
5.5
10.0
0
0
0
M5
M5
8
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성