ZCD19 - Mechanism mounting component
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_commom
B6-institutional installation and construction
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_commom/b6/zcd19.prj},{NB=ZCD19-D25},{CODE=ZCD19},{TYPE=jigouanzhuangzujian pingxingsuokuai},{MAT=A6061},{SUR=yangjiayangahua},{FJ=neiliujiao4},{D=25},{DTOL=+0.06/+0.01},{A=85},{W1=46},{W1TOL=+0.05/-0.05},{S=3},{B=56},{K=30},{KTOL=+0.02/-0.02},{J=12},{M=6.0},{HH=20},{DD=12.0},{DD1=6.5},{V=12},{Q=8},{G=18},{DD2=7},{H=40},{E=28},{W=115},{C=100},{P=1},{DD3=5},{DD3TOL=+0.02/-0.01},{LINK=Web xxx}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
LINA
BOM
CODE
code
ⁿ/ₐ
TYPE
Types of
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
SUR
Surface treatment
ⁿ/ₐ
FJ
annex
ⁿ/ₐ
D
[mm]
DTOL
[mm]
A
[mm]
W1
[mm]
W1TOL
W1 tolerance
[mm]
S
[mm]
B
[mm]
K
[mm]
KTOL
K (tolerance)
[mm]
J
[mm]
M
ⁿ/ₐ
HH
h1
[mm]
DD
d
[mm]
DD1
d1
[mm]
V
[mm]
Q
[mm]
G
[mm]
DD2
d2
[mm]
H
[mm]
E
[mm]
W
[mm]
C
[mm]
P
[mm]
DD3
d3
[mm]
DD3TOL
d3 tolerance
[mm]
ZCD19-D25
ZCD19
Mechanism mounting assemb...
A6061
Natural anodizing
White hexagon socket head...
25
+0.06/+0.01
85
46
+0.05/-0.05
3
56
30
+0.02/-0.02
12
6.0
20
12.0
6.5
12
8
18
7
40
28
115
100
1
5
+0.02/-0.01
ZCD19-D35
ZCD19
Mechanism mounting assemb...
A6061
Natural anodizing
White hexagon socket head...
35
+0.05/+0.03
125
70
+0.02/-0.02
3
75
40
+0.02/-0.02
15
6.0
15
12.0
6.5
15
8
28
7
50
38
155
140
1
5
+0.012/0
ZCD19-D50
ZCD19
Mechanism mounting assemb...
A6061
Natural anodizing
White hexagon socket head...
50
+0.05/+0.03
155
85
+0.02/-0.02
3
80
40
+0.02/-0.02
15
6.0
15
12.0
6.5
20
8
45
7
75
50
185
170
1
5
+0.012/0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성