ZCD16 - Mechanism mounting component
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_commom
B6-institutional installation and construction
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_commom/b6/zcd16.prj},{NB=ZCD16-D35},{CODE=ZCD16},{TYPE=jigouanzhuangzujianjiaqiangkuai},{MAT=A6061},{SUR=yangjiayangahua},{FJ=neiliujiao},{D=35},{DTOL=+0.10/+0.05},{A=170},{B=40},{H=60},{C=152},{E=24},{G=100},{S=3},{V=15},{M=M6},{MPOOL=6},{DD=6.5},{DD1=12},{HH=25},{LINK=Web xxx},{R=2}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
CODE
code
ⁿ/ₐ
TYPE
Types of
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
SUR
Surface treatment
ⁿ/ₐ
FJ
annex
ⁿ/ₐ
D
[mm]
DTOL
Tolerance level
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
H
[mm]
C
[mm]
E
[mm]
G
[mm]
S
[mm]
V
[mm]
M
ⁿ/ₐ
DD
d
[mm]
DD1
d1
[mm]
HH
h
[mm]
R
[mm]
ZCD16-D25
ZCD16
Mechanism mounting compon...
A6061
Anodizing
Hexagon socket head cap s...
25
+0.06
138
40
50
122
20
80
3
15
M6
6.5
12
15
2
ZCD16-D35
ZCD16
Mechanism mounting compon...
A6061
Anodizing
Hexagon socket head cap s...
35
+0.10/+0.05
170
40
60
152
24
100
3
15
M6
6.5
12
25
2
ZCD16-D50
ZCD16
Mechanism mounting compon...
A6061
Anodizing
Hexagon socket head cap s...
50
+0.10/+0.05
190
50
70
172
30
100
3
20
M6
6.5
12
25
2
ZCD16-D75
ZCD16
Mechanism mounting compon...
A6061
Anodizing
Hexagon socket head cap s...
75
+0.10/+0.05
250
65
95
223
40
130
3
22
M10
11.0
18
30
3
ZCD16-D100
ZCD16
Mechanism mounting compon...
A6061
Anodizing
Hexagon socket head cap s...
100
+0.10/+0.05
310
75
120
276
50
150
3
25
M10
11.0
18
30
3
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성