ZCC01 - Wiring tube
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_commom
B6-institutional installation and construction
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_commom/b6/zcc01.prj},{NB=ZCC01-d32-L80},{CODE=ZCC01},{TYPE=buxianguan},{DZMAT=A6061},{BXGMAT=A6063},{GHKMAT=PVC},{DISUR=yangjiyanghua},{BXGSUR=yangjiyanghua},{GHKSUR=wu},{DD=32},{L=80},{LPOOL=[80:700/5]},{D=29},{D1=83},{D2=39},{DD1=30},{DD2=6},{DD3=4.5},{DD4=8},{F=20},{K=50},{M=M4},{PCD=68},{LINK=Web xxx}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
LINA
BOM
CODE
code
ⁿ/ₐ
TYPE
Types of
ⁿ/ₐ
DZMAT
Base material
ⁿ/ₐ
BXGMAT
Wiring pipe material
ⁿ/ₐ
GHKMAT
Pipe guard material
ⁿ/ₐ
DISUR
Base surface treatment
ⁿ/ₐ
BXGSUR
Wiring pipe surface treatment
ⁿ/ₐ
GHKSUR
Pipe guard surface treatment
ⁿ/ₐ
DD
d
[mm]
D
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
DD1
D1-gas source processing component
[mm]
DD2
d2
[mm]
DD3
d3
[mm]
DD4
d4
[mm]
F
[mm]
K
[mm]
M
[mm]
PCD
P.C.D
[mm]
ZCC01-d32-L80
ZCC01
Wiring tube
A6061
A6063
PVC
Anodizing
Anodizing
no
32
29
83
39
30
6
4.5
8
20
50
M4
68
ZCC01-d50-L80
ZCC01
Wiring tube
A6061
A6063
PVC
Anodizing
Anodizing
no
50
43
98
56
48
6
4.5
8
20
50
M4
84
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성