ZAL01 22 - Positioning beads ??¨¨ U type ??¨¨ Metal ball head / resin ball head
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
A7-Locating Components/ Guide Components
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/a7/zal01_22.prj},{NB=ZAL02-D4},{CODE=ZAL02},{TYPE=Uxing-jinshuqiutou},{ZH=zhongzai},{MAT=SUS303},{MAT1=SUS440C},{HAR1=56HRC-},{MAT2=SUS631J1},{D=4},{DTOL=+0.1/0},{D1TOL=0/-0.4},{L1TOL=0/-0.15},{LINK=Webxxx}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
CODE
model
ⁿ/ₐ
TYPE
Types of
ⁿ/ₐ
ZH
Load
ⁿ/ₐ
MAT
The main material
ⁿ/ₐ
MAT1
Ball head material
ⁿ/ₐ
HAR1
Ball hardness
ⁿ/ₐ
MAT2
Spring material
ⁿ/ₐ
DTOL
D tolerance
[mm]
D1
[mm]
D1TOL
D1 tolerance
ⁿ/ₐ
L
[mm]
L1
[mm]
L1TOL
L1 tolerance grade
[mm]
H
[mm]
DD
d
[mm]
DD1
d1
[mm]
ML1
Minimum load
[mm]
ML
Maximum load
[mm]
ZAL01-D3
ZAL01
U type ?¡è metal ball hea...
Light load
SUS303
SUS440C
56HRC-
SUS631J1
+0.1/0
3.6
0/-0.4
4.0
1
0/-0.15
0.6
2.00
1.0
0.73
0.99
ZAL02-D4
ZAL02
U type ?¡è metal ball hea...
Overload
SUS303
SUS440C
56HRC-
SUS631J1
+0.1/0
4.6
0/-0.4
6.5
1
0/-0.15
0.8
3.00
1.5
3.00
8.80
ZAL21-D3
ZAL21
U type resin head
Light load
POM
SUS440C
56HRC-
SUS631J1
+0.1/0
3.6
0/-0.4
4.0
1
0/-0.15
0.6
2.00
1.0
0.64
1.05
ZAL22-D3
ZAL22
U type resin head
Light load
POM
POM
-
SUS631J1
+0.1/0
3.6
0/-0.4
4.0
1
0/-0.15
0.6
2.00
1.0
0.64
1.05
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성