피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
italiano
English
품질보증 정보
카탈로그: BEA Ingranaggi
생성됨: 04.12.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
BEA Ingranaggi
Cylindrical gears module 6 - Cylindrical gears
BEA Ingranaggi
Gears
Cylindrical Gears
Powered by
CAD모델 선택
{bea/gears/cylindrical_gears/cylindrical_gears_mod_6.prj},{NB=401060024},{Z=24},{CNSORDERNO=401060024},{DE=156},{DP=144},{DM=110},{D1=25},{KG=8.70},{A=80},{B=60}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
BOM
Z
Number of teeth
ⁿ/ₐ
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
DE
de
[mm]
DP
dp
[mm]
DM
dm
[mm]
D1
[mm]
KG
[kg]
A
[mm]
B
[mm]
401060012
12
401060012
84
72
54
20
1.98
80
60
401060013
13
401060013
90
78
60
20
2.38
80
60
401060015
15
401060015
102
90
70
20
3.29
80
60
401060016
16
401060016
108
95
75
20
3.80
80
60
401060018
18
401060018
120
108
80
20
4.76
80
60
401060020
20
401060020
132
120
90
20
5.99
80
60
401060024
24
401060024
156
144
110
25
8.70
80
60
401060025
25
401060025
162
150
110
25
9.33
80
60
411060028
28
411060028
180
168
0
25
10.00
0
60
411060030
30
411060030
192
180
0
25
11.55
0
60
411060032
32
411060032
204
192
0
25
13.22
0
60
411060035
35
411060035
222
210
0
25
15.79
0
60
411060038
38
411060038
240
228
0
25
18.74
0
60
411060040
40
411060040
252
240
0
25
20.75
0
60
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성