ZA14 - 30 degree trapezoidal lead screw - two steps at both ends · right rotation with keyway
HEFA
11-trapezoidal_lead_screw
Powered by
CAD모델 선택
{hefa/11-trapezoidal_lead_screw/za14.prj},{NB=ZA14RE-D12-L70-F3-G3-T3-S3-V3.5-Q7-E3.5-C2-J0-B0},{CODE=ZA14RE},{TYPE=Right_hand_keyway_type_with_two_end_steps},{MAT=S45C},{SUR=-},{D=12},{L=70.0},{F=3.0},{G=3.0},{T=3.0},{S=3},{V=3.5},{Q=7},{E=3.5},{C=2.0},{J=0.0},{B=0.0},{ZZA=},{ZZB=},{A=0},{SV=0},{SY=0},{ZZC=},{ME=0},{ZZCC=},{MV=0},{INFOTEXT=website}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
LINA
BOM
CNSORDERNO
ⁿ/ₐ
CODE
Code
ⁿ/ₐ
TYPE
Types
ⁿ/ₐ
MAT
Main_Body
ⁿ/ₐ
SUR
Surface_treatment
ⁿ/ₐ
P
[mm]
MXP
ⁿ/ₐ
AC
[mm]
W
[mm]
SW
[mm]
ZA14RE-D12-L70-F3-G3-T3-S...
ZA14RE-D12-L70-F3-G3-T3-S...
ZA14RE
Right_hand_keyway_type_wi...
S45C
-
2
M8X1.0
3.00
0
0
ZA14RF-D12-L70-F3-G3-T3-S...
ZA14RF-D12-L70-F3-G3-T3-S...
ZA14RF
Right_hand_keyway_type_wi...
S45C
Blackening
2
M8X1.0
3.00
0
0
ZA14RU-D12-L70-F3-G3-T3-S...
ZA14RU-D12-L70-F3-G3-T3-S...
ZA14RU
Right_hand_keyway_type_wi...
SUS304
-
2
M8X1.0
3.00
0
0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
MAE-KGS-RH-100CR6 - Ball Screw Spindles, Right Hand, Rolled, Bearing steel ...
MÄDLER
26.04.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성