ZA11 - 30 degree trapezoidal lead screw-A type one end step one end two step type
HEFA
11-trapezoidal_lead_screw
Powered by
CAD모델 선택
{hefa/11-trapezoidal_lead_screw/za11.prj},{NB=ZA11AE-D12-L158-F3-T3-S3-Q7-R7-E4-X50},{CODE=ZA11AE},{TYPE1=One-end-step},{XX=Left-hand_twist_right-hand_twist},{MAT=S45C},{SUR=-},{D=12},{L=158.0},{F=3.0},{T=3.0},{S=3.0},{Q=7},{R=7},{E=4.0},{X=50.0},{ZZB=},{SR=0},{SRSY=0.0},{MR=0},{BR=0},{ZRA=0},{KR=0},{C=0},{ZZC=},{SE=0},{SY=0},{ME=0},{A=0},{KE=0.0},{CCC=0.0},{BCC=},{BQ=0},{KQ=0.0},{KQC=0.000},{INFOTEXT=website}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
LINA
BOM
CNSORDERNO
ⁿ/ₐ
CODE
Code
ⁿ/ₐ
TYPE1
Types
ⁿ/ₐ
XX
rotation direction
ⁿ/ₐ
MAT
Main_Body
ⁿ/ₐ
SUR
Surface_treatment
ⁿ/ₐ
P
[mm]
AR
[mm]
SW
[mm]
ZR
[mm]
W1
W
[mm]
AE1
AE
[mm]
SESW
SW
[mm]
ZE
[mm]
ZEW
W
[mm]
ZA11AE-D12-L158-F3-T3-S3-...
ZA11AE-D12-L158-F3-T3-S3-...
ZA11AE
One-end-step
Left-hand_twist_right-han...
S45C
-
2.000
0.0
0
0
0
0.0
0
0
0
ZA11AF-D12-L158-F3-T3-S3-...
ZA11AF-D12-L158-F3-T3-S3-...
ZA11AF
One-end-step
Left-hand_twist_right-han...
S45C
Blackening
2.000
0.0
0
0
0
0.0
0
0
0
ZA11AU-D12-L158-F3-T3-S3-...
ZA11AU-D12-L158-F3-T3-S3-...
ZA11AU
One-end-step
Left-hand_twist_right-han...
SUS304
-
2.000
0.0
0
0
0
0.0
0
0
0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
BKSF - BKSF square fixed side
HEFA
29.04.2024
NUT - NUT_ Lock nut series
HEFA
29.04.2024
BFSF - BFSF square support side
HEFA
29.04.2024
T10
HEFA
29.04.2024
AFSF - AFSF series - square support side
HEFA
29.04.2024
EKSF - EKSF convex fixed side
HEFA
29.04.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성