ZA06 - 30 degree trapezoidal lead screw-A type, two steps at one end
HEFA
11-trapezoidal_lead_screw
Powered by
CAD모델 선택
{hefa/11-trapezoidal_lead_screw/za06.prj},{NB=ZA06AE-D12-L158-T3-S3-Q7-E4-X50},{CODE=ZA06AE},{TYPE1=One-end-step},{XX=Left-hand_twist_right-hand_twist},{MAT=S45C},{SUR=-},{D=12},{L=158.0},{T=3.0},{S=3.0},{Q=7},{E=4.0},{X=50.0},{ZZB=},{ZE=4.0},{A=0.0},{SC=0.0},{SY=0.0},{ZZD=},{KE=0.0},{KEC=0.0},{ZZDD=},{KQ=0.0},{KQC=0.0},{ZZC=},{MC=0},{ZZCC=},{ME=0},{BCC=},{BC=0},{INFOTEXT=website}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
LINA
BOM
CNSORDERNO
ⁿ/ₐ
CODE
Code
ⁿ/ₐ
TYPE1
Types
ⁿ/ₐ
XX
Thread rotation direction
ⁿ/ₐ
MAT
Main_Body
ⁿ/ₐ
SUR
Surface_treatment
ⁿ/ₐ
P
[mm]
AE1
AE
[mm]
W1
W
[mm]
SW
[mm]
ZA06AE-D12-L158-T3-S3-Q7-...
ZA06AE-D12-L158-T3-S3-Q7-...
ZA06AE
One-end-step
Left-hand_twist_right-han...
S45C
-
2
0.0
0
0
ZA06AF-D12-L158-T3-S3-Q7-...
ZA06AF-D12-L158-T3-S3-Q7-...
ZA06AF
One-end-step
Left-hand_twist_right-han...
S45C
Blackening
2
0.0
0
0
ZA06AU-D12-L158-T3-S3-Q7-...
ZA06AU-D12-L158-T3-S3-Q7-...
ZA06AU
One-end-step
Left-hand_twist_right-han...
SUS304
-
2
0.0
0
0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
CHDH - Pillow Blocks (Economy) -Cast Housings, Rhomb Flanged-
Misumi
30.06.2021
MAE-STLGE-BK-VN - Pillow Block Bearing Units BK, for Fixed Side, nickel-pla...
MÄDLER
26.04.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성