目錄: 安昂商城 - FA工厂自动化零件
Created: 18.02.2022
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
安昂商城 - FA工厂自动化零件
YXH31
安昂商城 - FA工厂自动化零件
FA工厂自动化零件
密封件
YXH31_2 O型圈-V系列
Powered by
CAD模型選擇
{vipdo/fagongchangzidonghua/mifengjian/yxh31/yxh31.prj},{NB=YXH31-55},{CODE=YXH31},{LX1=AA},{YD=HS65 +10/0},{YS=YS1},{SYBZ=JIS B 2401},{GG=55},{D2=4},{D2TOL=+0.09,-0.09},{D1=54.5}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
明細表
LX1
类型
ⁿ/ₐ
CZ1
材质
ⁿ/ₐ
YD
硬度(肖氏)
ⁿ/ₐ
YS
颜色
ⁿ/ₐ
WD
使用温度范围
ⁿ/ₐ
YT
用途
ⁿ/ₐ
SYBZ
适用标准
ⁿ/ₐ
GG
规格
ⁿ/ₐ
GCBH
公称编号
ⁿ/ₐ
D2
d2
[mm]
D2TOL
d2公差
[mm]
D1
d1
[mm]
GC
公差
[mm]
YXH31-15
V系列
丁晴橡胶
HS65 +10/0
黑色
-20~100°C
耐矿物用
JIS B 2401
15
V15
4
+0.09,-0.09
14.5
±0.19
YXH31-24
V系列
丁晴橡胶
HS65 +10/0
黑色
-20~100°C
耐矿物用
JIS B 2401
24
V24
4
+0.09,-0.09
23.5
±0.23
YXH31-34
V系列
丁晴橡胶
HS65 +10/0
黑色
-20~100°C
耐矿物用
JIS B 2401
34
V34
4
+0.09,-0.09
33.5
±0.32
YXH31-40
V系列
丁晴橡胶
HS65 +10/0
黑色
-20~100°C
耐矿物用
JIS B 2401
40
V40
4
+0.09,-0.09
39.5
±0.36
YXH31-55
V系列
丁晴橡胶
HS65 +10/0
黑色
-20~100°C
耐矿物用
JIS B 2401
55
V55
4
+0.09,-0.09
54.5
±0.48
YXH31-70
V系列
丁晴橡胶
HS65 +10/0
黑色
-20~100°C
耐矿物用
JIS B 2401
70
V70
4
+0.09,-0.09
69.0
±0.60
YXH31-85
V系列
丁晴橡胶
HS65 +10/0
黑色
-20~100°C
耐矿物用
JIS B 2401
85
V85
4
+0.09,-0.09
84.0
±0.71
YXH31-100
V系列
丁晴橡胶
HS65 +10/0
黑色
-20~100°C
耐矿物用
JIS B 2401
100
V100
4
+0.09,-0.09
99.0
±0.82
YXH31-120
V系列
丁晴橡胶
HS65 +10/0
黑色
-20~100°C
耐矿物用
JIS B 2401
120
V120
4
+0.09,-0.09
119.0
±0.96
YXH31-150
V系列
丁晴橡胶
HS65 +10/0
黑色
-20~100°C
耐矿物用
JIS B 2401
150
V150
4
+0.09,-0.09
148.5
±0.17
YXH31-175
V系列
丁晴橡胶
HS65 +10/0
黑色
-20~100°C
耐矿物用
JIS B 2401
175
V175
4
+0.09,-0.09
173.0
±1.35
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表