카탈로그: VIPDO
생성됨: 18.02.2022
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
VIPDO
YXE61
VIPDO
fagongchangzidonghua
mifengjian
yxe61
Powered by
CAD모델 선택
{vipdo/fagongchangzidonghua/mifengjian/yxe61/yxe61.prj},{NB=YXE61-d3.53-D15.47},{CODE=YXE61},{LX1=AA},{CZ1=CZ11},{YD=HS70±5},{YS=YS1},{WD=-20~100°C},{YT=YT1},{DD=3.53},{DDGC=±0.10},{D=15.47},{DGC=±0.22},{JXYS=0.43},{JXYS2=0.205},{JXYS3=0.53},{JXYS4=0.305},{JXJX=0.08}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CODE
ⁿ/ₐ
LX1
ⁿ/ₐ
CZ1
ⁿ/ₐ
YD
ⁿ/ₐ
YS
ⁿ/ₐ
WD
ⁿ/ₐ
YT
ⁿ/ₐ
DD
d
[mm]
DDGC
dGC
[mm]
D
[mm]
DGC
[mm]
JXYS
jxysdmf1
[mm]
JXYS2
jxysdmf2
[mm]
JXYS3
jxysjmf
[mm]
JXYS4
jxysjmf2
[mm]
JXJX
jxjx
[mm]
YXE61-d1.78-D14
YXE61
AA
CZ11
HS70±5
YS1
-20~100°C
YT1
1.78
±0.07
14.00
±0.12
0.36
0.175
0.46
0.275
0.05
YXE61-d1.78-D15.6
YXE61
AA
CZ11
HS70±5
YS1
-20~100°C
YT1
1.78
±0.07
15.60
±0.22
0.36
0.175
0.46
0.275
0.05
YXE61-d1.78-D17.17
YXE61
AA
CZ11
HS70±5
YS1
-20~100°C
YT1
1.78
±0.07
17.17
±0.22
0.36
0.175
0.46
0.275
0.05
YXE61-d1.78-D18.77
YXE61
AA
CZ11
HS70±5
YS1
-20~100°C
YT1
1.78
±0.07
18.77
±0.22
0.36
0.175
0.46
0.275
0.05
YXE61-d1.78-D20.35
YXE61
AA
CZ11
HS70±5
YS1
-20~100°C
YT1
1.78
±0.07
20.35
±0.22
0.36
0.175
0.46
0.275
0.05
YXE61-d1.78-D21.95
YXE61
AA
CZ11
HS70±5
YS1
-20~100°C
YT1
1.78
±0.07
21.95
±0.22
0.36
0.175
0.46
0.275
0.05
YXE61-d1.78-D23.52
YXE61
AA
CZ11
HS70±5
YS1
-20~100°C
YT1
1.78
±0.07
23.52
±0.22
0.36
0.175
0.46
0.275
0.05
YXE61-d1.78-D25.12
YXE61
AA
CZ11
HS70±5
YS1
-20~100°C
YT1
1.78
±0.07
25.12
±0.25
0.36
0.175
0.46
0.275
0.05
YXE61-d1.78-D28.3
YXE61
AA
CZ11
HS70±5
YS1
-20~100°C
YT1
1.78
±0.07
28.30
±0.25
0.36
0.175
0.46
0.275
0.05
YXE61-d1.78-D34.65
YXE61
AA
CZ11
HS70±5
YS1
-20~100°C
YT1
1.78
±0.07
34.65
±0.30
0.36
0.175
0.46
0.275
0.05
YXE61-d1.78-D37.82
YXE61
AA
CZ11
HS70±5
YS1
-20~100°C
YT1
1.78
±0.07
37.82
±0.30
0.36
0.175
0.46
0.275
0.05
YXE61-d1.78-D44.17
YXE61
AA
CZ11
HS70±5
YS1
-20~100°C
YT1
1.78
±0.07
44.17
±0.38
0.36
0.175
0.46
0.275
0.05
YXE61-d2.62-D10.77
YXE61
AA
CZ11
HS70±5
YS1
-20~100°C
YT1
2.62
±0.08
10.77
±0.12
0.40
0.215
0.45
0.265
0.08
YXE61-d2.62-D12.37
YXE61
AA
CZ11
HS70±5
YS1
-20~100°C
YT1
2.62
±0.08
12.37
±0.12
0.40
0.215
0.45
0.265
0.08
YXE61-d2.62-D17.12
YXE61
AA
CZ11
HS70±5
YS1
-20~100°C
YT1
2.62
±0.08
17.12
±0.22
0.40
0.215
0.45
0.265
0.08
YXE61-d2.62-D18.72
YXE61
AA
CZ11
HS70±5
YS1
-20~100°C
YT1
2.62
±0.08
18.72
±0.22
0.40
0.215
0.45
0.265
0.08
YXE61-d2.62-D20.29
YXE61
AA
CZ11
HS70±5
YS1
-20~100°C
YT1
2.62
±0.08
20.29
±0.22
0.40
0.215
0.45
0.265
0.08
YXE61-d2.62-D21.89
YXE61
AA
CZ11
HS70±5
YS1
-20~100°C
YT1
2.62
±0.08
21.89
±0.22
0.40
0.215
0.45
0.265
0.08
YXE61-d2.62-D23.47
YXE61
AA
CZ11
HS70±5
YS1
-20~100°C
YT1
2.62
±0.08
23.47
±0.22
0.40
0.215
0.45
0.265
0.08
YXE61-d2.62-D25.07
YXE61
AA
CZ11
HS70±5
YS1
-20~100°C
YT1
2.62
±0.08
25.07
±0.25
0.40
0.215
0.45
0.265
0.08
YXE61-d2.62-D26.64
YXE61
AA
CZ11
HS70±5
YS1
-20~100°C
YT1
2.62
±0.08
26.64
±0.25
0.40
0.215
0.45
0.265
0.08
YXE61-d2.62-D29.82
YXE61
AA
CZ11
HS70±5
YS1
-20~100°C
YT1
2.62
±0.08
29.82
±0.25
0.40
0.215
0.45
0.265
0.08
YXE61-d2.62-D31.42
YXE61
AA
CZ11
HS70±5
YS1
-20~100°C
YT1
2.62
±0.08
31.42
±0.30
0.40
0.215
0.45
0.265
0.08
YXE61-d2.62-D36.17
YXE61
AA
CZ11
HS70±5
YS1
-20~100°C
YT1
2.62
±0.08
36.17
±0.30
0.40
0.215
0.45
0.265
0.08
YXE61-d2.62-D50.47
YXE61
AA
CZ11
HS70±5
YS1
-20~100°C
YT1
2.62
±0.08
50.47
±0.43
0.40
0.215
0.45
0.265
0.08
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성