目錄: 安昂商城 - FA工厂自动化零件
Created: 18.02.2022
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
安昂商城 - FA工厂自动化零件
YXE31
安昂商城 - FA工厂自动化零件
FA工厂自动化零件
密封件
YXE31 密封圈-ED型
Powered by
CAD模型選擇
{vipdo/fagongchangzidonghua/mifengjian/yxe31/yxe31.prj},{NB=YXE31-18},{CODE=YXE31},{LX1=AA},{CZ1=CZ11},{YD=HS90±5},{YS=YS1},{WD=-20~100°C},{YT=YT1},{GG=18},{D1=15.7},{H=20.9},{B=1.5},{HH=0.8},{MXP=M18x1.5},{D4=15.6},{X=1.3},{S=24}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
LX1
类型
ⁿ/ₐ
CZ1
材质
ⁿ/ₐ
YD
硬度(肖氏)
ⁿ/ₐ
YS
颜色
ⁿ/ₐ
WD
使用温度范围
ⁿ/ₐ
YT
用途
ⁿ/ₐ
GG
规格
ⁿ/ₐ
D1
d1
[mm]
H
[mm]
B
[mm]
HH
h
[mm]
MXP
适用螺纹MxP
ⁿ/ₐ
D4
d4
[mm]
X
[mm]
S
[mm]
YXE31-8
YXE31
ED型
丁晴橡胶
HS90±5
黑色
-20~100°C
耐矿物油、水、空气等轴用旋转密封
8
6.4
9.9
1.0
0.5
M8x1
6.3
0.8
0
YXE31-10
YXE31
ED型
丁晴橡胶
HS90±5
黑色
-20~100°C
耐矿物油、水、空气等轴用旋转密封
10
8.4
11.9
1.0
0.5
M10x1&G1/8A
8.3
0.8
14
YXE31-12
YXE31
ED型
丁晴橡胶
HS90±5
黑色
-20~100°C
耐矿物油、水、空气等轴用旋转密封
12
9.8
14.4
1.5
0.8
M12x1.5
9.7
1.3
17
YXE31-14
YXE31
ED型
丁晴橡胶
HS90±5
黑色
-20~100°C
耐矿物油、水、空气等轴用旋转密封
14
11.6
16.5
1.5
0.8
M1481.B8G1/4A
11.5
1.3
19
YXE31-16
YXE31
ED型
丁晴橡胶
HS90±5
黑色
-20~100°C
耐矿物油、水、空气等轴用旋转密封
16
13.8
18.9
1.5
0.8
M16x1.5
13.7
1.3
22
YXE31-17
YXE31
ED型
丁晴橡胶
HS90±5
黑色
-20~100°C
耐矿物油、水、空气等轴用旋转密封
17
14.7
18.9
1.5
0.8
G3/8A
14.6
1.2
22
YXE31-18
YXE31
ED型
丁晴橡胶
HS90±5
黑色
-20~100°C
耐矿物油、水、空气等轴用旋转密封
18
15.7
20.9
1.5
0.8
M18x1.5
15.6
1.3
24
YXE31-20
YXE31
ED型
丁晴橡胶
HS90±5
黑色
-20~100°C
耐矿物油、水、空气等轴用旋转密封
20
17.8
22.9
1.5
0.8
M20x1.5
17.7
1.3
27
YXE31-21
YXE31
ED型
丁晴橡胶
HS90±5
黑色
-20~100°C
耐矿物油、水、空气等轴用旋转密封
21
18.5
23.9
1.5
0.8
G1/2A
18.4
1.2
27
YXE31-22
YXE31
ED型
丁晴橡胶
HS90±5
黑色
-20~100°C
耐矿物油、水、空气等轴用旋转密封
22
19.6
24.3
1.5
0.8
M22x1.5
19.5
1.3
27
YXE31-24
YXE31
ED型
丁晴橡胶
HS90±5
黑色
-20~100°C
耐矿物油、水、空气等轴用旋转密封
24
21.8
26.9
1.5
0.8
N24x158G5/8A
21.7
1.3
0
YXE31-26
YXE31
ED型
丁晴橡胶
HS90±5
黑色
-20~100°C
耐矿物油、水、空气等轴用旋转密封
26
23.9
29.2
1.5
0.8
M26x1.58G3/4A
23.8
1.3
32
YXE31-42
YXE31
ED型
丁晴橡胶
HS90±5
黑色
-20~100°C
耐矿物油、水、空气等轴用旋转密封
42
38.8
45.8
2.0
1.0
M42x28G1-114A
38.6
1.7
50
YXE31-48
YXE31
ED型
丁晴橡胶
HS90±5
黑色
-20~100°C
耐矿物油、水、空气等轴用旋转密封
48
44.7
50.7
2.0
1.0
M48x28G1-1/2A
44.5
1.7
55
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表