피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: VIPDO
생성됨: 18.02.2022
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
VIPDO
YXE21
VIPDO
fagongchangzidonghua
mifengjian
yxe21
Powered by
CAD모델 선택
{vipdo/fagongchangzidonghua/mifengjian/yxe21/yxe21.prj},{NB=YXE21-016},{CODE=YXE21},{LX1=AA},{CZ1=CZ11},{YD=HS70±5},{YS=YS1},{WD=-30~100°C},{YL=YL1},{XSD=XSD1},{YT=YT1},{GG=016},{GCZJ=16},{D1=15.5~17.5},{P=14.0},{C=3.0},{A=3.4},{B=5.5},{D2=d1+2},{D3=d1+9},{T1=4.5±0.6}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
LINA
BOM
CODE
ⁿ/ₐ
LX1
ⁿ/ₐ
CZ1
ⁿ/ₐ
YD
ⁿ/ₐ
YS
ⁿ/ₐ
WD
ⁿ/ₐ
YL
ⁿ/ₐ
XSD
ⁿ/ₐ
YT
ⁿ/ₐ
GG
ⁿ/ₐ
GCZJ
[mm]
D1
ZJ
[mm]
P
[mm]
C
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
D2
d2(max)
[mm]
D3
d3(min)
[mm]
T1
AZKD
[mm]
YXE21-003
YXE21
AA
CZ11
HS70±5
YS1
-30~100°C
YL1
XSD1
YT1
003
3
2.7~3.5
2.5
1.5
2.1
3.0
d1+1
d1+4
2.5±0.3
YXE21-004
YXE21
AA
CZ11
HS70±5
YS1
-30~100°C
YL1
XSD1
YT1
004
4
3.5~4.5
3.2
2.0
2.4
3.7
d1+1
d1+6
3.0±0.4
YXE21-006
YXE21
AA
CZ11
HS70±5
YS1
-30~100°C
YL1
XSD1
YT1
006
6
5.5~6.5
5.0
2.0
2.4
3.7
d1+1
d1+6
3.0±0.4
YXE21-007
YXE21
AA
CZ11
HS70±5
YS1
-30~100°C
YL1
XSD1
YT1
007
7
6.5~8.0
6.0
2.0
2.4
3.7
d1+1
d1+6
3.0±0.4
YXE21-008
YXE21
AA
CZ11
HS70±5
YS1
-30~100°C
YL1
XSD1
YT1
008
8
8.0~9.5
7.0
2.0
2.4
3.7
d1+1
d1+6
3.0±0.4
YXE21-010
YXE21
AA
CZ11
HS70±5
YS1
-30~100°C
YL1
XSD1
YT1
010
10
9.5~11.5
9.0
3.0
3.4
5.5
d1+2
d1+9
4.5±0.6
YXE21-012
YXE21
AA
CZ11
HS70±5
YS1
-30~100°C
YL1
XSD1
YT1
012
12
11.5~12.5
10.5
3.0
3.4
5.5
d1+2
d1+9
4.5±0.6
YXE21-014
YXE21
AA
CZ11
HS70±5
YS1
-30~100°C
YL1
XSD1
YT1
014
14
13.5~15.5
12.5
3.0
3.4
5.5
d1+2
d1+9
4.5±0.6
YXE21-016
YXE21
AA
CZ11
HS70±5
YS1
-30~100°C
YL1
XSD1
YT1
016
16
15.5~17.5
14.0
3.0
3.4
5.5
d1+2
d1+9
4.5±0.6
YXE21-018
YXE21
AA
CZ11
HS70±5
YS1
-30~100°C
YL1
XSD1
YT1
018
18
17.5~19
16.0
3.0
3.4
5.5
d1+2
d1+9
4.5±0.6
YXE21-022
YXE21
AA
CZ11
HS70±5
YS1
-30~100°C
YL1
XSD1
YT1
022
22
21~24
20.0
4.0
4.7
7.5
d1+2
d1+12
6.5±0.8
YXE21-025
YXE21
AA
CZ11
HS70±5
YS1
-30~100°C
YL1
XSD1
YT1
025
25
24~27
22.0
4.0
4.7
7.5
d1+2
d1+12
6.5±0.8
YXE21-028
YXE21
AA
CZ11
HS70±5
YS1
-30~100°C
YL1
XSD1
YT1
028
28
27~29
25.0
4.0
4.7
7.5
d1+3
d1+12
6.5±0.8
YXE21-030
YXE21
AA
CZ11
HS70±5
YS1
-30~100°C
YL1
XSD1
YT1
030
30
29~31
27.0
4.0
4.7
7.5
d1+3
d1+12
6.5±0.8
YXE21-032
YXE21
AA
CZ11
HS70±5
YS1
-30~100°C
YL1
XSD1
YT1
032
32
31~33
29.0
4.0
4.7
7.5
d1+3
d1+12
6.5±0.8
YXE21-035
YXE21
AA
CZ11
HS70±5
YS1
-30~100°C
YL1
XSD1
YT1
035
35
33~36
31.0
4.0
4.7
7.5
d1+3
d1+12
6.5±0.8
YXE21-038
YXE21
AA
CZ11
HS70±5
YS1
-30~100°C
YL1
XSD1
YT1
038
38
36~38
34.0
4.0
4.7
7.5
d1+3
d1+12
6.5±0.8
YXE21-040
YXE21
AA
CZ11
HS70±5
YS1
-30~100°C
YL1
XSD1
YT1
040
40
38~43
36.0
5.0
5.5
9.0
d1+3
d1+15
7.5±1.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성