YVUM E-YVUM J-YVUM YVUL E-YVUL J-YVUL - 压缩弹簧·内径基准不锈钢型·允许位移量L×35%/L×40%
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
C4-弹簧/氮气弹簧
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/c4/yvum_e-yvum_j-yvum_yvul_e-yvul_j-yvul.prj},{NB=E-YVUM-D5-L15},{CODE=E-YVUM},{TYPE=Internal diameter standard stainless steel type Economical type},{GBMAT=0Cr18Ni9},{MAT=SUS304-WPB},{DI=L×35%},{D=5},{L=15},{LINK=Webxxx}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
GBMAT
国标材质
[mm]
MAT
相当材质
ⁿ/ₐ
DI
允许位移量
ⁿ/ₐ
CO
弹簧常数公差
ⁿ/ₐ
DTOL
D公差
ⁿ/ₐ
LTOL
L公差
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
DD
d
[mm]
L1
压紧长度
[mm]
F
Fmax
ⁿ/ₐ
N
允许负载Nmax
ⁿ/ₐ
THCS
弹簧常数NN/mm
ⁿ/ₐ
YVUM-D5-L15
YVUM
内径基准不锈钢型 标准型
0Cr18Ni9
SUS304-WPB
L×35%
±10%
+0.6/+0.1
±1
6.6
0.80
6.80
5.3
15.39
2.90
YVUL-D5-L15
YVUL
内径基准不锈钢型 标准型
0Cr18Ni9
SUS304-WPB
L×40%
±10%
+0.6/+0.1
±1
6.2
0.60
4.80
6.0
5.88
0.98
E-YVUM-D5-L15
E-YVUM
内径基准不锈钢型 经济型
0Cr18Ni9
SUS304-WPB
L×35%
±10%
+0.6/+0.1
±1
6.6
0.80
6.80
5.3
15.39
2.90
E-YVUL-D5-L15
E-YVUL
内径基准不锈钢型 经济型
0Cr18Ni9
SUS304-WPB
L×40%
±10%
+0.6/+0.1
±1
6.2
0.60
4.80
6.0
5.88
0.98
J-YVUM-D5-L15
J-YVUM
内径基准不锈钢型 进口型
0Cr18Ni9
SUS304-WPB
L×35%
±10%
+0.6/+0.1
±1
6.6
0.80
6.80
5.3
15.39
2.90
J-YVUL-D5-L15
J-YVUL
内径基准不锈钢型 进口型
0Cr18Ni9
SUS304-WPB
L×40%
±10%
+0.6/+0.1
±1
6.2
0.60
4.80
6.0
5.88
0.98
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表