您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
YMY01 44 - 支柱销·带六角台阶内螺纹型/带六角台阶外螺纹型//带六角台阶引导型
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
A6-定位销/夹具用衬套
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/a6/ymy01_44.prj},{NB=YMY22-B10-L20-P4-F2-G0},{CODE=YMY22},{TYPE=A-C},{MAT=S45C},{HRD=The hardness of coating 850HV-},{SUR=Hard Chromium Plating,Plating Thickness 3~5µm.},{B=10},{BTOL=+0.1/-0.1},{L=20},{LPOOL=[20.00:82.00/0.01]},{LTOL=+0.05/0},{P=4},{PPOOL=[4.00:8.00/0.01]},{PTOL=0/-0.01},{F=2},{FPOOL=[2.0:20.0/0.1]},{G=0},{GPOOL=[0],[2:$GPOOL1./1]},{C=11.5},{DD=5},{M=5},{M1=0},{V1=0},{DD1=0},{ZZMD=N/A},{ZZMDPOOL='N/A','N/A'},{ZZMDPOOL1='N/A','N/A','MD','MD'},{ZZAC=N/A},{ZZACPOOL='N/A','N/A','AC','AC'},{GG=1.4},{P1=1},{LINK=Webxxx}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
HRD
硬度
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
B
[mm]
NN
n
[mm]
C
c
[mm]
DD
d
[mm]
M
[mm]
M1
[mm]
V1
[mm]
DD1
d1
[mm]
YMY01-B6-L10-P3-F2
YMY01
六角台阶型·内螺纹型
S45C
-
发黑
6
1.5
6.9
0
0
3
0
0
YMY01-B7-L10-P3-F2
YMY01
六角台阶型·内螺纹型
S45C
-
发黑
7
1.5
8.1
0
0
3
0
0
YMY01-B8-L15-P3-F2
YMY01
六角台阶型·内螺纹型
S45C
-
发黑
8
1.5
9.2
0
0
4
0
0
YMY01-B10-L20-P4-F2
YMY01
六角台阶型·内螺纹型
S45C
-
发黑
10
2.5
11.5
0
0
5
0
0
YMY01-B12-L20-P4-F2
YMY01
六角台阶型·内螺纹型
S45C
-
发黑
12
2.5
13.9
0
0
5
0
0
YMY01-B13-L20-P5-F2
YMY01
六角台阶型·内螺纹型
S45C
-
发黑
13
3.5
15.0
0
0
6
0
0
YMY01-B14-L20-P5-F2
YMY01
六角台阶型·内螺纹型
S45C
-
发黑
14
3.5
16.2
0
0
6
0
0
YMY01-B17-L20-P8-F2
YMY01
六角台阶型·内螺纹型
S45C
-
发黑
17
3.5
19.6
0
0
6
0
0
YMY01-B19-L20-P8-F2
YMY01
六角台阶型·内螺纹型
S45C
-
发黑
19
3.5
21.9
0
0
8
0
0
YMY01-B24-L20-P10-F2
YMY01
六角台阶型·内螺纹型
S45C
-
发黑
24
4.5
27.7
0
0
8
0
0
YMY02-B6-L10-P3-F2
YMY02
六角台阶型·内螺纹型
S45C
镀层硬度850HV~
镀硬铬,镀层厚度3~5um
6
1.5
6.9
0
0
3
0
0
YMY02-B7-L10-P3-F2
YMY02
六角台阶型·内螺纹型
S45C
镀层硬度850HV~
镀硬铬,镀层厚度3~5um
7
1.5
8.1
0
0
3
0
0
YMY02-B8-L15-P3-F2
YMY02
六角台阶型·内螺纹型
S45C
镀层硬度850HV~
镀硬铬,镀层厚度3~5um
8
1.5
9.2
0
0
4
0
0
YMY02-B10-L20-P4-F2
YMY02
六角台阶型·内螺纹型
S45C
镀层硬度850HV~
镀硬铬,镀层厚度3~5um
10
2.5
11.5
0
0
5
0
0
YMY02-B12-L20-P4-F2
YMY02
六角台阶型·内螺纹型
S45C
镀层硬度850HV~
镀硬铬,镀层厚度3~5um
12
2.5
13.9
0
0
5
0
0
YMY02-B13-L20-P5-F2
YMY02
六角台阶型·内螺纹型
S45C
镀层硬度850HV~
镀硬铬,镀层厚度3~5um
13
3.5
15.0
0
0
6
0
0
YMY02-B14-L20-P5-F2
YMY02
六角台阶型·内螺纹型
S45C
镀层硬度850HV~
镀硬铬,镀层厚度3~5um
14
3.5
16.2
0
0
6
0
0
YMY02-B17-L20-P8-F2
YMY02
六角台阶型·内螺纹型
S45C
镀层硬度850HV~
镀硬铬,镀层厚度3~5um
17
3.5
19.6
0
0
6
0
0
YMY02-B19-L20-P8-F2
YMY02
六角台阶型·内螺纹型
S45C
镀层硬度850HV~
镀硬铬,镀层厚度3~5um
19
3.5
21.9
0
0
8
0
0
YMY02-B24-L20-P10-F2
YMY02
六角台阶型·内螺纹型
S45C
镀层硬度850HV~
镀硬铬,镀层厚度3~5um
24
4.5
27.7
0
0
8
0
0
YMY03-B6-L10-P3-F2
YMY03
六角台阶型·内螺纹型
S45C
淬火硬度43~48HRC
发黑
6
1.5
6.9
0
0
3
0
0
YMY03-B7-L10-P3-F2
YMY03
六角台阶型·内螺纹型
S45C
淬火硬度43~48HRC
发黑
7
1.5
8.1
0
0
3
0
0
YMY03-B8-L15-P3-F2
YMY03
六角台阶型·内螺纹型
S45C
淬火硬度43~48HRC
发黑
8
1.5
9.2
0
0
4
0
0
YMY03-B10-L20-P4-F2
YMY03
六角台阶型·内螺纹型
S45C
淬火硬度43~48HRC
发黑
10
2.5
11.5
0
0
5
0
0
YMY03-B12-L20-P4-F2
YMY03
六角台阶型·内螺纹型
S45C
淬火硬度43~48HRC
发黑
12
2.5
13.9
0
0
5
0
0
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
YNF01_23 - 支柱销·带六角平头内螺纹型/带六角平头外螺纹型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
YEP01_22 - 定位销用衬套·长圆孔·带肩型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
YNC01_58 - 支柱销·台阶无肩型/台阶带肩型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
YPJ01_32 - 定位销-L尺寸指定型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
YPM01_11 - 定位销-树脂小头型·P、L尺寸指定型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
YNJ31_45 - 支柱销·前端止动螺丝型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
YPL01_56 - 树脂小头定位销·锥头型/平头型/球面型·P.L.B尺寸指定
怡合达3D电子图库
09.05.2024
YPF01_12 - 定位销-树脂螺栓固定型·P、B尺寸指定型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
PAD31_36 - 止动销·球面型·尺寸指定
怡合达3D电子图库
09.05.2024
PAF21_31 - 调整螺钉
怡合达3D电子图库
09.05.2024
PAD01_06 - 止动销·球面型·尺寸固定
怡合达3D电子图库
09.05.2024
PAD51_56 - 止动销·带扳手孔型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
PAF01_13 - 调整螺钉
怡合达3D电子图库
09.05.2024
YPC01_76 - 树脂大头定位销·标准型·P尺寸指定
怡合达3D电子图库
09.05.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表