YKE41 58 - 定位销 焊接夹具用·锥角R型 带研磨退刀槽 带肩型·外螺纹型/止动螺丝型
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
A6-定位销/夹具用衬套
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/a6/yke41_58.prj},{NB=YKE48-D6-P3-B3-L5-V6},{CODE=YKE48},{TYPE=Stop screw type},{MAT1=Gcr15},{MAT2=SUJ2},{HAR=quenching hardness(50~55HRC)},{SUR=Non electrolytic nickel plating},{D=6},{P=3.0},{B=3},{L=5},{V=6},{KC=N/A},{ZZTC=N/A},{TC=0},{ZZAG=N/A},{AG=0},{ZZFC=N/A},{FC=0},{ZZMC=N/A},{MC=0},{LINK=Website Link}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT1
国标材质
ⁿ/ₐ
MAT2
相当材质
ⁿ/ₐ
HAR
硬度
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
GG6
g6
ⁿ/ₐ
DD
d
[mm]
S
[mm]
R
[mm]
W
[mm]
M
[mm]
YKE41-D6-P3-B3-L5
YKE41
外螺纹型
Gcr15
SUJ2
淬火硬度(50~55HRC)
-
-0.004/-0.012
0
9
1.0
0
0
YKE42-D6-P3-B3-L5
YKE42
外螺纹型
Gcr15
SUJ2
淬火硬度(50~55HRC)
发黑
-0.004/-0.012
0
9
1.0
0
0
YKE43-D6-P3-B3-L5
YKE43
外螺纹型
Gcr15
SUJ2
淬火硬度(50~55HRC)
无电解镀镍
-0.004/-0.012
0
9
1.0
0
0
YKE46-D6-P3-B3-L5-V6
YKE46
止动螺丝型
Gcr15
SUJ2
淬火硬度(50~55HRC)
-
-0.004/-0.012
4
9
1.0
0
5
YKE47-D6-P3-B3-L5-V6
YKE47
止动螺丝型
Gcr15
SUJ2
淬火硬度(50~55HRC)
发黑
-0.004/-0.012
4
9
1.0
0
5
YKE48-D6-P3-B3-L5-V6
YKE48
止动螺丝型
Gcr15
SUJ2
淬火硬度(50~55HRC)
无电解镀镍
-0.004/-0.012
4
9
1.0
0
5
YKE51-D6-P3-B3-L5
YKE51
外螺纹型
Gcr15
SUJ2
淬火硬度(50~55HRC)
-
-0.004/-0.012
0
9
1.0
1
0
YKE52-D6-P3-B3-L5
YKE52
外螺纹型
Gcr15
SUJ2
淬火硬度(50~55HRC)
发黑
-0.004/-0.012
0
9
1.0
1
0
YKE53-D6-P3-B3-L5
YKE53
外螺纹型
Gcr15
SUJ2
淬火硬度(50~55HRC)
无电解镀镍
-0.004/-0.012
0
9
1.0
1
0
YKE56-D6-P3-B3-L5-V6
YKE56
止动螺丝型
Gcr15
SUJ2
淬火硬度(50~55HRC)
-
-0.004/-0.012
4
9
1.0
1
5
YKE57-D6-P3-B3-L5-V6
YKE57
止动螺丝型
Gcr15
SUJ2
淬火硬度(50~55HRC)
发黑
-0.004/-0.012
4
9
1.0
1
5
YKE58-D6-P3-B3-L5-V6
YKE58
止动螺丝型
Gcr15
SUJ2
淬火硬度(50~55HRC)
无电解镀镍
-0.004/-0.012
4
9
1.0
1
5
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表