YK - Bevel-Gear Wheels, Type T, Set of bevel gears, 3 bevel gears, 1 x right-hand, 2 x left-hand pitch
Inocon
2 Positioning
2D Positioning accessories
YK
Powered by
CAD모델 선택
{inocon/2_positionieren/2d_zuberhoer_positionieren/yk/gn297_t_asmtab.prj},{NB=Kegelrad YK-25-K8-T},{PARTNUMBER=YK-25-K8-T},{D1=30},{D2=25},{D3=K8},{D2X=8},{B=2},{D4=M6},{D3X=6},{L1=19.0},{L2=25},{VERS=2.000},{FORM=T},{WEIGHT=0.1500},{CTN=84839089},{ROHS=YES},{PPATH=gn297_t_asmtpl.prj},{D1X=25.000},{INFOIN=Produktdetails}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
PARTNUMBER
INOCON PARTNUMBER
ⁿ/ₐ
D1
Ø Linear actuator / Transfer unit
[mm]
D2
[mm]
D3
H7 Bore with keyway
[mm]
B
[mm]
D4
ⁿ/ₐ
L1
[mm]
L2
[mm]
WEIGHT
Weight
[kg]
CTN
Customs Tariff Number
ⁿ/ₐ
ROHS
ⁿ/ₐ
Bevel-Gear Wheel YK-14,5-...
YK-14,5-K6-T
18
14,5
K6
2
M4
11.0
16
0.1500
84839089
YES
Bevel-Gear Wheel YK-25-K8...
YK-25-K8-T
30
25
K8
2
M6
19.0
25
0.1500
84839089
YES
Bevel-Gear Wheel YK-33-K1...
YK-33-K12-T
40/50
33
K12
4
M6
23.5
31
0.2200
84839089
YES
Bevel-Gear Wheel YK-40-K1...
YK-40-K14-T
60
40
K14
5
M6
28.0
39
0.3810
84839089
YES
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성