YJJ41 62-YJJ51 72 - 精密夹具用定位销·前端形状选择·带肩螺帽固定型/止动螺丝型
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
A6-定位销/夹具用衬套
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/a6/yjj41_62-yjj51_72.prj},{NB=YJJ62-D16-P13-B2},{CODE=YJJ62},{TYPE=A-B-C},{SHA=B},{MAT=SCM435},{HRD=Quenching hardness33-38HRC 850HV-},{SUR=Hard Chromium Plating,Plating Thickness 3~5µm.},{FR=N/A},{FRPOOL1='B','R'},{FRPOOL2='B'},{FRPOOL3='N/A'},{D=16},{DPOOL=16},{DTOL=-0.006/-0.017},{P=13},{PPOOL=[13.0:16.0/0.1]},{PTOL=0/-0.02},{B=2},{A=30},{E=0},{EPOOL=[1:$EPOOL3./1]},{EPOOL4=[1:12/1]},{L=12},{V1=10},{S=19},{STOL=0/-0.1},{DD=13},{R=4.0},{APP=M8},{AA1=0.8},{DD1=0.1},{LINK=Webxxx}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
SHA
形状
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
HRD
硬度
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
D
D g6
ⁿ/ₐ
DTOL
D公差
[mm]
L
[mm]
V1
[mm]
S
[mm]
DD
d
[mm]
R
[mm]
APP
适用的止动螺丝
ⁿ/ₐ
W
[mm]
YJJ41-D6-P3-B2
YJJ41
标准型·带肩型·止动螺丝型
圆型
SCM435相当
淬火硬度33~38HRC
-
6
-0.004/-0.012
8
8
9
4
1.0
M5
1
YJJ41-D8-P3-B2
YJJ41
标准型·带肩型·止动螺丝型
圆型
SCM435相当
淬火硬度33~38HRC
-
8
-0.005/-0.014
8
8
11
5
1.5
M5
1
YJJ41-D10T-P4.5-B2
YJJ41
标准型·带肩型·止动螺丝型
圆型
SCM435相当
淬火硬度33~38HRC
-
10T
-0.005/-0.014
5
8
13
7
2.0
M6
1
YJJ41-D10-P4.5-B2
YJJ41
标准型·带肩型·止动螺丝型
圆型
SCM435相当
淬火硬度33~38HRC
-
10
-0.005/-0.014
10
8
13
7
2.0
M6
1
YJJ41-D12-P9-B2
YJJ41
标准型·带肩型·止动螺丝型
圆型
SCM435相当
淬火硬度33~38HRC
-
12
-0.006/-0.017
12
10
15
9
3.0
M8
4
YJJ41-D16-P13-B2
YJJ41
标准型·带肩型·止动螺丝型
圆型
SCM435相当
淬火硬度33~38HRC
-
16
-0.006/-0.017
12
10
19
13
4.0
M8
5
YJJ42-D6-P3-B2
YJJ42
标准型·带肩型·止动螺丝型
圆型
SCM435相当
淬火硬度33~38HRC,镀层硬度850HV~
镀硬铬,镀层厚度3~5um
6
-0.004/-0.012
8
8
9
4
1.0
M5
1
YJJ42-D8-P3-B2
YJJ42
标准型·带肩型·止动螺丝型
圆型
SCM435相当
淬火硬度33~38HRC,镀层硬度850HV~
镀硬铬,镀层厚度3~5um
8
-0.005/-0.014
8
8
11
5
1.5
M5
1
YJJ42-D10T-P4.5-B2
YJJ42
标准型·带肩型·止动螺丝型
圆型
SCM435相当
淬火硬度33~38HRC,镀层硬度850HV~
镀硬铬,镀层厚度3~5um
10T
-0.005/-0.014
5
8
13
7
2.0
M6
1
YJJ42-D10-P4.5-B2
YJJ42
标准型·带肩型·止动螺丝型
圆型
SCM435相当
淬火硬度33~38HRC,镀层硬度850HV~
镀硬铬,镀层厚度3~5um
10
-0.005/-0.014
10
8
13
7
2.0
M6
1
YJJ42-D12-P9-B2
YJJ42
标准型·带肩型·止动螺丝型
圆型
SCM435相当
淬火硬度33~38HRC,镀层硬度850HV~
镀硬铬,镀层厚度3~5um
12
-0.006/-0.017
12
10
15
9
3.0
M8
4
YJJ42-D16-P13-B2
YJJ42
标准型·带肩型·止动螺丝型
圆型
SCM435相当
淬火硬度33~38HRC,镀层硬度850HV~
镀硬铬,镀层厚度3~5um
16
-0.006/-0.017
12
10
19
13
4.0
M8
5
YJJ61-D6-P3-B2
YJJ61
标准型·带肩型·止动螺丝型
多棱型
SCM435相当
淬火硬度33~38HRC
-
6
-0.004/-0.012
8
8
9
4
1.0
M5
1
YJJ61-D8-P3-B2
YJJ61
标准型·带肩型·止动螺丝型
多棱型
SCM435相当
淬火硬度33~38HRC
-
8
-0.005/-0.014
8
8
11
5
1.5
M5
1
YJJ61-D10T-P4.5-B2
YJJ61
标准型·带肩型·止动螺丝型
多棱型
SCM435相当
淬火硬度33~38HRC
-
10T
-0.005/-0.014
5
8
13
7
2.0
M6
1
YJJ61-D10-P4.5-B2
YJJ61
标准型·带肩型·止动螺丝型
多棱型
SCM435相当
淬火硬度33~38HRC
-
10
-0.005/-0.014
10
8
13
7
2.0
M6
1
YJJ61-D12-P9-B2
YJJ61
标准型·带肩型·止动螺丝型
多棱型
SCM435相当
淬火硬度33~38HRC
-
12
-0.006/-0.017
12
10
15
9
3.0
M8
4
YJJ61-D16-P13-B2
YJJ61
标准型·带肩型·止动螺丝型
多棱型
SCM435相当
淬火硬度33~38HRC
-
16
-0.006/-0.017
12
10
19
13
4.0
M8
5
YJJ62-D6-P3-B2
YJJ62
标准型·带肩型·止动螺丝型
多棱型
SCM435相当
淬火硬度33~38HRC,镀层硬度850HV~
镀硬铬,镀层厚度3~5um
6
-0.004/-0.012
8
8
9
4
1.0
M5
1
YJJ62-D8-P3-B2
YJJ62
标准型·带肩型·止动螺丝型
多棱型
SCM435相当
淬火硬度33~38HRC,镀层硬度850HV~
镀硬铬,镀层厚度3~5um
8
-0.005/-0.014
8
8
11
5
1.5
M5
1
YJJ62-D10T-P4.5-B2
YJJ62
标准型·带肩型·止动螺丝型
多棱型
SCM435相当
淬火硬度33~38HRC,镀层硬度850HV~
镀硬铬,镀层厚度3~5um
10T
-0.005/-0.014
5
8
13
7
2.0
M6
1
YJJ62-D10-P4.5-B2
YJJ62
标准型·带肩型·止动螺丝型
多棱型
SCM435相当
淬火硬度33~38HRC,镀层硬度850HV~
镀硬铬,镀层厚度3~5um
10
-0.005/-0.014
10
8
13
7
2.0
M6
1
YJJ62-D12-P9-B2
YJJ62
标准型·带肩型·止动螺丝型
多棱型
SCM435相当
淬火硬度33~38HRC,镀层硬度850HV~
镀硬铬,镀层厚度3~5um
12
-0.006/-0.017
12
10
15
9
3.0
M8
4
YJJ62-D16-P13-B2
YJJ62
标准型·带肩型·止动螺丝型
多棱型
SCM435相当
淬火硬度33~38HRC,镀层硬度850HV~
镀硬铬,镀层厚度3~5um
16
-0.006/-0.017
12
10
19
13
4.0
M8
5
YJJ51-B-D6-P3-B2-A30-E1
YJJ51
选择型·带肩型·止动螺丝型
圆型
SCM435相当
淬火硬度33~38HRC
-
6
-0.004/-0.012
8
8
9
4
1.0
M5
1
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
YJL01_22-YJL11_32 - 精密夹具用定位销·前端形状选择·无肩螺帽固定型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
YJU41_62-YJU51_72 - 普通夹具用定位销·前端形状选择·带肩止动螺丝型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
YJJ01_02-YJJ11_32 - 精密夹具用定位销·前端形状选择·带肩螺帽固定型/止动螺丝型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
YJY41_62-YJY51_72 - 普通夹具用定位销·前端形状选择·无肩止动螺丝型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
YLR21_31 - 夹持夹具安装用定位销·沉孔型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
YLL91_96 - 夹具用衬套·无肩型(铜合金)
怡合达3D电子图库
09.05.2024
YLR01_11 - 夹持夹具安装用定位销·台阶型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
YLU01_22 - 一体型夹具定位销固定座·内螺纹型/外螺纹型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
YKR01_31 - 夹具用锥角R型定位销·无肩止动螺丝型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
YJL41_62-YJL51_72 - 精密夹具用定位销·前端形状选择·无肩止动螺丝型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
YLR41_51 - 夹持夹具安装用定位销·内螺纹型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
YKX01_11 - 高度支撑档块
怡合达3D电子图库
09.05.2024
YKF01_32 - 普通夹具用定位销·前端形状选择·无肩止动螺丝部短型·环槽型/切口型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
YLG51_56 - 经济型定位用衬套 便捷安装型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表