YJJ01 02-YJJ11 32 - 精密夹具用定位销·前端形状选择·带肩螺帽固定型/止动螺丝型
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
A6-定位销/夹具用衬套
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/a6/yjj01_22-yjj11_32.prj},{NB=YJJ22-D16-P13-B2-L12},{CODE=YJJ22},{TYPE=A-B-C},{SHA=B},{MAT=SCM435},{HRD=Quenching hardness33-38HRC 850HV-},{SUR=Hard Chromium Plating,Plating Thickness 3~5µm.},{FR=N/A},{FRPOOL1='B','R'},{FRPOOL2='B'},{FRPOOL3='N/A'},{D=16},{DPOOL=16},{DTOL=-0.006/-0.017},{P=13},{PPOOL=[13.0:16.0/0.1]},{PTOL=0/-0.02},{B=2},{L=12},{LPOOL=[12,15,18,20]},{A=30},{E=0},{EPOOL=[1:$EPOOL3./1]},{EPOOL4=[1:12/1]},{V1=18},{S=19},{STOL=0/-0.1},{R=4.0},{GG=2.5},{FF=13.6},{AA=0.8},{DD=0.1},{LINK=Webxxx}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
SHA
形状
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
HRD
硬度
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
D
D g6
ⁿ/ₐ
DTOL
D公差
[mm]
V1
[mm]
S
[mm]
R
[mm]
W
[mm]
YJJ01-D6-P3-B2-L5
YJJ01
标准型·带肩型·螺帽固定型
圆型
SCM435相当
淬火硬度33~38HRC
-
6
-0.004/-0.012
6
9
1.0
1
YJJ01-D8-P3-B2-L5
YJJ01
标准型·带肩型·螺帽固定型
圆型
SCM435相当
淬火硬度33~38HRC
-
8
-0.005/-0.014
10
11
1.5
1
YJJ01-D10T-P4.5-B2-L5
YJJ01
标准型·带肩型·螺帽固定型
圆型
SCM435相当
淬火硬度33~38HRC
-
10T
-0.005/-0.014
18
13
2.0
1
YJJ01-D10-P4.5-B2-L5
YJJ01
标准型·带肩型·螺帽固定型
圆型
SCM435相当
淬火硬度33~38HRC
-
10
-0.005/-0.014
12
13
2.0
1
YJJ01-D12-P9-B2-L8
YJJ01
标准型·带肩型·螺帽固定型
圆型
SCM435相当
淬火硬度33~38HRC
-
12
-0.006/-0.017
15
15
3.0
4
YJJ01-D16-P13-B2-L10
YJJ01
标准型·带肩型·螺帽固定型
圆型
SCM435相当
淬火硬度33~38HRC
-
16
-0.006/-0.017
18
19
4.0
5
YJJ02-D6-P3-B2-L5
YJJ02
标准型·带肩型·螺帽固定型
圆型
SCM435相当
淬火硬度33~38HRC,镀层硬度850HV~
镀硬铬,镀层厚度3~5um
6
-0.004/-0.012
6
9
1.0
1
YJJ02-D8-P3-B2-L5
YJJ02
标准型·带肩型·螺帽固定型
圆型
SCM435相当
淬火硬度33~38HRC,镀层硬度850HV~
镀硬铬,镀层厚度3~5um
8
-0.005/-0.014
10
11
1.5
1
YJJ02-D10T-P4.5-B2-L5
YJJ02
标准型·带肩型·螺帽固定型
圆型
SCM435相当
淬火硬度33~38HRC,镀层硬度850HV~
镀硬铬,镀层厚度3~5um
10T
-0.005/-0.014
18
13
2.0
1
YJJ02-D10-P4.5-B2-L5
YJJ02
标准型·带肩型·螺帽固定型
圆型
SCM435相当
淬火硬度33~38HRC,镀层硬度850HV~
镀硬铬,镀层厚度3~5um
10
-0.005/-0.014
12
13
2.0
1
YJJ02-D12-P9-B2-L8
YJJ02
标准型·带肩型·螺帽固定型
圆型
SCM435相当
淬火硬度33~38HRC,镀层硬度850HV~
镀硬铬,镀层厚度3~5um
12
-0.006/-0.017
15
15
3.0
4
YJJ02-D16-P13-B2-L10
YJJ02
标准型·带肩型·螺帽固定型
圆型
SCM435相当
淬火硬度33~38HRC,镀层硬度850HV~
镀硬铬,镀层厚度3~5um
16
-0.006/-0.017
18
19
4.0
5
YJJ21-D6-P3-B2-L5
YJJ21
标准型·带肩型·螺帽固定型
多棱型
SCM435相当
淬火硬度33~38HRC
-
6
-0.004/-0.012
6
9
1.0
1
YJJ21-D8-P3-B2-L5
YJJ21
标准型·带肩型·螺帽固定型
多棱型
SCM435相当
淬火硬度33~38HRC
-
8
-0.005/-0.014
10
11
1.5
1
YJJ21-D10T-P4.5-B2-L10
YJJ21
标准型·带肩型·螺帽固定型
多棱型
SCM435相当
淬火硬度33~38HRC
-
10T
-0.005/-0.014
18
13
2.0
1
YJJ21-D10-P4.5-B2-L10
YJJ21
标准型·带肩型·螺帽固定型
多棱型
SCM435相当
淬火硬度33~38HRC
-
10
-0.005/-0.014
12
13
2.0
1
YJJ21-D12-P9-B2-L10
YJJ21
标准型·带肩型·螺帽固定型
多棱型
SCM435相当
淬火硬度33~38HRC
-
12
-0.006/-0.017
15
15
3.0
4
YJJ21-D16-P13-B2-L12
YJJ21
标准型·带肩型·螺帽固定型
多棱型
SCM435相当
淬火硬度33~38HRC
-
16
-0.006/-0.017
18
19
4.0
5
YJJ22-D6-P3-B2-L5
YJJ22
标准型·带肩型·螺帽固定型
多棱型
SCM435相当
淬火硬度33~38HRC,镀层硬度850HV~
镀硬铬,镀层厚度3~5um
6
-0.004/-0.012
6
9
1.0
1
YJJ22-D8-P3-B2-L5
YJJ22
标准型·带肩型·螺帽固定型
多棱型
SCM435相当
淬火硬度33~38HRC,镀层硬度850HV~
镀硬铬,镀层厚度3~5um
8
-0.005/-0.014
10
11
1.5
1
YJJ22-D10T-P4.5-B2-L10
YJJ22
标准型·带肩型·螺帽固定型
多棱型
SCM435相当
淬火硬度33~38HRC,镀层硬度850HV~
镀硬铬,镀层厚度3~5um
10T
-0.005/-0.014
18
13
2.0
1
YJJ22-D10-P4.5-B2-L10
YJJ22
标准型·带肩型·螺帽固定型
多棱型
SCM435相当
淬火硬度33~38HRC,镀层硬度850HV~
镀硬铬,镀层厚度3~5um
10
-0.005/-0.014
12
13
2.0
1
YJJ22-D12-P9-B2-L10
YJJ22
标准型·带肩型·螺帽固定型
多棱型
SCM435相当
淬火硬度33~38HRC,镀层硬度850HV~
镀硬铬,镀层厚度3~5um
12
-0.006/-0.017
15
15
3.0
4
YJJ22-D16-P13-B2-L12
YJJ22
标准型·带肩型·螺帽固定型
多棱型
SCM435相当
淬火硬度33~38HRC,镀层硬度850HV~
镀硬铬,镀层厚度3~5um
16
-0.006/-0.017
18
19
4.0
5
YJJ11-B-D6-P3-B2-L5-A30-E...
YJJ11
选择型·带肩型·螺帽固定型
圆型
SCM435相当
淬火硬度33~38HRC
-
6
-0.004/-0.012
6
9
1.0
1
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
YJJ41_62-YJJ51_72 - 精密夹具用定位销·前端形状选择·带肩螺帽固定型/止动螺丝型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
YJU01_22-YJU11_32 - 普通夹具用定位销·前端形状选择·带肩螺帽固定型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
YKP01_31 - 夹具用锥角R型定位销·无肩螺帽固定型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
YJF01_80 - 大头定位销·前端形状选择·带肩型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
YJL01_22-YJL11_32 - 精密夹具用定位销·前端形状选择·无肩螺帽固定型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
YCJ21_38 - 大头锥角定位销·公差选择·内螺纹型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
YJY01_22-YJY11_32 - 普通夹具用定位销·前端形状选择·无肩螺帽固定型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
YEJ51_88 - 定位销·大肩内螺纹型/大肩外螺纹型·肩部尺寸指定
怡合达3D电子图库
09.05.2024
YBU41_58 - 大头锥角定位销·内螺纹型·P尺寸指定
怡合达3D电子图库
09.05.2024
YJY41_62-YJY51_72 - 普通夹具用定位销·前端形状选择·无肩止动螺丝型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
YCF21_38 - 大头锥角定位销·螺栓固定标准型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
YKM01_81 - 夹具用锥角R型高度支承销·带肩螺帽固定型/止动螺丝型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
YKX01_11 - 高度支撑档块
怡合达3D电子图库
09.05.2024
YLR01_11 - 夹持夹具安装用定位销·台阶型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表