您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
YFU01 31 - 小头球面定位销·公差选择·标准型
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
A6-定位销/夹具用衬套
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/a6/yfu01_31.prj},{NB=YFU11-m6-s-D20-P13-L10-B5},{D=20},{C=3.0},{W=5.0},{V=2},{CODE=YFU11},{TYPE=A-B},{MAT=SUS440C},{HRD=Quenching hardness48-53HRC},{SUR=-},{DTOLPOOL='m6','p6','g6','h7'},{PPOOL=[13.00:20.00/0.01]},{PPOOL10=[13.00:17.99/0.01]},{ZZRCPOOL='N/A','N/A','RC','RC'},{PPOOL1='s','m6','p6','g6','h7'},{LTOL=+0.5/0},{LPOOL=[10:42/1]},{BTOL=+0.5/0},{BPOOL=[5.0:30.0/0.1]},{DBTOL=-0.01/-0.03},{G6POOL1=-0.002/-0.008},{G6POOL3=-0.004/-0.012},{G6POOL4=-0.005/-0.014},{G6POOL5=-0.006/-0.017},{G6POOL6=-0.007/-0.020},{H7POOL1=0/-0.010},{H7POOL2=0/-0.012},{H7POOL3=0/-0.015},{H7POOL4=0/-0.018},{H7POOL5=0/-0.021},{M6POOL1=+0.008/+0.002},{DTOL=m6},{PTOL=s},{P=13},{L=10},{B=5},{ZZDB=N/A},{ZZRC=N/A},{ZZDC=N/A}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
HRD
硬度
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
D
[mm]
C
[mm]
W
[mm]
YFU01-m6-s-D2-P1-L2-B2
YFU01
标准型·圆型
SKS3
淬火硬度58~61HRC
-
2
0.3
0.0
YFU01-m6-s-D3-P1-L3-B2
YFU01
标准型·圆型
SKS3
淬火硬度58~61HRC
-
3
0.5
1.0
YFU01-m6-s-D4-P1.5-L3-B2
YFU01
标准型·圆型
SKS3
淬火硬度58~61HRC
-
4
1.0
1.0
YFU01-m6-s-D5-P2-L5-B2
YFU01
标准型·圆型
SKS3
淬火硬度58~61HRC
-
5
1.0
1.2
YFU01-m6-s-D6-P2-L5-B2
YFU01
标准型·圆型
SKS3
淬火硬度58~61HRC
-
6
1.0
1.5
YFU01-m6-s-D8-P3-L5-B2
YFU01
标准型·圆型
SKS3
淬火硬度58~61HRC
-
8
1.5
1.8
YFU01-m6-s-D10-P3-L6-B3
YFU01
标准型·圆型
SKS3
淬火硬度58~61HRC
-
10
2.0
2.2
YFU01-m6-s-D12-P5-L6-B3
YFU01
标准型·圆型
SKS3
淬火硬度58~61HRC
-
12
2.0
2.5
YFU01-m6-s-D13-P6-L7-B5
YFU01
标准型·圆型
SKS3
淬火硬度58~61HRC
-
13
2.0
3.0
YFU01-m6-s-D16-P10-L8-B5
YFU01
标准型·圆型
SKS3
淬火硬度58~61HRC
-
16
3.0
4.0
YFU01-m6-s-D20-P13-L10-B5
YFU01
标准型·圆型
SKS3
淬火硬度58~61HRC
-
20
3.0
5.0
YFU02-m6-s-D2-P1-L2-B2
YFU02
标准型·圆型
SKS3
淬火硬度58~61HRC,镀层硬度850HV~
镀硬铬,镀层硬度3~5um
2
0.3
0.0
YFU02-m6-s-D3-P1-L3-B2
YFU02
标准型·圆型
SKS3
淬火硬度58~61HRC,镀层硬度850HV~
镀硬铬,镀层硬度3~5um
3
0.5
1.0
YFU02-m6-s-D4-P1.5-L3-B2
YFU02
标准型·圆型
SKS3
淬火硬度58~61HRC,镀层硬度850HV~
镀硬铬,镀层硬度3~5um
4
1.0
1.0
YFU02-m6-s-D5-P2-L5-B2
YFU02
标准型·圆型
SKS3
淬火硬度58~61HRC,镀层硬度850HV~
镀硬铬,镀层硬度3~5um
5
1.0
1.2
YFU02-m6-s-D6-P2-L5-B2
YFU02
标准型·圆型
SKS3
淬火硬度58~61HRC,镀层硬度850HV~
镀硬铬,镀层硬度3~5um
6
1.0
1.5
YFU02-m6-s-D8-P3-L5-B2
YFU02
标准型·圆型
SKS3
淬火硬度58~61HRC,镀层硬度850HV~
镀硬铬,镀层硬度3~5um
8
1.5
1.8
YFU02-m6-s-D10-P3-L6-B3
YFU02
标准型·圆型
SKS3
淬火硬度58~61HRC,镀层硬度850HV~
镀硬铬,镀层硬度3~5um
10
2.0
2.2
YFU02-m6-s-D12-P5-L6-B3
YFU02
标准型·圆型
SKS3
淬火硬度58~61HRC,镀层硬度850HV~
镀硬铬,镀层硬度3~5um
12
2.0
2.5
YFU02-m6-s-D13-P6-L7-B5
YFU02
标准型·圆型
SKS3
淬火硬度58~61HRC,镀层硬度850HV~
镀硬铬,镀层硬度3~5um
13
2.0
3.0
YFU02-m6-s-D16-P10-L8-B5
YFU02
标准型·圆型
SKS3
淬火硬度58~61HRC,镀层硬度850HV~
镀硬铬,镀层硬度3~5um
16
3.0
4.0
YFU02-m6-s-D20-P13-L10-B5
YFU02
标准型·圆型
SKS3
淬火硬度58~61HRC,镀层硬度850HV~
镀硬铬,镀层硬度3~5um
20
3.0
5.0
YFU06-m6-s-D2-P1-L2-B2
YFU06
标准型·圆型
SKS3
-
-
2
0.3
0.0
YFU06-m6-s-D3-P1-L3-B2
YFU06
标准型·圆型
SKS3
-
-
3
0.5
1.0
YFU06-m6-s-D4-P1.5-L3-B2
YFU06
标准型·圆型
SKS3
-
-
4
1.0
1.0
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
YFU41_66 - 小头球面定位销·公差选择·内螺纹型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
YFR41_71 - 小头球面定位销·内螺纹型·P尺寸指定
怡合达3D电子图库
09.05.2024
YFL31_56 - 大头球面定位销·公差选择·内螺纹型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
YER41_75 - 定位销用衬套·法兰型·P尺寸指定
怡合达3D电子图库
09.05.2024
YFJ31_86 - 定位销/大头球面型/外螺纹型/P·L·B尺寸指定型/P·L·B·V尺寸指定型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
YEU01_02_YEY01_02 - 定位销用衬套·无肩标准型/带肩标准型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
YFY01_14 - 大头/小头球面定位销·螺栓固定·环槽型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
SCK01_37 - 导向轴·两端内螺纹·带扳手槽型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
LMZ01_56 - 支撑轴承箱式单元, 法兰型, 标准型/加宽型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
IDC06 - 滑轨 35系列·三节式
怡合达3D电子图库
09.05.2024
YCR71_82 - 高硬度不锈钢定位销 小头锥角型 标准型/内螺纹型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
YFF01_25 - 大头球面定位销·内螺纹型·P尺寸选择
怡合达3D电子图库
09.05.2024
GFF01 - 导向轴支座 T型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
GFC01 - 法兰型导向轴支座
怡合达3D电子图库
09.05.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表