您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
YFR41 71 - 小头球面定位销·内螺纹型·P尺寸指定
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
A6-定位销/夹具用衬套
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/a6/yfr41_71.prj},{NB=YFR51-D20-P13-L20-B5},{CODE=YFR51},{TYPE=A-B},{MAT=SUS440C},{HRD=Quenching hardness48-53HRC},{SUR=-},{D=20},{DPOOL=20},{DTOL=-0.007/-0.020},{P=13},{PPOOL=[13.00:20.00/0.01]},{PPOOL1=[13.00:17.99/0.01]},{PTOL=0/-0.01},{L=20},{LTOL=+0.5/0},{LPOOL=[20:42/1]},{B=5},{BTOL=+0.5/0},{BPOOL=[5.0:30.0/0.1]},{M=M8},{MPOOL=8},{V=12},{P1=2},{W=0.0},{ZZRC=N/A},{ZZRCPOOL='N/A','N/A','RC','RC'},{AA=0.8},{DD=0.1},{LINK=Webxxx}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
HRD
硬度
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
D
D g6
[mm]
DTOL
D公差
[mm]
M
ⁿ/ₐ
V
[mm]
W
[mm]
YFR41-D5-P3-L8-B2
YFR41
P尺寸指定型·圆型
SKS3
淬火硬度58~61HRC
-
5
-0.004/-0.012
M2
3
0.0
YFR41-D6-P4-L8-B2
YFR41
P尺寸指定型·圆型
SKS3
淬火硬度58~61HRC
-
6
-0.005/-0.014
M3
5
0.0
YFR41-D8T-P6-L8-B2
YFR41
P尺寸指定型·圆型
SKS3
淬火硬度58~61HRC
-
8T
-0.005/-0.014
M4
6
0.0
YFR41-D8-P6-L11-B2
YFR41
P尺寸指定型·圆型
SKS3
淬火硬度58~61HRC
-
8
-0.005/-0.014
M5
8
0.0
YFR41-D10T-P7-L8-B3
YFR41
P尺寸指定型·圆型
SKS3
淬火硬度58~61HRC
-
10T
-0.005/-0.014
M4
6
0.0
YFR41-D10-P7-L11-B3
YFR41
P尺寸指定型·圆型
SKS3
淬火硬度58~61HRC
-
10
-0.005/-0.014
M5
8
0.0
YFR41-D12T-P7-L8-B3
YFR41
P尺寸指定型·圆型
SKS3
淬火硬度58~61HRC
-
12T
-0.006/-0.017
M4
6
0.0
YFR41-D12-P7-L12-B3
YFR41
P尺寸指定型·圆型
SKS3
淬火硬度58~61HRC
-
12
-0.006/-0.017
M5
8
0.0
YFR41-D13T-P8-L10-B5
YFR41
P尺寸指定型·圆型
SKS3
淬火硬度58~61HRC
-
13T
-0.006/-0.017
M6
9
0.0
YFR41-D13-P8-L13-B5
YFR41
P尺寸指定型·圆型
SKS3
淬火硬度58~61HRC
-
13
-0.006/-0.017
M8
10
0.0
YFR41-D16T-P10-L10-B5
YFR41
P尺寸指定型·圆型
SKS3
淬火硬度58~61HRC
-
16T
-0.006/-0.017
M6
9
0.0
YFR41-D16-P10-L16-B5
YFR41
P尺寸指定型·圆型
SKS3
淬火硬度58~61HRC
-
16
-0.006/-0.017
M8
12
0.0
YFR41-D20T-P13-L12-B5
YFR41
P尺寸指定型·圆型
SKS3
淬火硬度58~61HRC
-
20T
-0.007/-0.020
M6
9
0.0
YFR41-D20-P13-L20-B5
YFR41
P尺寸指定型·圆型
SKS3
淬火硬度58~61HRC
-
20
-0.007/-0.020
M8
12
0.0
YFR42-D5-P3-L8-B2
YFR42
P尺寸指定型·圆型
SKS3
淬火硬度58~61HRC,镀层硬度850HV~
镀硬铬,镀层硬度3~5um
5
-0.004/-0.012
M2
3
0.0
YFR42-D6-P4-L8-B2
YFR42
P尺寸指定型·圆型
SKS3
淬火硬度58~61HRC,镀层硬度850HV~
镀硬铬,镀层硬度3~5um
6
-0.005/-0.014
M3
5
0.0
YFR42-D8T-P6-L8-B2
YFR42
P尺寸指定型·圆型
SKS3
淬火硬度58~61HRC,镀层硬度850HV~
镀硬铬,镀层硬度3~5um
8T
-0.005/-0.014
M4
6
0.0
YFR42-D8-P6-L11-B2
YFR42
P尺寸指定型·圆型
SKS3
淬火硬度58~61HRC,镀层硬度850HV~
镀硬铬,镀层硬度3~5um
8
-0.005/-0.014
M5
8
0.0
YFR42-D10T-P7-L8-B3
YFR42
P尺寸指定型·圆型
SKS3
淬火硬度58~61HRC,镀层硬度850HV~
镀硬铬,镀层硬度3~5um
10T
-0.005/-0.014
M4
6
0.0
YFR42-D10-P7-L11-B3
YFR42
P尺寸指定型·圆型
SKS3
淬火硬度58~61HRC,镀层硬度850HV~
镀硬铬,镀层硬度3~5um
10
-0.005/-0.014
M5
8
0.0
YFR42-D12T-P7-L8-B3
YFR42
P尺寸指定型·圆型
SKS3
淬火硬度58~61HRC,镀层硬度850HV~
镀硬铬,镀层硬度3~5um
12T
-0.006/-0.017
M4
6
0.0
YFR42-D12-P7-L12-B3
YFR42
P尺寸指定型·圆型
SKS3
淬火硬度58~61HRC,镀层硬度850HV~
镀硬铬,镀层硬度3~5um
12
-0.006/-0.017
M5
8
0.0
YFR42-D13T-P8-L10-B5
YFR42
P尺寸指定型·圆型
SKS3
淬火硬度58~61HRC,镀层硬度850HV~
镀硬铬,镀层硬度3~5um
13T
-0.006/-0.017
M6
9
0.0
YFR42-D13-P8-L13-B5
YFR42
P尺寸指定型·圆型
SKS3
淬火硬度58~61HRC,镀层硬度850HV~
镀硬铬,镀层硬度3~5um
13
-0.006/-0.017
M8
10
0.0
YFR42-D16T-P10-L10-B5
YFR42
P尺寸指定型·圆型
SKS3
淬火硬度58~61HRC,镀层硬度850HV~
镀硬铬,镀层硬度3~5um
16T
-0.006/-0.017
M6
9
0.0
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
YFR01_25 - 小头球面定位销·内螺纹型·P尺寸选择
怡合达3D电子图库
09.05.2024
YHE01_21 - 直杆锥型定位销·标准型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
YHD01_25 - 定位销·直杆球面型·标准型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
YFU41_66 - 小头球面定位销·公差选择·内螺纹型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
YCJ21_38 - 大头锥角定位销·公差选择·内螺纹型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
YEL41_82 - 定位销用衬套·防脱落·带肩型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
YFF41_71 - 大头球面定位销·内螺纹型·P尺寸指定
怡合达3D电子图库
09.05.2024
YCY41_71 - 小头锥角定位销·内螺纹型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
YKD01_13 - 带肩型*止动螺丝固定*定位销
怡合达3D电子图库
09.05.2024
YEL01_31 - 定位销用衬套·防脱落·无肩型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
YBU01_20 - 大头锥角定位销·内螺纹型·P尺寸选择
怡合达3D电子图库
09.05.2024
YCF41_55 - 大头锥角定位销·螺栓固定简易型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
YLG51_56 - 经济型定位用衬套 便捷安装型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
YFP41_78 - 小头球面定位销·标准型·P尺寸指定
怡合达3D电子图库
09.05.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表