您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
YFK01 18 - 定位销/大头球面型/外螺纹型·P尺寸指定型
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
A6-定位销/夹具用衬套
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/a6/yfk01_18.prj},{NB=YFK08-D3-P3.5},{CODE=YFK08},{TYPE=Circular shape},{MAT1=9Cr18Mo},{MAT2=SUS440C},{HRD=Quenching hardness 48~53HRC},{SUR=polishing},{D=3},{P=3.50},{RC=N/A},{TA=N/A},{LINK=Website link}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT1
材质(国标)
ⁿ/ₐ
MAT2
材质(相当)
ⁿ/ₐ
HRD
硬度
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
DTOL
D
ⁿ/ₐ
L
[mm]
B
[mm]
M
ⁿ/ₐ
V
ⁿ/ₐ
W
ⁿ/ₐ
YFK01-D3-P3.5
YFK01
圆型
9CrWMn
SKS3
淬火硬度58~61HRC
---
-0.002/-0.008
2
5
M3
4.5
1.5
YFK02-D3-P3.5
YFK02
圆型
9CrWMn
SKS3
淬火硬度58~61HRC
抛光
-0.002/-0.008
2
5
M3
4.5
1.5
YFK03-D3-P3.5
YFK03
圆型
9CrWMn
SKS3
淬火硬度58~61HRC,镀层硬度850HV~
镀硬铬,镀层厚度3~5μm
-0.002/-0.008
2
5
M3
4.5
1.5
YFK04-D3-P3.5
YFK04
圆型
9CrWMn
SKS3
淬火硬度58~61HRC,镀层硬度850HV~
镀铬铬+抛光,镀层厚度3~5μm
-0.002/-0.008
2
5
M3
4.5
1.5
YFK05-D3-P3.5
YFK05
圆型
0Cr18Ni9
SUS304
---
---
-0.002/-0.008
2
5
M3
4.5
1.5
YFK06-D3-P3.5
YFK06
圆型
0Cr18Ni9
SUS304
镀层硬度850HV~
镀硬铬,镀层厚度3~5μm
-0.002/-0.008
2
5
M3
4.5
1.5
YFK07-D3-P3.5
YFK07
圆型
9Cr18Mo
SUS440C
淬火硬度48~53HRC
---
-0.002/-0.008
2
5
M3
4.5
1.5
YFK08-D3-P3.5
YFK08
圆型
9Cr18Mo
SUS440C
淬火硬度48~53HRC
抛光
-0.002/-0.008
2
5
M3
4.5
1.5
YFK11-D3-P3.5
YFK11
多棱型
9CrWMn
SKS3
淬火硬度58~61HRC
---
-0.002/-0.008
2
5
M3
4.5
1.5
YFK12-D3-P3.5
YFK12
多棱型
9CrWMn
SKS3
淬火硬度58~61HRC
抛光
-0.002/-0.008
2
5
M3
4.5
1.5
YFK13-D3-P3.5
YFK13
多棱型
9CrWMn
SKS3
淬火硬度58~61HRC,镀层硬度850HV~
镀硬铬,镀层厚度3~5μm
-0.002/-0.008
2
5
M3
4.5
1.5
YFK14-D3-P3.5
YFK14
多棱型
9CrWMn
SKS3
淬火硬度58~61HRC,镀层硬度850HV~
镀铬铬+抛光,镀层厚度3~5μm
-0.002/-0.008
2
5
M3
4.5
1.5
YFK15-D3-P3.5
YFK15
多棱型
0Cr18Ni9
SUS304
---
---
-0.002/-0.008
2
5
M3
4.5
1.5
YFK16-D3-P3.5
YFK16
多棱型
0Cr18Ni9
SUS304
镀层硬度850HV~
镀硬铬,镀层厚度3~5μm
-0.002/-0.008
2
5
M3
4.5
1.5
YFK17-D3-P3.5
YFK17
多棱型
9Cr18Mo
SUS440C
淬火硬度48~53HRC
---
-0.002/-0.008
2
5
M3
4.5
1.5
YFK18-D3-P3.5
YFK18
多棱型
9Cr18Mo
SUS440C
淬火硬度48~53HRC
抛光
-0.002/-0.008
2
5
M3
4.5
1.5
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
YFJ01_30 - 大头球面定位销·外螺纹型·P尺寸选择
怡合达3D电子图库
09.05.2024
YER01_32 - 定位销用衬套·法兰型·P尺寸固定
怡合达3D电子图库
09.05.2024
YBP71_78 - 高硬度不锈钢定位销 大头锥角型 公差固定型·标准型/内螺纹型/外螺纹型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
YBP01_20 - 大头锥角定位销·圆型·P尺寸选择
怡合达3D电子图库
09.05.2024
E-OFZ01_61 - 经济型带法兰无油衬套组件/标准型/内置铜合金衬套
怡合达3D电子图库
09.05.2024
YFJ31_86 - 定位销/大头球面型/外螺纹型/P·L·B尺寸指定型/P·L·B·V尺寸指定型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
JPQNA, GJPQNA, SJPQNA, HJPQNA, CJPQNA, MJPQNA, MGJPQNA, MCJPQNA, JPQND, GJP...
Misumi
29.05.2023
PAJ51_66 - 导正销·外螺纹安装·球头型/球头锥型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表